Wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen vertrauen auf schnelle Planierarbeiten ohne Nacharbeit. Die Cat® Connect GRADE-Technologie ermöglicht es Ihnen, durch die Kombination von digitalen Geländemodellen, einem Bildschirm in der Fahrerkabine sowie der automatischen Maschinensteuerung, Ihre Ziele schneller und mit konstant guten Ergebnissen zu erreichen. Bequem abzulesende Anzeigen für Echtzeitdaten zum Abtragen/Auffüllen und Pfeile zur präzisen Anzeige der Bewegungsrichtung des Schneidmessers ermöglichen dem Fahrer ein sicheres Arbeiten.
Mithilfe der GRADE-Technologie können Fahrer präziser arbeiten und Aufträge von großräumigen Erdbewegungen bis hin zum Feinplanum in weniger Durchgängen erledigen. Profitieren Sie von Effizienzsteigerungen um bis zu 50 % bei gleichzeitiger Senkung der Material-, Überwachungs- und Arbeitskosten. Ob einfache Einsätze in der Ebene oder am Hang oder komplexe Planieraufgaben – Sie können in kürzerer Zeit mehr denn je erledigen und sparen dabei auch noch Geld.
Wird diese Technologie zusätzlich mit der LINK-Technologie kombiniert, haben Sie über VisionLink® online Fernzugriff auf wichtige Informationen zur Überwachung des Arbeitsfortschrittes und der Produktionsleistung.
Ich wünsche mir mehr Genauigkeit beim Laden und Transportieren. Payload
Ich möchte die Vorgaben erfüllen und meine Materialkosten senken. Compact
Ich benötige nicht nur Daten. Ich benötige wichtige Informationen. Link
Das 2D-System überträgt Informationen zum Positionieren und Abtragen/Auffüllen auf den Standardbildschirm des Fahrzeugs. Die Echtzeitdaten ermöglichen ein effizientes, präzises und zuverlässiges Erreichen der gewünschten Tiefe und Neigung – für Produktivitätssteigerungen von bis zu 35 %.
Bei Cat® bekommen Sie für Ihr Geld einen echten Mehrwert: robuste, zuverlässige Maschinen und eine langfristige Partnerschaft.
Mehr erfahrenCat Financial hält für Sie und Ihr Unternehmen die beste Finanzierungslösung bereit – verlassen Sie sich drauf!
Mehr erfahrenLernen Sie von Fachleuten, und holen Sie sich Rat von Kollegen – testen Sie unsere Blogs und Online-Foren.
Lesen Sie unsere BlogsKaufen Sie eine beliebige Cat®-Maschine, und profitieren Sie zudem von der vollen Unterstützung und dem uneingeschränkten Engagement Ihres örtlichen Cat-Händlers.
Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Cat-HändlerEin führendes Unternehmen in puncto Größe, Vielfalt, Reichweite und Charakter
Mehr erfahren