Planiersteuerungsmodus Cat Grade Control Depth and Slope jetzt für Hydraulikbagger der Baureihe 323E erhältlich

Planiersteuerungsmodus Cat Grade Control Depth and Slope jetzt für Hydraulikbagger der Baureihe 323E erhältlich

Der integrierte Planiersteuerungsmodus Cat® Grade Control sorgt bei Hydraulikbaggern der Baureihe 323E für noch mehr Produktivität

Planiersteuerungsmodus Cat® Grade Control Depth and Slope gehört bei Hydraulikbaggern der Baureihe 323E L (N) jetzt zur Standardausstattung.

Das 2D-System überträgt Informationen zum Positionieren und Abtragen/Auffüllen auf den Standardbildschirm des Fahrzeugs. Die Echtzeitdaten ermöglichen ein effizientes, präzises und zuverlässiges Erreichen der gewünschten Tiefe und Neigung – für Produktivitätssteigerungen von bis zu 35 %.

Alle Sensoren und Bauteile sind bereits werkseitig in den Cat 323E L integriert, wodurch das Diebstahl- und Schadensrisiko minimiert wird. Über Joystick-Tasten kann der Fahrer die Neigungseinstellungen anpassen, ohne die Hände von den Bedienelementen nehmen zu müssen. Höhen- und Tiefengrenzwarnsignale warnen den Fahrer bei Grabarbeiten in der Nähe von unterirdischen Versorgungsleitungen oder bei niedrigen Deckenhöhen.

Wenn Sie noch umfassender Funktionen wünschen, können Sie mit dem Cat AccuGrade™-System problemlos auf 3D-Steuerung aufrüsten. Der 323E L wird vorverkabelt geliefert und verfügt über hintere Hubmastenhalterungen für eine schnelle Montage.

Vorteile von Depth and Slope

Der Planiersteuerungsmodus Cat Grade Control Depth and Slope zählt bei den Hydraulikbaggern Cat 323E L (N) mit 2,9-m-Stiel und 5,7-m-Standardausleger zur Grundausstattung.

  • Nachgewiesene Kraftstoffersparnis bis zu 6 %.
  • Weniger Durchgänge pro Planierungsvorgang. Schnellerer Abschluss der Arbeiten.
  • Geringerer Absteckbedarf beim Planieren.
  • Neigungsplan in der Fahrerkabine beim Fahrer.
  • Einfach Bezugsmarke festlegen, gewünschte Tiefe und Neigung eingeben und mit der Arbeit beginnen.
  • Keine Nachjustierung nötig dank stielmontiertem Laserempfänger.

Funktionsumfang Cat® 323E L (N)

Auslegerschwimmfunktion SmartBoom™ – Geringere Belastungen und Vibrationen in der Fahrerkabine für eine angenehmere Arbeitsumgebung.

Joystick-Konsolen – Individuell verstellbar für gleichbleibenden Komfort und Produktivität den ganzen Tag.


GRADE: Die erwünschte Genauigkeit

Erfahren Sie mehr über die Cat® Connect GRADE-Technologie und wie Ihr Unternehmen davon profitieren kann.

Mehr erfahren

Hydraulikbagger 323E

Mit mehr Leistungsvermögen und Komfort, weniger Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß sowie optimierter Servicefreundlichkeit sind der 323E und die Bagger-Baureihe E darauf ausgelegt, die Effizienz am Einsatzort zu verbessern. Sie bieten geringe Vorhalte- und Betriebskosten, eine hervorragende Leistung und große Vielseitigkeit.

Den 323E anzeigen