Cat® 336F XE: Integriertes Cat Production Measurement für maximale Produktionseffizienz

Cat® 336F XE: Integriertes Cat Production Measurement für maximale Produktionseffizienz

Der neue Cat® 336F XE mit Hydraulik-Hybridtechnologie ist nun standardmäßig mit unserem neuen integrierten Nutzlast-System ausgestattet – dem Cat Production Measurement. Diese integrierte Technologie für Bagger stellt eine absolute Branchenneuheit dar: Sie misst Lasten, während der Ausleger in Bewegung ist. Der Ladetakt wird somit nicht unterbrochen und Sie können effizienter und produktiver arbeiten. Umfangreiche Funktionen ermöglichen es dem Fahrer, die Last vor dem Beladen noch anzupassen, um präzise Nutzlasten zu erreichen.

Die Nutzlast-Daten werden auf dem Standard-Display in der Kabine angezeigt und ermöglichen ein effizientes Laden genau den Vorgaben entsprechend.

Cat Production Measurement und Cat Grade Control sind vollständig in Maschine und Systeme integriert. Die Nutzung vorhandener Bauteile und Sensoren ermöglichen Bestleistungen und hohe Zuverlässigkeit.

*Softwareabonnement erforderlich


Erweiterte Wägemodi bei Cat® Production Measurement

  • Automatisches Wiegen – Ermittlung des Materialgewichts durch einfaches Schwenken des befüllten Löffels – besonders hilfreich beim Lkw-Beladen auf gleicher Standebene oder beim Laden aus der Wand.
  • Übertragung beim Wägen – Vorschau auf Materialgewicht und Fahrzeuggesamtnutzlast. So kann der Fahrer überschüssiges Material abkippen, um das Zielgewicht zu erreichen.
  • Überlastungssignal – Benachrichtigung des Fahrers per Bildschirm, wenn die abschließende Löffellast die zulässige Fahrzeugnutzlast übersteigt.

Funktionsumfang Bagger Cat® 336F XE

  • Standard-Planiersteuerung Cat Grade Control – Steigerung von Effizienz und Produktivität (bzw. Verkürzung der Arbeitsdauer) beim Planieren.
  • Bewährtes Hydraulik-Hybridsystem – Kraftstoffeinsparungen von bis zu 20 % im Vergleich zum klassischen 366F L/LN.
  • Adaptives Steuersystem  – Optimiert für mehr Leistung und Präzision denn je.
  • Ausleger und Stiel mit Ölumlauf – Steigerung des Pumpenförderstroms und Verringerung der erforderlichen Motorleistung sorgen für schnellere Bewegungen, höhere Produktivität und niedrigere Betriebskosten.

PAYLOAD: Die erwünschte Optimierung

Erfahren Sie mehr über die Cat® Connect PAYLOAD-Technologie und wie Ihr Unternehmen davon profitieren kann.

Mehr erfahren

Bagger Cat 336F XE

Die Hydraulikbagger der Baureihe 300 von Cat® bieten Ihnen viele Vorteile, ganz gleich, ob Sie mehr Grabtiefe benötigen, mehr Leistung, mehr Reichweite, ein gesteigertes Hubvermögen, mehr Ausbrechkraft oder ein höheres Schwenkmoment.

Bagger Cat 336F XE anzeigen