Cat®-Radlader der Baureihe M sorgt dank integrierter Payload-Technologie für höhere Effizienz

Cat®-Radlader der Baureihe M sorgt dank integrierter Payload-Technologie für höhere Effizienz

Aufgrund steigender Kosten und sinkender Gewinnspannen suchen zahlreiche Kunden nach Möglichkeiten, die Produktion bei geringerem Kraftstoffverbrauch zu erhöhen. Mit Cat® Production Measurement verfügen die Radlader der Cat-Baureihe M über ein präzises Wägesystem mit unserer derzeit neuesten, fortschrittlichsten Nutzlastwaage. Mit Cat Production Measurement erreichen Fahrer auf Anhieb die Soll-Nutzlast. Dadurch entfallen der Produktivitätsverlust und der höhere Kraftstoffverbrauch in Folge von Teilbeladungen und Überlast. All dies trägt zu effizienteren Ladetakten, geringeren Kosten für den Materialumschlag und einem höheren Mehrwert für Ihr Unternehmen bei.

Cat Production Measurement

  • Umfassende Live-Daten zur Nutzlast auf dem Standard-Touchscreen
  • Erfasst Nutzlastgewicht und Taktzahl
  • Nur bei Cat erhältliche Funktion zum Wiegen im unteren Hubbereich ohne den vollen Hubtakt
  • Abkippmodi zur raschen Anpassung des Schaufelgewichts für den letzten Durchgang durch den Fahrer
  • Nützliche Berichte zu Produktivität und Effizienz für den Fahrer an Bord sowie extern für die Projekt-/Baustellenleitung

Funktionen und Merkmale

  • Wiegen im unteren Hubbereich
  • Abkippen am Lkw oder der Halde
  • Überlasterkennung
  • 3 Fahrtzähler (A, B and Material)
  • Tagesproduktionsleistung per VisionLink®
  • Ausführliche Produktionsprotokolle über VIMS™pc

Nutzlastdaten

  • Nutzlastgesamtgewicht
  • Gesamtzahl der Lkw-Ladungen
  • Leerlaufzeit in %
  • Durchschn. Nutzlast/Std. oder durchschn. Nutzlast/Takt (Produktivität)
  • Durchschn. Nutzlast/Kraftstoffeinheit (Effizienz)

Cat Production Measurement ist bei allen 2014er Radladern der Baureihe M verfügbar. In Zukunft wird das System auch für knickgelenkte Muldenkipper der Baureihe C und Bagger der Baureihe F angeboten.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler.


PAYLOAD: die gewünschte Optimierung

C10324993

Erfahren Sie mehr über Cat® Connect PAYLOAD-Technologien und deren Einsatz in Ihrem Unternehmen.

Weitere Informationen

Cat-Radlader

Ihr Cat-Händler unterstützt Sie bei der Auswahl des geeigneten Radladers für sämtliche Einsätze beim Beladen oder Materialumschlag.

Radlader anzeigen