Fahrerschulungen mit Ausbildern

Fahrerschulungen mit Ausbildern

Fahrerschulungen für Schwermaschinen

Von Ausbildern geleitete Schulungsprogramme dienen der Fortbildung Ihrer besten Fahrer. Caterpillar bietet Fahrerschulungen in drei Stufen wie folgt an.

Bei der theoretischen und praktischen Schulung der Stufe I und Stufe II und der Zertifizierung geht es um:

  • Sicherheit (Personen, Einsatzort und Maschine)
  • Sichtkontrollen
  • Fahrerplatz
  • Start-/Abstellverfahren
  • Den Anforderungen der Branche entsprechende grundlegende Betriebsverfahren
  • Grundlagen der Erdbewegung, sodass ein Teilnehmer Fähigkeiten zum sicheren und kompetenten Führen von Maschinen erwirbt

Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung. Die Schulung, bei der die Zahl der Teilnehmer auf 4 bis 6 begrenzt ist, dauert zwei Tage pro Produktfamilie und kann entweder bei Ihnen vor Ort oder in einem unserer Demonstration & Learning Center durchgeführt werden.

Stufe I – Der Fahrerkompetenz-Lehrgang ist für Einsteiger mit Interesse an der Führung von Schwermaschinen vorgesehen.

Stufe II – Der Lehrgang für Profi-Fahrer ist für Schwermaschinenführer mit 3 oder mehr Jahren Erfahrung vorgesehen. Erfahrene Teilnehmer können ihre Arbeitstechnik weiter verfeinern, erhalten Hinweise zum Einsatz und erweitern ihr Wissen.

Stufe III – Bei der Zertifizierung für Profi-Fahrer geht es um eine Bewertung der Fähigkeiten von erfahrenen Maschinenführern und Schulung zur Verfeinerung dieser Fähigkeiten. Die Zertifizierung wird erworben, indem die Kompetenz durch Erfüllung anerkannter betrieblicher Aufgaben nach Branchenmaßstäben nachgewiesen wird. Das Programm stellt jeweils für eine Maschinenbaureihe den effizienten Betrieb bei verschiedenen Einsätzen sicher.

  • Voraussetzung ist der erfolgreiche Abschluss eines Lehrgangs der Stufe II
  • Die Teilnehmer müssen nachweisen, dass sie eine gründliche Sichtkontrolle durchführen können, müssen bei einem Sicherheits-Quiz ein Ergebnis von 100 % und bei einer schriftlichen Wissensprüfung ein Ergebnis von mindestens 80 % erzielen
  • Teilnehmer, die diese Anforderungen erfüllen, erhalten eine Registrierungsbescheinigung
  • Teilnehmer, die diese Anforderungen NICHT erfüllen, erhalten eine Teilnahmebescheinigung
  • Dieser Lehrgang ist für erfahrene Schwermaschinenführer bestimmt

E-Learning

Wie Sie Ihre Cat®-Maschine am besten nutzen, lernen Sie selbstständig bei einer Fahrerschulung für Schwermaschinen.

Mehr erfahren

Cat®-Simulatoren

Die Einbindung von Simulatoren in ein Schulungsprogramm für Schwermaschinen bietet Ihren Fahrern die Gelegenheit, praktische Erfahrung in einer sicheren und kostengünstigen Umgebung zu sammeln.

Mehr erfahren

Bewertung des Einsatzortes

Steigern Sie die Produktion und senken Sie Ihre Schwermaschinen-Betriebskosten durch eine Bewertung des Einsatzortes.

Mehr erfahren

Vorführ- und Schulungszentren

In den Vorführ- und Schulungszentren wird der Nutzen der Cat®-Produkte und -Dienstleistungen vermittelt.

Mehr erfahren

Schulungslösungen für die Deckenfertigung

Cat® Paving Products ist bemüht, Kunden hochwertige Schulungs- und Projektberatungsleistungen zu bieten.

Mehr erfahren

Newsletter Frühjahr 2014

Hören Sie sich an, wie eines der weltweit führenden Rohstoffunternehmen durch Schulungsmaßnahmen deutliche Produktivitätssteigerungen erreichen konnte.

Mehr lesen