Bewertung des Einsatzortes und Leistungsanalyse

Bewertung des Einsatzortes und Leistungsanalyse

Verbessern Sie die Leistung und senken Sie Ihre Schwermaschinen-Betriebskosten

Unsere Global Application Consultants stehen auf Wunsch für eine Bewertung Ihres Einsatzortes zur Verfügung. Zusammen mit Ihrem Team nehmen unsere Fachleute eine Analyse vor und empfehlen einsatzspezifische Lösungen, um die Leistung zu steigern, die Kosten zu senken und die Sicherheit zu verbessern. Unsere strukturierten, durchdachten und faktenbasierten Lösungen sollen Ihr Team vor allem in die Lage versetzen, nachhaltige Fortschritte zu erzielen.

Leistungsanalysen und Einsatzbewertungen sind Serviceleistungen, die Caterpillar seinen Kunden anbietet, damit diese ihren Betrieb verbessern und größeren Nutzen aus ihrer Investition ziehen können. Für solche Einsatzstudien sind in der Regel zwei Tage vor Ort erforderlich, dazu einige weitere Tage für die Berichterstellung. Unsere Teams konzentrieren sich dabei auf verschiedene Variablen und Analysen, unter anderem:  

  • Maschinen-/Flottenproduktivität
  • Lade-/Transportsysteme
  • Überprüfungen des Maschinenbetriebs
  • Größe/Abstimmung der Ladegeräte
  • Wiegen der Nutzlast/Produktivität  

Was können Sie von unserem Besuch vor Ort bei Ihnen erwarten?  Unser Team führt bei Ihren Geräten Untersuchungen der Maschinenleistung durch, um einen leistungsmäßigen Vorteil der Produkte von Caterpillar zu belegen. Als Faustregel gilt, dass ein Leistungsvorteil von 1 % einen um 5 % höheren Preis aufwiegt. Die Leistungsunterschiede müssen außerdem mindestens in der Größenordnung von 10 % liegen, um optisch wahrnehmbar zu sein. Unser Team misst mit einer Genauigkeit von +/– 1 %.

Wie werden die Einsatzstudien durchgeführt?  Unser Team richtet an Ihrem Einsatzort die Maßstäbe zur Gewichts- und Zeitermittlung ein. Alle Maschinen, die graben, laden oder Gewicht bzw. Masse innerhalb einer bestimmten Zeit über eine bestimmte Strecke transportieren, können analysiert werden.    

Welche Messungen können durchgeführt werden?

  • Nutzlastvergleiche mittels Maschinendatenerfassungssystem (VIMS)
  • Datenerfassung mittels Leistungs- und Kostenanalyse für Maschinenflotten (FPC)
  • Leistungsunterschiede bei bestimmten Maschinen
  • Überprüfung/Kalibrierung des Muldenkipper-Wägesystems (TPMS)
  • Kontrollen von Bandwaagen  

Weitere Informationen zur Planung und/oder Preiskalkulation einer Einsatzstudie erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.


E-Learning

Wie Sie Ihre Cat®-Maschine am besten nutzen, lernen Sie selbstständig bei einer Fahrerschulung für Schwermaschinen.

Mehr erfahren

Mit Ausbilder

Die Rendite Ihrer Investition in eine Schwermaschine steigt, wenn die Maschine optimal eingesetzt wird.

Mehr erfahren

Cat®-Simulatoren

Die Einbindung von Simulatoren in ein Schulungsprogramm für Schwermaschinen bietet Ihren Fahrern die Gelegenheit, praktische Erfahrung in einer sicheren und kostengünstigen Umgebung zu sammeln.

Mehr erfahren

Vorführ- und Schulungszentren

In den Vorführ- und Schulungszentren wird der Nutzen der Cat®-Produkte und -Dienstleistungen vermittelt.

Mehr erfahren

Schulungslösungen für die Deckenfertigung

Cat® Paving Products ist bemüht, Kunden hochwertige Schulungs- und Projektberatungsleistungen zu bieten.

Mehr erfahren