Leistungsanalyse-Team

Leistungsanalyse-Team

Leistungsanalysen/Einsatzstudien sind Serviceleistungen, die Caterpillar seinen Kunden anbietet, damit diese ihren Betrieb verbessern und größeren Nutzen aus ihrer Investition ziehen können. Diese Studien können sich schwerpunktmäßig mit verschiedenen Variablen und Analysen beschäftigen: Maschinen- und Flottenproduktivität, Analyse von Lade-/Transportsystemen, Analyse der Größe/Abstimmung von Ladegeräten, Überprüfungen des Maschinenbetriebs sowie Wiegen der Nutzlast und Produktivitätsanalyse. Für das Wiegen der Nutzlast muss ein Muldenkipper mit Wägesystem eingeplant werden. Der Umfang der Studie muss vorab eindeutig geklärt und vereinbart werden. Für solche Studien sind in der Regel zwei Tage vor Ort sowie einige weitere Tage für Büroarbeiten und Berichterstellung erforderlich.

Was können Sie von unserem Besuch vor Ort bei Ihnen erwarten? Unser Team führt bei Ihren Geräten Untersuchungen der Maschinenleistung durch, um einen leistungsmäßigen Vorteil der Produkte von Caterpillar zu belegen. Als Faustregel gilt, dass ein Leistungsvorteil von 1 % einen um 5 % höheren Preis aufwiegt. Die Leistungsunterschiede müssen außerdem mindestens in der Größenordnung von 10 % liegen, um optisch wahrnehmbar zu sein. Unser Team misst mit einer Genauigkeit von +/– 1 %.

Wie viele Teams haben wir? Das Team in Edwards (Peoria, Illinois) betreut die Kunden in den Staaten direkt westlich des Mississippi und im restlichen Osten der USA sowie in Ost-Kanada. Das Team in Tinaja Hills (Green Valley, Arizona) betreut die Kunden im restlichen Westen der USA sowie in West-Kanada.

Wie werden die Einsatzstudien durchgeführt? Unser Team richtet an Ihrem Einsatzort die Maßstäbe zur Gewichts- und Zeitermittlung ein. Alle Maschinen, die graben, laden oder Gewicht bzw. Masse innerhalb einer bestimmten Zeit über eine bestimmte Strecke transportieren, können analysiert werden.  

Welche Messungen können durchgeführt werden? ... Leistungsunterschiede bei bestimmten Maschinen ... Nutzlastüberprüfung ... VIMS-Nutzlastvergleiche ... Kontrollen von Bandwaagen ... FPC-Datenerfassung ... Wie steht es mit dem Entgegenkommen des Kunden?

Weitere Informationen zur Planung und/oder Preiskalkulation einer Einsatzstudie erhalten Sie bei Ihrem Caterpillar-Händler vor Ort.

Leistungsanalyse-Team
Die Erfolgsanalyse ist eine Dienstleistung, mit der Sie Ihren Betrieb optimieren und die Vorteile Ihrer Investition besser ausnutzen können.