DICARE

Dynamische Gasmischung

Ein dynamischer Vorteil – Ihre Zweistofflösung für Landbohrung, Förderung und Bohrlochbehandlung

Schalten Sie auf Gas um, sobald dies verfügbar ist. Die Gassubstitution wird kontinuierlich an den Bedarf angepasst. Cat® Dynamic Gas Blending™ wurde für Abweichungen in der Kraftstoffqualität und unterschiedliche Betriebsbedingungen des Motors entwickelt. So sparen Sie Kraftstoff, während Diesel- und Übergangsleistung konstant gehalten werden.

Eine Senkung der Betriebskosten bei gleichzeitiger Erhaltung der Emissionsklasse mit einer zentralen Technik ist an sich schon erstaunlich, aber das ist erst der Anfang.

Gleichgewicht auf einem neuen Niveau

Hier trifft Rentabilität ...

  • Erdgas statt Diesel senkt die Kraftstoffkosten um bis zu 70 Prozent.*
  • Wartungsintervalle und Lebensdauer der Motorkomponenten bleiben unverändert.
  • Erweiterte Melde- und Diagnosefunktionen dank ADEM™ A4 und EMCP 4.4*.

... auf Verantwortung

  • Betrieb mit Erdgas als Alternative zum Abfackeln möglich.
  • Konstruiert mit CSA-zertifizierten Komponenten.
  • Integrierte Steuerungen mit integrierten Sicherheitsfunktionen.
  • Erhaltung der ursprünglichen Emissionszertifizierung dank Nachrüstsatz.

* Abweichungen bei der Bohrlochwartung

Nutzen Sie die Möglichkeiten!

Wenn Sie sich für eine Aufrüstung ihrer vorhandenen Anlage entscheiden, profitieren Sie von allen Vorteilen der dynamischen Gasmischung und allen Vorzügen einer Komplettlösung einschließlich vollwertiger Garantieabdeckung und Originalersatzteile vom globalen Cat-Händlernetz.

  • Verschraubbare Anbaukomponenten.
  • Kompakte Teileverpackung.
  • Einfacher Bestellprozess: nur eine Ersatzteilnummer für den gesamten Bausatz.

Seien Sie flexibel

Die dynamische Gasmischung stellt sich automatisch auf Veränderungen bei Qualität und Druck des einströmenden Kraftstoffs ein, sodass die Motoren mit unterschiedlichen Kraftstoffen, von Begleitgas bis zu Flüssigerdgas, betrieben werden können.

  • Moduliert kontinuierlich die Gassubstitution bei allen Lastwechseln, um die Kraftstoffersparnis zu optimieren.
  • Geeignet für bis zu 55 % Inertgas.
  • Keine Kalibrierung beim Umstellen der Geräte oder beim Wechsel der Gaszufuhr nötig.

Produktübersicht Bohrlochstimulierung

  • Zentrale Motorsteuerung ADEM A4 maximiert die Gassubstitution und sorgt gleichzeitig für konstante Leistung und Einhaltung der Emissionsvorschriften.
  • Hält die Leistung des Dieselmotors konstant und maximiert gleichzeitig die Substitution bei wechselnden Drehzahl- und Lastbedingungen.
  • Erreicht maximale Substitution mit einer Vielzahl verschiedener gasförmiger Brennstoffe und erfüllt die Emissionsnormen Tier 2, ohne dass eine Kalibrierung erforderlich wäre.
  • Kombination aus Diesel-Oxidationskatalysator und Schalldämpfer für den einfachen Einbau.
  • Integrierte Steuerungen und Hardware ausgelegt auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Produktübersicht Bohranlagen und Förderung

Ihr Cat-Händler hilft Ihnen bei der Realisierung einer Komplettlösung oder eines Nachrüstsatzes, der mit Ihren Stromaggregaten kompatibel ist. Dank bewährter Gasmotorteile ohne Änderungen an den Kernkomponenten des Dieselmotors sind Sie mit der dynamischen Gasmischung wieder schnell am Netz.

  • Optimierte Steuerungen für das Diesel- und Gassystem maximieren die Substitution und sorgen gleichzeitig für konstante Leistungsentfaltung und einen sicheren Motorbetrieb.
  • Dank zertifizierter Nachrüstsätze werden die ursprünglichen Emissionsnormen bei zahlreichen gasförmigen Brennstoffen erfüllt.
  • Einfache Integration in Anlagenüberwachungsgeräte gibt Aufschluss über Motorzustand und Substitutionsleistung.

 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

 


Nachrüstsatz zur dynamischen Gasmischung für Cat-Motoren

Rüsten Sie Ihre Erdöl- und Bohrmotoren auf, um die Kraftstoffverbrennung maximal zu nutzen. Bei der dynamischen Gasmischung wird die Gassubstitution bei allen Lastwechseln moduliert, um die Kraftstoffersparnis zu optimieren.

PDF herunterladen
Nachrüstsatz zur dynamischen Gasmischung für Cat-Motoren

Öl- und Gasprodukte

Öl- und Gasprodukte

Die Antriebsmaschinen von Caterpillar sind auf Robustheit und niedrige Betriebskosten ausgelegt. Sie haben sich in ihrem täglichen Einsatz schon seit den 1930er Jahren in Öl- und Gasanwendungen auf der ganzen Welt bewährt.

Produkte anzeigen

Portal für technische Informationen (TIP)

Portal für technische Informationen (TIP)

Nutzen Sie für die Suche nach Produktvergleichen, technischen Daten, Produktgrößenangaben und anderem unser speziell für Berater, Architekten, Ingenieure und Eigner geschaffenes Portal für technische Informationen.

Mehr erfahren

Dynamic Gas Blending™ (dynamische Gasmischung): Energieversorger spart $ 700.000 in 11 Monaten

DGB™-Nachrüstsatz bei Stromaggregat 3512C von SWN nachgerüstet

Wenn Sie beim Kraftstoffverbrauch viel Geld sparen könnten, während die Emissionsklasse erhalten bleibt und Sie auf eine flexible Kraftstofflösung umsteigen – würden Sie es tun?

Gesamten Artikel lesen