AccuGrade® GPS

Die aktuell verwendeten Erdbewegungs- und Feinplanierverfahren erfordern viele Mitarbeiter und sind abhängig von der Qualifizierung der Mitarbeiter sowie den Messinstrumenten. Die Herstellung eines gleichmäßigen Geländeprofils zwischen Absteckpflöcken stellt eine Herausforderung dar, selbst für äußerst erfahrene Fahrer. AccuGrade GPS reduziert den Personalbedarf sowie die Materialkosten und unterstützt durch die Schneide- und Auftragsgenauigkeit den Fahrer bei der Herstellung eines Profils entsprechend des Entwurfsplans.

Die Maschinensteuerung AccuGrade GPS bietet sich als optimale Lösung an, wenn die Erstellung unregelmäßiger Geländeprofile anstelle von ein- oder zweiseitig geneigten Flächen gefordert ist. Das AccuGrade 3D-System vergleicht mithilfe der GPS-Technologie die Schildposition mit einem dreidimensionalen, digitalen Geländemodell und signalisiert dem Fahrer bzw. dem Hydrauliksystem, dass der Planierschild zur Erreichung des Sollprofils anzuheben bzw. abzusenken ist.

Dank modernster GPS-Technologielösungen kann der Fahrer direkt vom Fahrerhaus aus auf den Entwurfsplan zugreifen, wodurch eine bessere Kontrolle, höhere Genauigkeit, höhere Produktivität sowie eine Verringerung der Betriebskosten erzielt werden können.

Die Maschinensteuerung AccuGrade GPS ist ein spitzentechnologisches Maschinensteuerungs- und -führungssystem, das den Fahrern von Dozern ein Planieren mit erhöhter Genauigkeit ermöglicht, ohne dass ein Auspflocken des Geländes erforderlich ist. Digitale Entwurfsdaten, die Steuerungsfunktionen für den Fahrer im Fahrerhaus sowie die automatischen Schildsteuerungen unterstützten den Fahrer dabei, Planierarbeiten schneller auszuführen, wodurch eine höhere Produktivität sowie Rentabilität erzielt und die Betriebskosten gesenkt werden.

AccuGrade GPS ist auf eine Vielzahl von Erdarbeiten ausgelegt, von groben Räumarbeiten mit hoher Produktivität bis hin zum Feinplanieren innerhalb enger Toleranzen.

Horizontale sowie einseitig und zweiseitig geneigte Flächen, wie z. B. Fundamentflächen, Parkplätze, Straßen und Fernstraßen, können mithilfe des AccuGrade GPS-Systems vom Fahrerhaus aus erstellt werden. Komplexe 3D-Projekte, wie z. B. Golfplätze und Straßen mit Kurvenüberhöhungen, können von Ingenieuren im Büro entworfen und über eine Compact Flash-Karte ins System geladen werden.

Die Herstellung eines gleichmäßigen Geländeprofils zwischen Absteckpflöcken stellt eine Herausforderung dar, selbst für äußerst erfahrene Fahrer. AccuGrade GPS reduziert den Personalbedarf sowie die Materialkosten und unterstützt durch die Schneide- und Auftragsgenauigkeit den Fahrer bei der Herstellung eines Profils entsprechend des Entwurfsplans.

Kundenbetreuung

Caterpillar stellt seit 25 Jahren elektronische und elektrische Bauteile und Systeme für die Erdbewegungsbranche her – echte Spitzentechnologielösungen, die den Wert von Cat-Produkten erhöhen und die Produktivität und Rentabilität unserer Kunden steigern. Ihr Cat-Händler unterstützt Sie gern bei der Auswahl von für Ihre Anwendung geeigneten Maschinensystemen und bietet Ihnen eine zuverlässige und kompetente Unterstützung.

Steigert Produktivität und Effizienz

  • Erhöht die Produktivität um bis zu 50 %
  • Reduziert die kostspielige Nachbearbeitung
  • Senkt die Vermessungskosten um bis zu 90 %
  • Verbessert die Materialausnutzung
  • Senkt die Betriebskosten
  • Macht den Arbeitstag effizienter

Vermindert den Arbeitsaufwand

  • Reduziert den Personal- und Zeitbedarf
  • Beschleunigt die Fertigstellung von Aufträgen
  • Macht das Auspflocken des Geländes nahezu überflüssig
  • Ermöglicht dem Fahrer die Kontrolle des Gefälles vom Fahrerhaus aus
  • Reduziert bei voranschreitender Arbeit den Personalbedarf für das Auspflocken

Verbessert Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter

  • Bringt das Geländemodell direkt in das Fahrerhaus
  • Erweitert den Verantwortungsbereich des Fahrers und steigert die Zufriedenheit am Arbeitsplatz
  • Liefert dem Fahrer Echtzeit-Ergebnisse
  • Steigert durch Echtzeit-Rückmeldungen über den Arbeitsfortschritt die Zufriedenheit am Arbeitsplatz, macht Annahmen überflüssig und mindert die Stressbelastung des Fahrers
  • Verbessert die Fertigkeiten sowie die Leistung des Fahrers
  • Steigerung von Mitarbeiterbindung und -vertrauen durch die Investition in modernste Technologien

Steigert die Sicherheit am Arbeitsplatz

  • Die für das Auspflocken und Vermessen zuständigen Mitarbeiter befinden sich nicht mehr auf der Baustelle und somit auch nicht mehr in der Nähe schwerer Maschinen.
  • Sicherheitssperre für eine sichere Verriegelung des Schilds bei deaktiviertem System

In Cat-Maschinen integriert

  • Bewährte, optimierte elektronische und hydraulische Maschinensysteme
  • In die Maschine integrierte Bauteile für maximale Zuverlässigkeit
  • Erhöhte Bedienerfreundlichkeit durch Integration in das Fahrerhaus und die Steuerhebel
  • Sicherheitssperre (Feststellbremse, Systemzustand, Leerlaufzeit) erhöht die Sicherheit
  • Cat-Händlernetz bietet unübertroffenen Kundendienst und erstklassige Unterstützung.

Erhöhte Vielseitigkeit der Ausrüstung

  • Plug-and-Play-Anschlüsse ermöglichen eine schnelle und einfache Umstellung von der Laser-Maschinensteuerung auf GPS oder manuelle Steuerung
  • Sorgt für Gleichmäßigkeit und Genauigkeit und verleiht der Maschine die Eigenschaften einer Feinplaniermaschine