AccuGrade® Sonic

AccuGrade™ Sonic ist ein Planiersteuerungssystem für die kontrollierte Höhengestaltung von Flächen. Beim Sonic-System wird der Schild mithilfe eines Ultraschallsensors in einem gleichmäßigen vertikalen Abstand im Verhältnis zu einer äußeren Referenz gehalten, wie z. B. einer gespannten Schnur oder einem Bordstein.

Das System nimmt im Steuermodus nur für das Quergefälle einen automatischen Höheausgleich vor, der normalerweise vom Fahrer vorgenommen wird. Der Fahrer muss lediglich die Maschine lenken, um den Sensor über der äußeren Referenz zu halten.

Sonic-System mit Einzelsensor. In Verbindung mit AccuGrade Cross Slope nimmt das System mit Einzelsensor eine automatische Schildjustierung zur automatischen Steuerung von Höhe und Quergefälle auf einer Seite des Schilds vor.

Sonic-System mit Doppelsensor. Das System mit Doppelsensor bietet eine automatische Höhensteuerung auf beiden Seiten des Schilds. In der Regel ist immer nur ein Sensor des Systems aktiv. Der Fahrer kann dadurch bestimmen, welche Schildseite er steuern möchte, und die Richtung wechseln, ohne Sensoren versetzen zu müssen.

AccuGrade Sonic ist ein Planiersteuerungssystem für die kontrollierte Höhengestaltung von Flächen.
AccuGrade Sonic hilft bei der kontrollierten Höhengestaltung von Flächen