CAT Grade Control

CAT Grade Control

PLANIERAUTOMATIK AB WERK

Die Cat® Grade Control ist eine neue, ab Werk integrierte Planierautomatik, die Einsteigern wie Routiniers in zahlreichen Anwendungsbereichen zu einer gewaltigen Effizienzsteigerung beim Planieren verhilft.

Die Cat­Planiersteuerung greift auf viele Komponenten wie Sensoren, Displays und Bordrechner zurück, die bei jeder modernen Cat-Maschine bereits vorhanden sind. Im Vergleich zu einer nachgerüsteten Planierautomatik werden bei der werksseitig installierten Ausführung keine überflüssigen Komponenten verbaut. Darüber hinaus sind GPS-Empfänger und Sensorsysteme besser geschützt. Die produktivitätssteigernden Merkmale einer modernen Cat-Maschine können also nahtlos und effektiv zusammenarbeiten.

Das System wird angeboten für ausgewählte Kettendozer, Deckenfertiger, Fräsen, Motorgrader, Schürfzüge und Bagger von Cat. Bei Bedarf lässt sich die Cat Grade Control später auch aufrüsten. Diese kosteneffektive Komplettlösung für Ihre Planierarbeiten sorgt für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, erhöht die Zuverlässigkeit und steigert den Maschinenwert bei der Arbeit und beim Weiterverkauf.

Cat Grade Control
Planierautomatik ab Werk

Cat® Grade Control für Bagger

Cat Grade Control zeigt die genaue Tiefe des Schneidmessers an, damit bei jedem Durchgang sicher die erforderliche Tiefe und Neigung erreicht wird.

Mehr erfahren

Cat® Grade Control für Motorgrader

Cat Grade Control erzielt dank automatischer Messerbewegungen eine präzise Querneigung, auf die Sie sich Kilometer für Kilometer verlassen können.

Mehr erfahren

Cat® Grade Control für Schürfzüge

Cat Grade Control verhindert zu starkes Abtragen, optimiert den Ladevorgang und vereinfacht den Arbeitstakt Beladen-Transportieren-Abkippen – für gleichbleibend gute Ergebnisse mit weniger Aufwand.

Mehr erfahren