Vital Information Management System

Vital Information Management System

Das Vital Information Management System (VIMS) von Caterpillar ist beim Maschinenmanagement eine nützliche Hilfe, da es Fahrer, Wartungspersonal und Manager verschiedene Daten zu wichtigen Maschinenfunktionen liefert. Das komplette Fahrzeug ist mit zahlreichen Sensoren ausgestattet. Wenn das VIMS in einem Maschinensystem eine Störung erkennt, benachrichtigt es den Fahrer und weist ihn an, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, z. B. die Maschine anders zu bedienen, die Werkstatt über die anstehende Reparatur zu informieren oder die Maschine sicher abzuschalten. Dadurch bleibt die Maschine einsatzfähig, schont ihre Komponenten und erreicht höhere Arbeitsleistungen, während die Reparaturkosten zurückgehen und die Gefahr kapitaler Maschinenschäden praktisch gebannt ist. Bei Steinbruchmuldenkippern und großen Radladern von Caterpillar liefert VIMS zusätzlich Informationen zu Produktivität und Leistung. Das System zeichnet die einzelnen Abschnitte des Taktspiels auf: Ladezeit, Fahrt mit Ladegut, Abkippzeit, Leerfahrt und Verzögerungen. Aus diesen Daten werden nützliche Berichte und Grafiken erstellt, die später zur intelligenten Auswertung und Verbesserung der Entscheidungsprozesse herangezogen werden können. Dadurch gewinnt der Betrieb an Effizienz, und die Kosten pro Tonne gehen zurück.

VIMS-Supervisor

Die Software VIMS-Supervisor erstellt benutzerdefinierte Berichte zu Flottenproduktivität und Wartung anhand von Daten aus der VIMS PC®-Datenbank. Die anwenderfreundliche Architektur bietet Filter- und Sortierfunktionen nach Ereignis, Nutzlast, Trend und Histogrammdaten, sodass sich dynamische Berichte genau für die Zwecke des jeweiligen Kunden anlegen lassen.