Serviceverträge

 

Bei der Konstruktion und Herstellung von Cat®-Maschinen wird auf maximale Produktivität und auf einen wirtschaftlichen Betrieb über die gesamte Nutzungsdauer besonders Wert gelegt. Mit der Hilfe Ihres Cat-Händlers können Sie diesen natürlichen Wert mithilfe eines Servicevertrags erhalten.

Was ist ein Servicevertrag?

Ein Servicevertrag ist eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Ihrem Händler, mit der Sie die Gesamtkosten Ihrer Produktion senken können. Die Verträge werden exakt auf Ihre unternehmerischen Anforderungen abgestimmt. Vom einfachen Vorsorge-Wartungsvertrag (Preventive Maintenance Kit) bis hin zur komplexen Leistungsgarantie mit Gesamtkostenübernahme (Total Cost Performance Guarantee) ist alles mit dabei. Welche Option Sie auch wählen – Sie können darauf vertrauen, dass Ihr Cat-Händler Ihnen durch sorgfältige Planung und Aufmerksamkeit zum Erfolg verhilft.

Ein Servicevertrag mit Ihrem Cat-Händler gibt Ihnen mehr Zeit für das, was Sie am besten können – Ihren Betrieb führen. Die ausgebildeten Händlertechniker warten Ihre Maschinen und senken dadurch Ihre Betriebskosten. Unterm Strich haben wir alle dasselbe Ziel: mehr Arbeit bei geringeren Kosten.

Der vielleicht größte Vorteil eines Servicevertrags ist die Flexibilität.

Sie müssen keine Voraussetzungen erfüllen oder bestimmte Produkte oder Dienstleistungen erwerben. In jedem Fall und bei jeder Maschine wird der Servicevertrag individuell auf Sie zugeschnitten. Je nach persönlichem Bedarf berechnen wir eine monatliche Pauschale, oder der Preis richtet sich nach den tatsächlich geleisteten Betriebsstunden. Wie viele Maschinen der Servicevertrag umfasst, entscheiden Sie. Sie können einzelne Systeme, einzelne Maschinen oder ganze Flotten mit in den Vertrag nehmen. Ihr Cat-Händler arbeitet mit Ihnen die perfekte Strategie aus, damit Sie mit Ihren Cat- und Fremdherstellermaschinen maximale Produktivität bei minimalen Kosten erzielen.

Serviceverträge sind nicht nur für große Maschinen oder Neumaschinen sinnvoll. Mehr Arbeit für weniger Geld können Sie mit allen Maschinen erledigen, ganz unabhängig von Alter oder Einsatzbereich.

Die produktivere Partnerschaft

Im Grunde ist der Servicevertrag eine Partnerschaft zwischen Ihnen und Ihrem Cat-Händler. Sie nutzen für sich die Erfahrung von Caterpillar im Maschinenmanagement und verbuchen entsprechende Erfolge. Wenn Sie und Ihr Cat-Händler das Bündnis eines Servicevertrags schließen, bekommen Sie nicht nur die Cat-Maschine, sondern das ganze Unternehmen.

Händler suchen »


Zeit und Geld sparen

Ein effektives Maschinenmanagement ist ein wichtiger Faktor auf dem Weg zu maximaler Produktivität und minimalen Kosten.

Mehr erfahren

Weniger Arbeit für Sie

Maximale Vorteile für Ihre Maschinen, Ihre Ressourcen und Ihre Arbeitsweise.

Mehr erfahren