Weniger Arbeit für Sie

Weniger Arbeit für Sie

Serviceverträge bedeuten weniger Arbeit für Sie
Durch den Wettbewerbsdruck ist die Kostenkontrolle noch wichtiger geworden als je zuvor. Ein Servicevertrag ist eine Komplettlösung, und aus der lästigen Pflicht des Maschinenmanagements wird ganz plötzlich ein Vorteil. Wir bieten eine nahezu unbegrenzte Auswahl an unkomplizierten, nützlichen und kosteneffektiven Serviceverträgen an. Gern arbeitet Ihr Cat®-Händler mit Ihnen einen Vertrag aus, der Ihren Maschinen, Ihren Ressourcen und Ihrer Arbeitsweise zugutekommt.

Zahlreiche flexible Möglichkeiten
Der passende Servicevertrag ist davon abhängig, wie Sie arbeiten, wo Sie arbeiten und welche Dienstleistungen Sie anbieten. Hier finden Sie einige häufig verlangte Optionen.

Präventivwartungsvertrag für Maschinen und Motoren
Ein effektives Maschinenmanagement ist ein wichtiger Faktor auf dem Weg zu maximaler Produktivität und minimalen Kosten. Wenn Ihre Ressourcen solche Prioritäten nicht erlauben, überlassen Sie diese Arbeit doch den Experten bei Ihrem Cat-Händler.

  • Dazu gehören u. a. vorbeugende Wartungsarbeiten vor Ort, die nach Werksvorgaben durchgeführt werden.
  • Ausgebildete Techniker, die mit den Maschinen bestens vertraut sind, inspizieren und warten Ihre Maschinen.
  • Berichte liefern zusätzliche Indikatoren, die zur Vermeidung kostspieliger Reparaturen berücksichtigt werden sollten.
  • Mit der S•O•SSM-Flüssigkeitsanalyse und unseren werksgeschulten Analytikern schöpfen Sie die Nutzungsdauer Ihrer Maschinen voll aus, da die Entwicklung des Ölzustands und Teileverschleißes bewertet werden.

Maschinen-Hydraulik-Service
Das Hydraulik-Management hält die Kosten gering und sorgt für maximale Produktivität und Maschinenverfügbarkeit. Schwerpunktmäßig werden drei Bereiche behandelt:

  • Kontaminationsschutz: Über 70 Prozent aller Schäden an Hydraulikkomponenten sind auf Kontamination zurückzuführen. Bei der Diagnose und Inspektion durch Fachleute werden Probleme aufgedeckt, lange bevor Ihre Fahrer etwas davon mitbekommen.
  • S•O•S-Flüssigkeitsanalyse: Der Analytiker bei Ihrem Cat-Händler liefert eine fachkundige Analyse zum fortschreitenden Maschinenverschleiß und spricht Empfehlungen aus.
  • Technische Inspektionen: Sichtprüfungen sowie Leistungs- und Diagnosetests anhand von Taktzeiten, Driftraten und Pumpendurchfluss geben tiefe Einblicke in Ihre Hydraulik.

Komplette Inspektionsprogramme für Maschine und Motor
Ihr Cat-Händler bietet komplette Inspektionsprogramme an, die von ausgebildeten Technikern mit modernen Diagnosegeräten durchgeführt werden. Mithilfe der Inspektionsergebnisse und je nach Auftragslage können Sie fundierte Management-Entscheidungen treffen.

Maßgeschneiderte Verträge
Ihr Cat-Händler bietet zahlreiche Dienstleistungen an und kann Ihnen daher eine maßgeschneiderte Komplettlösung für Ihr Maschinenmanagement zusammenstellen.

Was bringt ein Servicevertrag?
Ein Servicevertrag ist Ihre Chance, die Produktivität und Maschinenverfügbarkeit in Ihrem Betrieb zu steigern und dabei Ihre Vorhalte- und Betriebskosten zu senken. Mit einem Servicevertrag erkennen Sie Maschinenstörungen bereits vor Schadenseintritt, sodass Sie weniger Reparaturen durchführen müssen und Ihre ungeplanten Stillstandszeiten verringern. Die Fachleute bei Ihrem Cat-Händler sorgen dafür, dass Ihre Maschine jederzeit einsatzbereit bleibt. Außerdem können Sie Ihren Servicevertrag individuell an Ihre Zeitpläne und Ressourcen anpassen.

Diese Website enthält allgemeine Informationen zu den von Caterpillar-Händlern angebotenen Serviceverträgen. Jeder Händler bietet andere Serviceverträge an. Genauere Informationen zu den einzelnen Serviceverträgen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.