Caterpillar Amplía Su Gama De Motores Industriales Para Fase 4 De La Ue Y Tier 4 Final De La Epa De Ee. Uu. Con Un Nuevo Modelo De 12,5 Litros

Caterpillar Amplía Su Gama De Motores Industriales Para Fase 4 De La Ue Y Tier 4 Final De La Epa De Ee. Uu. Con Un Nuevo Modelo De 12,5 Litros

Para su distribución en todo el mundo: noviembre de 2017  
Número de publicación: 659PR17

Caterpillar ampliará su gama de motores industriales, de por sí la más amplia del sector, con la incorporación del nuevo Cat ® C13B. Este motor de 12,5 litros se beneficiará de un conjunto probado y fiable de componentes con más de 68 millones de horas de experiencia de trabajo real, así como tecnología complementaria para la plataforma C9.3B que se lanzó en 2016 y se aproxima a la fase de producción.

"Nuestros clientes esperan fiabilidad y durabilidad, pero en un paquete más simple, ligero y potente. Y eso es precisamente lo que les ofrecemos con nuestros nuevos motores", explica Jeff Moore, responsable de productos de motores de 7,2-18 litros.

Diseñado para cumplir los estándares de emisiones de fase V y Tier 4 Final, el motor de 12,5 litros y 6 cilindros combina sistemas de aire, eléctricos y de postratamiento mejorados para generar una gama de potencias de 340 a 430 kW y hasta 2640 Nm de par motor a partir de un paquete un 30 % más ligero en estos niveles de rendimiento, en comparación con los modelos anteriores.

El aumento de rendimiento se acentúa con una regeneración de postratamiento transparente para maximizar el tiempo de actividad, y las mejoras en el consumo de combustible minimizan el coste de propiedad. El C13B reúne todos los factores de éxito esenciales requeridos por los fabricantes de equipos originales (OEM) para aplicaciones extraviales en todos los sectores industriales.

Al igual que todos los motores Caterpillar de 9 a 18 litros, el C13B se ofrece en una serie de configuraciones para proporcionar a los clientes OEM la flexibilidad necesaria para reducir el coste de la instalación.

Se ofrecen configuraciones de postratamiento integrado en el motor (EMAT, Engine Mounted AfterTreatment) y unidad de potencia (IPU, Industrial Power Unit) completa, directamente de la fábrica de Seguin (Texas). También es posible incorporar postratamiento con montaje remoto, con unos requisitos mínimos de instalación entre el motor y el sistema de postratamiento.

Caterpillar también certificará sus motores de fase IV y Tier 4 Final actuales en su gama de productos C13, C15 y C18 para satisfacer los estándares de emisiones de fase V, ya que solo necesitan cambios mínimos en el interior del filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter) para cumplir los estándares. La certificación de etiqueta doble (fase V y Tier 4 Final) se ofrecerá en su gama de productos de 9 a 18 litros de 250 a 597 kW, lo que permitirá a los clientes homogeneizar sus productos en distintas regiones.

Las soluciones de DPF de Caterpillar de esta gama tienen más de 282 millones de horas de rendimiento probado en campo. No hay cambios en los puntos de contacto con el cliente en los productos existentes, lo que posibilita una transición transparente y permite a los clientes centrarse en sus propias mejoras del producto.

"El C13B y todos los motores industriales Cat se han diseñado teniendo en cuenta al cliente. Cumplimos los estándares de emisiones ofreciendo una mayor densidad de potencia y eficiencia del combustible junto a una menor complejidad, para ofrecer un valor añadido real a nuestros clientes", afirma Moore.

Para obtener más información sobre la fase V de la UE, visite www.cat.com/stagev. Si desea más información acerca de nuestra gama completa de motores y cómo pueden ayudarle en su negocio, visite www.cat.com/industrial-oem.

Para localizar su distribuidor de Cat local, visite www.cat.com/support/dealer-locator.

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2017 Caterpillar Reservados todos los derechos  

Consultas de prensa

Representante de medios de motores Caterpillar Industrial

Matthew Pendergrass: Pendergrass_Matthew_R@cat.com