Caterpillar Amplía Su Gama De Motores Industriales Que Cumplen Los Estándares De Emisiones Tier 4 Final De La Epa De Ee. Uu. Con Una Nueva Versión De 9,3 Litros

Para su distribución en todo el mundo: diciembre de 2017  
Número de publicación: 657PR17

Para atender a los diferentes requisitos del panorama actual sobre emisiones globales extraviales, Caterpillar ha adoptado un enfoque centrado en el cliente para el nuevo motor industrial Cat ® C9.3B. Nuestros clientes esperan fiabilidad y durabilidad, pero en un paquete más simple, ligero y potente. Y eso es precisamente lo que les ofrecemos.

El motor de 6 cilindros y 9,3 litros combina un nuevo sistema de combustible de raíl común de alta presión y sistemas de aire, eléctricos y de postratamiento simplificados para generar hasta 340 kW de potencia y 2088 Nm de par motor a partir de un paquete casi 140 kg más ligero que su predecesor.

Estos cambios ofrecen muchas ventajas para el cliente, como un mayor rendimiento, consumo de combustible mejorado y una excepcional capacidad de arranque en climas fríos.

Estas importantes mejoras de los sistemas, que proporcionan valor añadido a los clientes de fabricantes de equipos originales, se basan en el motor principal, que ha estado en producción desde 2011, con más de 46 000 unidades fabricadas, más de 150 millones de horas en aplicaciones extraviales en condiciones reales. Con una base de motor probada y fiable y una solución de filtro de partículas diésel (DPF) ya implementada, el enfoque de Caterpillar para clientes del sector de la construcción de fase V de la UE ha consistido en simplificar el diseño y mejorar el rendimiento.

Además de un paquete de postratamiento un 39 % más compacto que el diseño anterior, los clientes pueden optar por postratamiento montado en el motor (EMAT) y unidades de potencia industriales (UIP) directamente de fábrica.

Para instalaciones difíciles, está disponible un postratamiento con montaje remoto que solo necesita cableado, refrigerante y líquido de escape diésel añadidos al sistema.

La fabricación de los motores a plena producción está prevista para el primer trimestre de 2018, lo que permitirá a Caterpillar satisfacer las necesidades de los clientes de fase V de la UE.

Para obtener más información sobre la fase V de la UE, visite www.cat.com/stagev. Si desea más información acerca de nuestra gama completa de motores y cómo pueden ayudarle en su negocio, visite www.cat.com/industrial-oem. Para encontrar su distribuidor local Cat, visite www.cat.com/dealer-locator

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor de Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2017 Caterpillar Reservados todos los derechos  

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo