MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA CAT® 303E CR DISEÑADA PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO Y RENTABLE, Y PARA LA COMODIDAD Y SEGURIDAD DEL OPERADOR

Para distribuir en Europa, África, Oriente Medio, CEI: octubre de 2015
Número de publicación: 328PR15  

La nueva Cat® 303E CR se ha diseñado para el usuario que busca un rendimiento productivo y fiable en un diseño funcional y con un bajo coste por hora.

Con un peso de funcionamiento máximo de 3530 kg, una anchura de apenas 1550 mm en la cuchilla y un diseño de radio compacto que limita el giro de la cola a 127 mm,  la Miniexcavadora Hidráulica Cat 303E CR es ideal para trabajar de manera eficiente y segura en entornos de trabajo reducidos.  

El Motor Cat C1.3 de 17,5 kW del nuevo modelo presenta un excelente nivel de eficiencia del combustible que se combina con el sistema hidráulico de detección de carga para ofrecer un funcionamiento uniforme y preciso.

La cabina del operador de la 303E CR es espaciosa y libre de obstáculos, y presenta unos controles fáciles de usar. Sus instrumentos, simples y robustos, ofrecen toda la información de funcionamiento esencial.

Todos los puestos del operador, tanto en configuración de cabina como de techo, cuentan con certificación ROPS (Roll Over Protection Structure, estructura de protección en caso de vuelcos), TOPS (Tip Over Protective Structure, estructura de protección antivuelcos) y de protección superior de nivel 1. Además, el sistema de bloqueo Cat, que impide el movimiento del sistema hidráulico cuando se eleva la barra de seguridad, aumenta el nivel de seguridad de funcionamiento al igual que la alarma de desplazamiento de serie, el freno de la rotación automático y el cinturón de seguridad retráctil.  

Un sistema de desplazamiento automático de dos velocidades mejora el rendimiento global de la máquina y simplifica el funcionamiento. Por su parte, el sistema de parada automática del motor en vacío reduce el consumo de combustible y los niveles de ruido.  

El sistema hidráulico de la 303E CR utiliza palancas tipo joystick que disponen de un suave sistema accionado por piloto que proporciona un control más preciso y constante que los controles de varillaje mecánicos. Para mayor comodidad del operador, los controles hidráulicos auxiliares se han integrado en las palancas tipo joystick, lo que permite a la 303E CR trabajar con el circuito de caudal unidireccional para implementos como martillos hidráulicos y con un circuito bidireccional cuando utiliza implementos con cilindros o motores bidireccionales.  

Para aumentar la productividad y eficiencia del operador, el cucharón de la 303E CR puede rotar 200 grados, lo que proporciona una excelente retención del material en la parte superior del ciclo de elevación durante la carga de dúmperes. También permite cavar trincheras y fosos más profundos sin necesidad de reposicionar la máquina.  

Además, al añadir a la versatilidad de la 303E CR su capacidad para utilizar el cucharón en configuración de pala frontal, se simplifican tareas como la instalación de tuberías, la limpieza de materiales del interior de dúmperes o el relleno de una tolva cerca de un muro. En las tareas de excavación en espacios confinados o cerca de obstáculos, el diseño descentrado de la pluma de la 303E CR ofrece mayor flexibilidad.

Asimismo, una argolla de elevación opcional en el varillaje delantero ofrece un punto de enganche seguro para elevar la máquina.

Para mayor comodidad, la función de flotación permite a la hoja de empuje seguir el contorno del suelo y proporciona excelentes acabados de nivelación, lo que reduce los tiempos de trabajo incluso para los operadores menos experimentados.  

Para aumentar la versatilidad global de la 303E CR, hay disponible un acoplamiento rápido mecánico para acomodar implementos como ahoyadores y martillos hidráulicos, así como un balancín con preinstalación para elemento de retención de serie. Un acumulador en el sistema hidráulico auxiliar suaviza el accionamiento hidráulico, evita los dañinos picos de presión y alivia presión por el sistema piloto para facilitar los cambios de implementos.  

Las líneas auxiliares se han montado en la parte inferior del balancín, cerca de los implementos, lo que elimina la necesidad de emplear tuberías largas para alcanzar los implementos, que son vulnerables a los daños. Los acoplamientos de desconexión rápida ofrecen conexiones sencillas y a prueba de salpicaduras con los implementos. Para mayor utilidad, la 303E CR es compatible con todos los implementos de las Miniexcavadoras 303.5 y 304 de la serie E de Cat.

Hay disponibles cadenas de acero para la 303E CR como alternativa a las cadenas de caucho de serie para usar en aplicaciones que requieren una mayor resistencia a los residuos más afilados.

Especificaciones de la máquina

   
MotorCat C1.3
Potencia neta, kW (hp)17.5 (23.5)
Peso con techo, kg (lb)  3 310 (7,297)
Peso con cabina,  kg (lb)3 530 (7,782)
Flujo hidráulico, (L/min) (gpm)87.6 (23.1)
Presión de alivio, bar (lb/pulg²)245 (3,553)
Profundidad de excavación máxima, mm (pulg)  2 750 (108)
Altura de excavación máxima, mm (pulg)  4 530 (178)

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.  

©2015 Caterpillar Reservados todos los derechos  

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
 

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo