La Miniexcavadora Hidráulica Cat® 307E2 ofrece un rendimiento y comodidad superiores a la vez que reduce el consumo de combustible y los costes de operación

Para distribuir en Norteamérica y Europa: noviembre de 2015
Número de publicación: 346PR15

La nueva Cat® 307E2 amplía el rango de las miniexcavadoras hidráulicas e incluye una nueva solución para la clase de siete a ocho toneladas métricas. El Motor Cat C2.4 Turbo de 37,7 kW (50,3 hp) (que cumple las normativas Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IIIB de la UE) y el sistema hidráulico High Definition con detección de carga y caudal hidráulico compartido permiten a la máquina ofrecer un rendimiento y una eficacia operativa global superiores.

La 307E2 ofrece una máxima estabilidad, alcance y capacidad de elevación con su giro de la cola estándar y diseño de pluma fija. La cabina proporciona la máxima comodidad gracias a su asiento con suspensión neumática, cinturón de seguridad retráctil y monitor COMPASS a todo color. El monitor COMPASS permite al operador activar y modificar rápidamente funciones de la máquina como: control de caudal auxiliar ajustable para implementos; selección del acoplamiento rápido hidráulico para cambiar el implemento con solo pulsar un botón; parada del motor en vacío para mejorar la eficiencia del combustible y funciones del sistema de seguridad para proteger el equipo sobre el terreno. Además, los controles 100 % piloto proporcionan un excelente control de la máquina con una modulación precisa y eliminan la necesidad de mantenimiento del varillaje y del cable, lo que permite reducir los costes de operación y propiedad, así como los tiempos de inactividad.

Las tuberías auxiliares secundarias se incluyen de serie en la 307E2, junto con un balancín con preinstalación para "elemento de retención".  Las opciones de cadena incluyen cadenas de acero o cadenas de acero con almohadillas.   Asimismo, comparte los implementos con la plataforma de la 308E2, además de otras características como: potencia según la demanda que garantiza eficiencia y potencia en todo momento; sistema de referencia en la obra que ayuda en las tareas de nivelación de pendientes y excavación de zanjas; y la cámara de visión trasera que elimina los ángulos muertos y ayuda con el posicionamiento de la máquina. Todas estas funciones se incluyen de serie en la nueva 307E2.  

Especificaciones de la 307E2

   
MotorCat C2.4 Turbo
Potencia neta, hp (kW)50.3 (37.7)

Peso, lb (kg)

16027 (7270)
Longitud, pulgadas, (mm)240 (6080)
Anchura, pulgadas, (mm)90 (2280)

Flujo hidráulico, gpm (L/min.)

40 (154)

Presión de seguridad, lb/pulg² (bares)

4060 (280)

Profundidad máxima de excavación, pulgadas (mm)160 (4070)
Alcance máximo, pulgadas (mm)248 (6300)

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.  

©2015 Caterpillar Reservados todos los derechos

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo