Cat® 320F L diseñada para para proporcionar un alto rendimiento en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado

Para distribuir en Europa e Israel: abril de 2016
Número de publicación: 24PR16

La nueva Excavadora Hidráulica Mediana Cat® 320F L es una máquina fiable, resistente y de bajo coste por hora. Está equipada con un potente y eficiente Motor Cat C4.4 ACERT™ compatible con la normativa sobre emisiones fase IV de la UE, y con una potencia nominal de 122 kW (166 PS). Además, tiene un sistema hidráulico de eficacia probada capaz de manipular una gran variedad de tareas de servicio pesado. Con una gama de peso de 21 500-23 000 kg, la 320F L está perfectamente equipada para trabajos de alta productividad y ofrece una excelente capacidad de transporte entre obras.

En términos de ingeniería, el consumo de combustible de la 320F L es hasta un 8,5 por ciento inferior en comparación con el de la 320E L. Además, ofrece las mismas capacidades de elevación y excavación en modo estándar. El Motor C4.4 ACERT proporciona avanzadas funciones electrónicas, de combustible y neumáticas, así como componentes de postratamiento, incluido un filtro de partículas diésel que no necesita mantenimiento. Emplea un control isócrono que gestiona automáticamente la velocidad de la bomba y del motor para mejorar la eficiencia del combustible. Las válvulas de recirculación de la pluma y el balancín reducen aún más el consumo de combustible y los tiempos de ciclo de velocidad.

Durabilidad

La 320F L se ha diseñado para ofrecer una larga vida útil, gracias a que incorpora un bastidor superior de servicio pesado, un bastidor estructural (bastidor inferior) y un bastidor de rodillos de cadenas. Las plumas y balancines disponibles presentan soldaduras robotizadas para garantizar su resistencia, y las cadenas lubricadas con grasa reducen la fricción entre los bulones y bujes para aumentar significativamente la vida útil del tren de rodaje, mientras que también reducen el ruido de las cadenas en los desplazamientos. La bomba de combustible de alta presión de la 320F L y los inyectores de combustible también contribuyen a la durabilidad y fiabilidad globales de la máquina.

Versatilidad

La 320F L está disponible con una pluma de alcance o de dos piezas ajustable y con dos opciones de balancines con 2,5 y 2,9 metros de longitud. Los cucharones Cat, disponibles en una gran variedad de estilos para adaptarse a las necesidades específicas de excavación o carga de dúmperes, además de una amplia selección de implementos Cat, amplían la versatilidad de la 320F L para un rendimiento óptimo. Hay circuitos hidráulicos auxiliares disponibles para herramientas como el martillo, pinzas, elemento de retención, compactador, cizallas o pulverizador. Los sistemas de control de la herramienta disponibles y el acoplamiento rápido Cat garantizan cambios rápidos de implementos.

Confort y comodidad

La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) de tamaño completo es silenciosa, cómoda y espaciosa. Los controles se han diseñado para simplificar el funcionamiento, los asientos y reposabrazos son totalmente ajustables, y un sistema climatizador automático garantiza la comodidad y la productividad del operador en todo tipo de condiciones climatológicas. La cámara de visión trasera se incluye como equipamiento de serie.

Facilidad de mantenimiento y seguridad

La mayoría de puntos de mantenimiento rutinario están cómodamente situados a nivel del suelo. Las amplias puertas de servicio facilitan el acceso a los filtros, tomas de presión y tomas de muestras de fluidos S∙O∙SSM, que se han agrupado para mayor comodidad.

Mayor seguridad gracias a los pasamanos, al uso de placas antideslizantes y pernos avellanados en las superficies de paso y a una pared ignífuga completa que separa el compartimento del motor y de la bomba. Un interruptor a nivel del suelo de corte de suministro de combustible permite desconectar la máquina rápidamente en caso de emergencia.

Tecnología

Las tecnologías LINK, como el sistema Product Link™, conectan de forma inalámbrica a los propietarios con sus equipos y les proporcionan acceso a datos valiosos como su ubicación, horas, consumo de combustible, tiempo en vacío, incidencias y códigos de diagnóstico para su análisis y registro a través de la interfaz de usuario en línea VisionLink®. La información LINK permite tomar decisiones basadas en datos reales y garantiza una mayor eficiencia y menores costes de operación y propiedad.

Especificaciones de la 320F L

   

Motor

Cat C4.4 ACERT

Profundidad de excavación máxima,  mm

 6710* - 6680**

Alcance  máximo,  mm

 9 850* - 10 200**

Flujo hidráulico, L/min

428

Presión de alivio, kPa

 35 000

Elevación de cargas pesadas, kPa

 38 000

Fuerza de tracción de la barra de tiro, kN

 205

Radio de giro de la cola, mm

2 830

Velocidad de giro, rev/min

11.2

Velocidad de desplazamiento, km/h

 5.6

Potencia (ISO 14396),  kW (PS)

122 (166)

Potencia (ISO 9249), kW (PS)

120 (163)

Intervalo de peso de funcionamiento, kg

21 500 - 23 000

*320F L con pluma de alcance, balancín de 2,9 m y cucharón de 1,3 m³
**320F L con pluma de dos piezas ajustable, balancín de 2,9 m y cucharón de 1,3 m³

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.  

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2016 Caterpillar Reservados todos los derechos

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo