Minería

Dúmper para Minería Cat® 797F probado en la configuración Tier 4 Final

Para publicación mundial en marzo de 2019 
Número de versión: 128PR19

El Dúmper para Minería Cat® 797F de gran tamaño se ofrece ahora en una configuración de bajo consumo de combustible que cumple con las normas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. Tras un funcionamiento satisfactorio de la máquina piloto durante más de 16 000 horas y del camión de producción durante 100 000 horas en la configuración Tier 4, el sistema ha demostrado que es capaz de ofrecer un gran rendimiento y un menor consumo de combustible en comparación con el 797F Tier 2 en la mayoría de aplicaciones.

El 797F Tier 4 Final está equipado con un sistema de tratamiento posterior de gases de escape con reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction), que utiliza el fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) para reducir las emisiones de NOx.  Esta plataforma de emisiones Cat se ha sometido a pruebas de funcionamiento sobre el terreno durante más de 20 millones de horas. Para mantener una óptima fiabilidad, el sistema de tratamiento posterior de gases de escape del 797F utiliza menos del 11 % de contenido nuevo. Este sistema modular, diseñado para facilitar el mantenimiento con componentes rápidamente accesibles, se ajusta a los intervalos de mantenimiento preventivo para garantizar una elevada disponibilidad de la máquina.

El 797F, el dúmper más vendido en la categoría de 400 toneladas (363 toneladas métricas), está equipado con el Motor Cat® C175-20 de 4000 CV (2983 kW), disponible con mapas de combustible optimizados para los clientes interesados en reducir al máximo el consumo de combustible, clasificación equivalente a Tier 2 y ahora, a Tier 4 Final. El 797F, conocido por ofrecer una carga útil líder en el sector y velocidad en pendientes, proporciona el mismo rendimiento de producción en las configuraciones Tier 2 y Tier 4 Final.

El 797F Tier 4 Final, además de ofrecer un rendimiento similar, reduce el coste de consumo de fluido específico total (combustible + DEF) en la mayoría de aplicaciones. Al reducirse el consumo de combustible, aumenta la vida útil del motor y disminuyen los costes de reparación.

Las evaluaciones del 797F de bajas emisiones realizadas sobre el terreno incluyeron una gran variedad de aplicaciones, como arenas petrolíferas y minas profundas de cobre, mineral de hierro y carbón. Los dúmperes superaron los objetivos de producción y demostraron un alto rendimiento del motor en todas las aplicaciones, inclusive en aquellos lugares con temperaturas ambiente extremas y altitudes superiores a los 4877 m (16 000 pies).

Para obtener más información sobre el Dúmper para Minería Cat 797F de gran tamaño, póngase en contacto con su distribuidor Cat local o visite www.cat.com 

 

Cat 797F Tier 4 Final Specifications

Motor

Cat C175-20

Potencia bruta (SAE J1995)

4000 CV (2983 kW)

Potencia neta (SAE J1349)

3793 CV (2828 kW)

Peso bruto ideal de la máquina

623 690 kg (1 375 000 lb)

Capacidad de carga útil nominal

400 toneladas (363 toneladas métricas)

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2019 Caterpillar. Reservados todos los derechos.

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo


Novedades sobre productos y servicios

Conozca los últimos anuncios sobre productos y motores de Caterpillar.

Descubra las últimas novedades