La Manipuladora de Áridos Cat® 990K incrementa la producción de las palas de ruedas en aplicaciones de remanipulación

La Manipuladora de Áridos Cat® 990K incrementa la producción de las palas de ruedas en aplicaciones de remanipulación

Para su distribución en todo el mundo: diciembre de 2018
Número de publicación: 589PR18

Caterpillar presenta la Manipuladora de Áridos 990K, diseñada para gestionar mayores cargas útiles en aplicaciones de canteras de áridos. Con un aumento de hasta el 25 % en la carga útil con respecto a la 990K estándar, esta nueva manipuladora de áridos permite a los clientes cargar camiones y vagones de tren con mayor rapidez y mover más material en tareas de carga y acarreo o de apilamiento.

La Manipuladora de Áridos Cat® 990K tiene una carga útil de 20 toneladas métricas (22 toneladas) y una carga límite de equilibrio estático a giro pleno de 43 738 kg (96 426 libras). El contrapeso adicional mantiene la estabilidad de la máquina y las sólidas estructuras de la 990K garantizan la durabilidad de esta configuración de manipuladora de áridos.  La máquina permite aprovechar mejor los cucharones de uso general y de carbón para mover mayores volúmenes.

La Manipuladora de Áridos 990K está disponible en una configuración de elevación estándar con un espacio libre de descarga de 4108 mm (13,5 pies) y en una configuración de alta elevación con un espacio libre de descarga de 4569 mm (15 pies). La mayor capacidad y el gran espacio libre de descarga permiten a los clientes cargar vagones y camiones grandes con una mejor sincronización de las pasadas, lo que facilita una manipulación más rápida de los materiales a un coste menor por tonelada.

La Manipuladora de Áridos 990K complementa a sus hermanas menores, la 986K y la 988K, en la amplia gama de palas de ruedas Cat. No obstante, esta manipuladora de áridos no está diseñada para trabajar en aplicaciones de frentes de cantera ni de roca volada.

Basada en la 990K

La nueva Manipuladora de Áridos 990K se basa en las demostradas características de la Pala de Ruedas 990K. Su tren de potencia ofrece un funcionamiento potente con mayor eficiencia de combustible y el Motor Cat C27 impulsa la máquina con una potencia neta de 521 kW (699 HP). Además, la menor velocidad del motor, el modo ECO (aceleración en función de la demanda), el sistema automático de parada del motor en vacío y el sistema de reducción/reanudación en funcionamiento en vacío del motor ayudan a economizar al máximo el combustible.

El exclusivo convertidor de par de capacidad variable Cat utiliza un embrague de bloqueo que proporciona transmisión directa e incrementa el ahorro de combustible, recorta los tiempos de ciclo y reduce el calentamiento, especialmente en aplicaciones de carga y acarreo. El sistema permite a los operadores equilibrar la fuerza de tracción y la potencia hidráulica para una eficiencia de carga óptima. El sistema hidráulico de implementos de control de caudal positivo utiliza una bomba electrónica de caudal variable para distribuir con precisión el flujo de aceite conforme a las acciones del operador sobre los controles.

Hay disponible una serie de opciones de tren de tracción, y las opciones integradas de refrigeración de los ejes y de control de la amortiguación resultan especialmente beneficiosas en las aplicaciones de carga y acarreo.

El puesto del operador incluye el sistema de gestión de información vital Cat (VIMS, Vital Information Management System) 3G, que ofrece perfiles de operador personalizables, un temporizador de ciclo y un sistema de control de carga útil integral, que permite el pesaje de las cargas en movimiento. La pantalla de información gráfica es fácil de utilizar y mantiene la información clave a disposición del operador. El asiento Cat Comfort III incluye controles integrados en el asiento para una manipulación cómoda y suave. Los controles de la transmisión, integrados en la palanca de dirección STIC (Steering and Transmission Integrated Control, Control Integrado de la Dirección y Transmisión), permiten un cómodo control del desplazamiento.

La 990K está equipada con el sistema de cámara de visión trasera Cat Vision y con una pantalla en la cabina que muestra al operador la zona detrás de la pala. El sistema de detección de objetos Cat Detect, disponible opcionalmente, se basa en el sistema de cámaras Cat con radares y en el software de la cabina para enviar una notificación al operador cuando se detecta un objeto en el área de cobertura de los radares. Estos sistemas están diseñados para mejorar la información y capacidad de reacción del operador, especialmente en zonas de carga de intensa actividad.

Para obtener más información sobre las palas de ruedas Cat, póngase en contacto con el distribuidor Cat local o visite www.cat.com.

 

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2018 Caterpillar. Reservados todos los derechos.  

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo

Noticias sobre productos y servicios

Vea los últimos anuncios de productos y motores de Caterpillar.

Consulte las últimas noticias