Las Extendedoras Cat AP500F/AP555F equipan tecnología avanzada y sistemas eléctricos de calentamiento rápido de la regla

Para su distribución en todo el mundo: marzo de 2016 
Número de publicación: 182PR16

Dos nuevas extendedoras Cat®: la AP500F de ruedas y la AP555F con cadena de caucho (equipadas con el tren de rodaje Mobil-Trac de Caterpillar) que incorporan una tecnología de control avanzada y fácil de usar, así como sistemas eléctricos de calentamiento rápido de la regla que aumentan la productividad tanto de la máquina como del personal. Las nuevas planchas de la regla están disponibles con barras de apisonado y vibración o con vibración únicamente.

Motores de bajo consumo
Las nuevas extendedoras incorporan el Motor Cat C4.4 ACERT, con una potencia de 106 kW (144 hp métricos) y están disponibles con configuraciones que cumplen las normativas sobre emisiones equivalentes a Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE,  fase IIIA/ Tier 3 o fase III de China para aplicaciones en terrenos no nivelados.

Al combinarse con el control automático del régimen del motor, el ajuste de modo Eco del Motor C4.4 ACERT gestiona el régimen del motor de forma eficiente para optimizar el consumo de combustible y reducir los niveles de ruido. También ajusta automáticamente el régimen del motor para adaptarlo a situaciones de alta carga o que requieren mayor refrigeración.

Sistema de calentamiento de la regla
Un generador integrado alimenta el nuevo sistema de calentamiento de la regla, lo que reduce aún más el consumo de combustible. El generador exclusivo de Caterpillar utilizado en las Extendedoras AP500F y AP555F ha sido desarrollado por el mismo equipo encargado del diseño de la Hoja de Empuje Cat D7E con transmisión eléctrica.

El generador se conecta directamente al motor y se combina con el sistema de distribución de calor de las reglas de la serie SE50 para calentarlas a la temperatura adecuada en unos 15 minutos, en comparación con los 30-45 minutos necesarios en modelos anteriores. El motor funciona a 1300 rev/min mientras se calienta la regla, en comparación con el régimen típico de 2200 rev/min, con lo que se reduce el consumo de combustible y los niveles de ruido.

La función de diagnóstico del sistema de calentamiento de la regla se ha diseñado para minimizar las interrupciones de las tareas de pavimentación en caso de que se averíe uno de los sensores de temperatura de la regla mediante el ajuste automático del sistema para mantener una distribución constante del calor.

Tecnología
Las nuevas pantallas táctiles de los modelos AP500F y AP555F proporcionan una mayor flexibilidad a la hora de utilizar la máquina y realizar ajustes. Estas pantallas de alta visibilidad en color incorporan opciones intuitivas que permiten acceder a los controles para nuevas características de la tecnología a través de la pantalla táctil.

Para mayor comodidad de los trabajadores, las funciones que más se utilizan se pueden controlar mediante interruptores, como el nuevo control del sistema de alimentación de llenado accionado con un único interruptor, lo que simplifica la configuración y ayuda a que operadores con diferentes niveles de experiencia obtengan resultados uniformes. Un interruptor de relleno automático permite que el sistema de alimentación alterne el funcionamiento del ahoyador y del transportador, lo que ayuda a los operadores a lograr una salida de material uniforme desde el principio.

Con el fin de favorecer la versatilidad de funcionamiento, tanto la relación de los transportadores como el ajuste de altura del aglomerado se pueden controlar ahora desde la regla y la plataforma del operador. Las nuevas versiones incluyen un control móvil que permite al operador de la regla permanecer al lado de la máquina durante el trabajo.

Consolas de control
Los controles de la consola son tan simples y flexibles (o avanzados) como prefiera el contratista. Aquellos que prefieran unas opciones limitadas pueden acceder a un sistema de control organizado y eficiente; mientras que aquellos que prefieran utilizar más funciones pueden hacerlo mediante los diferentes menús de las pantallas táctiles.

La transferencia de las configuraciones de los sistemas alimentadores y de propulsión entre estaciones se realiza mediante un único interruptor. La velocidad y los modos de funcionamiento y desplazamiento se ajustan automáticamente en ambas estaciones. El operador también puede realizar diferentes ajustes en la regla desde su puesto.

El modo de calentamiento/limpieza activa el sistema de alimentación con una velocidad reducida y permite unas funciones de lavado más eficientes. Esta función también levanta automáticamente el ahoyador para facilitar el transporte.

Diseño del tren de rodaje
El tren de rodaje Mobil-Trac se ha concebido para combinar la flotación y la tracción de una extendedora con cadenas con la movilidad de las extendedoras de ruedas. Los grupos de bogies oscilantes ayudan a mantener el contacto con el suelo en superficies irregulares y minimizan las desviaciones de pendientes y el movimiento del punto de remolque para lograr resultados de pavimentación más uniformes.

El sistema Mobil-Trac no requiere mantenimiento, pues cuenta con componentes revestidos de caucho que dejan pasar el asfalto y evitan su acumulación. Los acumuladores autotensores, los bloques guía centrales y los resistentes cables de la correa interna garantizan la durabilidad y fiabilidad de las cadenas. 

La Extendedora de Ruedas AP500F está disponible con tracción constante para lograr una tracción óptima. El sistema proporciona un 200 % más de fuerza de tracción que los modelos anteriores. Un sistema opcional de asistencia a las ruedas delanteras o las cuatro ruedas motrices aumenta la fuerza de tracción delantera en un 50 % en comparación con los modelos anteriores. Los nuevos neumáticos radiales también proporcionan una mayor tracción.

Opciones de la regla
Las Reglas SE50 V y SE50 VT se han diseñado para ofrecer una conducción y una superficie asfaltada de mayor calidad. Además, su versatilidad permite su uso en zonas urbanas. El modelo SE50 V ofrece capacidad de vibración únicamente y el modelo SE50 VT proporciona acción con barras de apisonado y vibración. La SE50 V ofrece una anchura de pavimentación máxima de 6,5 m (21,3 pies) y la SE50 VT proporciona anchuras de 8 m (26,3 pies).

Las extensiones de regla de cambio rápido facilitan los cambios en aplicaciones con diferente anchura y profundidad de pavimentación. Las extensiones de bastidor ranuradas y las planchas enrasadoras permiten que una sola persona pueda realizar el montaje. Los enganches integrados facilitan la instalación y alineación de la extensión. Los controles de potencia utilizan sistemas hidráulicos para colocar y retirar las extensiones de regla con bloqueo automático. Los bloqueos de la regla evitan que se produzcan cambios accidentales en los ajustes.

Las extensiones de la regla incluyen un control proporcional de dos velocidades para lograr un control más rápido y preciso cerca de obstáculos. Un control móvil ajusta la altura de las compuertas laterales hidráulicas opcionales, así como la anchura del extensor y la altura del punto de remolque.

La vida útil de la plancha de la regla se ha incrementado con el uso de acero resistente a la abrasión y un bastidor mecanizado de la regla facilita la instalación de las planchas, que se acoplan mediante pernos al bastidor.

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización. 

©2016 Caterpillar Reservados todos los derechos 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo