El Compactador Neumático Cat® CW16 presenta opciones de lastre y configuración de dos ruedas

El Compactador Neumático Cat® CW16 presenta opciones de lastre y configuración de dos ruedas

Para su distribución en todo el mundo: junio de 2018
Número de publicación: 331PR18

Diseñado para materiales granulares y todo tipo de mezclas de asfalto, el nuevo Compactador Neumático Cat ® CW16 (con neumáticos de caucho) está disponible como modelo de nueve ruedas de serie con una anchura de compactación de 1754 mm (69 pulg.) o como modelo opcional de 11 ruedas con una anchura de compactación de 2132 mm (84 pulg.). El CW16 se ha diseñado para lograr un rendimiento eficiente en autopistas, calles, vías rurales, carriles adicionales, polígonos industriales, reasfaltado y otros trabajos de mediana escala.

En función del lastre utilizado (agua, arena, acero o combinaciones de estos, entre otros), el peso de funcionamiento del CW16 varía desde una configuración base de 5200 kg (11 464 lb) hasta un peso máximo aproximado de 15 000 kg (33 000 lb) para la configuración de nueve ruedas, y de 14 900 kg (32 850 lb) para la de 11 ruedas. El peso de funcionamiento se puede ajustar para adaptarse a los requisitos del trabajo. El peso por rueda se puede variar entre 580 kg (1280 lb) y 1670 kg (3680 lb) en el modelo de nueve ruedas y entre 480 kg (1060 lb) y 1350 kg (2975 lb) en el modelo de 11 ruedas.

 Las ruedas delanteras oscilantes ayudan en la compactación de los espacios vacíos blandos en toda la anchura de la máquina, y la configuración de 11 ruedas aumenta la eficiencia en aplicaciones de sellado con asfalto y áridos finos. Una superposición de los neumáticos de 32 mm (1,25 pulg.) asegura la compactación uniforme en toda la superficie. Cada rueda está equipada con raspadores autoajustables, y un sistema de rociado de agua impide que el material se adhiera a la superficie de la rueda. Las esterillas de coco incluidas de serie ayudan a retener agua para mantener las ruedas húmedas, y hay disponibles cubiertas de retención de calor.

El sistema de rociado de agua a presión del CW16 se ha diseñado con boquillas de rociado independientes para cada rueda. El sistema incluye una bomba de agua, filtración triple y funcionamiento intermitente ajustable. La triple filtración (con filtros en el punto de llenado), junto con el diseño de la bomba de agua y las boquillas de rociado, proporcionan protección contra las obstrucciones. El modo de rociado intermitente ajustable ahorra agua y reduce la frecuencia de rellenado, contribuyendo así a la eficiencia del CW16.

Hay disponibles dos motores para el CW16 a fin de satisfacer los requisitos regionales de emisiones. El Motor Cat C3.4B ACERT™ cumple los estándares sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE, y el Cat C4.4 cumple el equivalente a los estándares sobre emisiones Tier 3 de la EPA de EE. UU./fase IIIA de la UE/NR III de China. El modo Eco, combinado con un exclusivo sistema de control de velocidad automático, está diseñado para ahorrar combustible, reducir los niveles de ruido y proporcionar transiciones suaves a fin de lograr una óptima calidad del pavimento. Ambos motores tienen un valor nominal de 75 kW (101,9 HP).

El sistema hidrostático de propulsión de dos velocidades del CW16 está controlado electrónicamente y diseñado para proporcionar maniobrabilidad en la obra y velocidades de hasta 19 km/h (12 mph). El sistema de propulsión cambia de gama de velocidad automáticamente y dispone de una función de desplazamiento en punto muerto que ahorra combustible. Las opciones de neumáticos incluyen modelos 7,5 x 15 de 12 capas radiales o 7,5 x 15 de 14 capas diagonales.

El CW16 está diseñado para proporcionar al operador una visibilidad excepcional, gracias al nuevo diseño de consola y al puesto del operador giratorio incluido de serie en la máquina. La pantalla LCD y los controles mediante botones de presión simplifican el funcionamiento para proporcionar un entorno operativo confortable en todos los aspectos. También hay disponibles un techo ROPS y un techo solar.

 El intervalo estándar de cambio de aceite del motor de 500 horas reduce el tiempo de mantenimiento rutinario y los costes de operación totales. Gracias a su gran capacidad, los sistemas hidráulicos y de refrigeración del motor del CW16 mantienen una temperatura óptima de los componentes, incluso a temperaturas ambiente elevadas, lo que aumenta la vida útil de componentes tan esenciales como los motores y las bombas hidráulicas.  

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2018 Caterpillar. Reservados todos los derechos

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo