Las Cargadoras Cat® D2 (cargadora compacta, cargadora compacta todo terreno y cargadora compacta) presentan de serie una pantalla avanzada exclusiva, capacidades de funcionamiento mejoradas, emisiones reducidas y compartimento del motor sellado

Para su distribución en Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda: abril de 2015
Número de publicación: 107PR15

 Los nuevos modelos de Cargadora Compacta 272D2, Cargadora Compacta Todo Terreno 297D2 y Pala de Cadenas Compacta 299D2 Cat® (además de sus homólogos XHP más potentes) se han diseñado basándose en los avances de ingeniería en rendimiento, comodidad del operador, visibilidad, control y seguridad de la máquina, en comparación con sus predecesores de la serie D. La pantalla avanzada exclusiva de Caterpillar ahora se incluye de serie en los seis modelos de la serie D2, que además cuentan con un nuevo sistema de sellado del compartimento del motor que mejora el control de residuos del caudal de aire. Los modelos XHP mantienen sus excelentes niveles de capacidad de carga (ROC, rated operating capacity) sin el uso de contrapesos externos, mientras que el resto de modelos presentan una capacidad de carga mejorada. Todos los modelos presentan un varillaje de carga de elevación vertical y cuentan con un Motor Cat C3.8 que cumple las normativas de emisiones de EE. UU. EPA Tier 4 Final/fase IV de la UE.

Además de ofrecer un sistema antirrobo, la pantalla avanzada admite hasta 50 códigos de seguridad del operador, de manera que cada operador puede adaptar la máquina según sus preferencias individuales. El monitor LCD a todo color de 5 pulgadas permite realizar varios ajustes en pantalla, como la respuesta del implemento, la respuesta de la transmisión hidrostática, la velocidad de control del corrimiento, la velocidad de activación del control de amortiguación, las preferencias de idioma y la disposición de los indicadores. Los instrumentos electrónicos incluyen indicadores de nivel de combustible, nivel de fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid), temperaturas del refrigerante del motor y del aceite hidráulico, y tacómetro. La cámara de visión trasera disponible, que se suministra de serie en los modelos XHP, muestra imágenes de alta resolución en el monitor para mejorar el campo de visión del operador y el conocimiento del lugar de trabajo.

Con una capacidad de carga mejorada de hasta el 8 %, los modelos de la serie D2 proporcionan un excelente rendimiento de elevación de cargas pesadas y manipulación de implementos hidromecánicos más grandes. Los modelos 272D2, 297D2 y 299D2 proporcionan niveles de ROC de 3400, 4700 y 4600 libras, respectivamente, al 50 % de la carga de vuelco. Los niveles de los modelos 272D2 XHP, 297D2 XHP y 299D2 XHP son, respectivamente, de 3650, 4800 y 4725 libras, al 50 % de la carga de vuelco.  Para las aplicaciones que requieren una capacidad de elevación adicional, los seis modelos pueden equiparse con contrapesos externos empernables.

El Motor C3.8, con una potencia nominal bruta de 110 hp en los modelos XHP y 98 hp en el resto, ahora usa un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR, selective catalytic reduction) para controlar las emisiones de óxido de nitrógeno y cumplir las normativas sobre emisiones Tier 4 Final/fase IV.

El sistema SCR no requiere ningún mantenimiento, a excepción de la adición periódica de DEF.  El nivel de DEF se controla fácilmente mediante el indicador digital de la pantalla avanzada que se suministra de serie.  Todos los modelos D2 tienen una tapa con bloqueo para el punto de llenado de DEF, ubicado en la parte derecha de la máquina. Este punto de llenado de DEF se puede identificar por el tapón azul estándar del sector y cuenta con una boquilla de llenado más pequeña para evitar que pueda rellenarse con un fluido incorrecto.

 El sellado alrededor del sistema de refrigeración y el capó del motor trasero se proporciona ahora de serie en todos los modelos D2. El sistema de sellado estándar (puerta trasera del motor, paragolpes trasero, rejilla del equipo de refrigeración, equipo de refrigeración/cabina) proporciona una mayor protección frente a la entrada de material en aplicaciones con un gran volumen de residuos en suspensión. El ventilador hidráulico de actuación proporcional a la demanda actúa solo cuando es necesario, por lo que permite ahorrar combustible y reducir los niveles de ruido

Un ventilador reversible opcional proporciona valor añadido a los clientes que trabajan en aplicaciones con un alto nivel de residuos.  El ventilador reversible, con capacidad de purga momentánea y automática, ayuda a eliminar la acumulación de material en la rejilla de admisión de la puerta trasera para mantener el máximo caudal de aire en el sistema de refrigeración.

La serie D2 Premium conserva algunas características de la serie D anterior, como la cabina con sellado y presurización de una pieza (Cab One), controles electrohidráulicos, opciones de asiento premium, brazos de elevación, acoplamiento del implemento eléctrico disponible y características de nivelación inteligente disponibles, como autonivelación doble, amortiguación electrónica, retorno a la posición de excavación y posicionador del implemento. Los nuevos modelos 272D2, 297D2 y 299D2 ofrecen una opción de desconexión de la batería.  La desconexión de la batería permite aislar la batería para realizar el mantenimiento de la máquina, evitar que la batería se descargue durante periodos de inactividad y aporta mayor seguridad a la máquina. La desconexión de la batería se suministra de serie en los modelos 272D2 XHP, 297D2 XHP y 299D2 XHP. 

La opción de cadena de acero es ideal para los clientes que necesitan una mayor tracción, ya sea porque trabajan sobre suelos blandos con muchos objetos que sobresalen (como rocas, tocones, residuos de demolición, etc.), o bien porque usan implementos pesados o trabajan en pendientes o cerca de lugares de tránsito.

La suspensión del tren de rodaje, que se proporciona de serie en las cargadoras compactas todo terreno (MTL, Multi Terrain Loader) y en las palas de cadenas compactas (CTL, Compact Track Loader) de la serie D2, aísla el tren de rodaje del bastidor de la máquina mediante los ejes de torsión. Estos ejes ofrecen un movimiento ascendente/descendente independiente para distribuir la carga y amortiguar los golpes y vibraciones. De esta manera se obtienen velocidades de funcionamiento más altas, mejor retención del material y mayor comodidad del operador.  Tanto la 299D2 como la 299D2 XHP se pueden equipar con un sistema de cadena de acero lubricada y sellada opcional.  La cadena de acero con triple garra de 15,7 pulg. (400 mm) proporciona mayor tracción y vida útil de la cadena en aplicaciones en las que no se recomienda usar cadenas de caucho. 

Las Cargadoras Compactas Todo Terreno 297D2 y 297D2 XHP presentan el exclusivo tren de rodaje de suspensión doble. La suspensión de nivel doble ofrece un "segundo nivel" de suspensión, además de la suspensión del eje de torsión, mediante el uso de conjuntos de poleas de los rodillos del tren de rodaje. Estos conjuntos oscilan de manera independiente si se encuentran con alguna obstrucción para mantener más longitud de cadena sobre el suelo, mejorar la retención de carga, incrementar la seguridad del operador y proporcionar una de las conducciones más suaves del sector.

Los nuevos modelos de la serie D2 proporcionan un acceso sencillo a nivel del suelo a todos los puntos de servicio rutinarios.  Como las normativas sobre emisiones son cada vez más restrictivas, el buen mantenimiento del sistema de combustible resulta esencial.   Teniendo en cuenta las necesidades del cliente, los modelos de la serie D2 (y de la serie D) cuentan con una bomba de cebado eléctrica con purga de aire automática para el sistema de combustible, por lo que se facilita la sustitución y el cebado del filtro de combustible/separador de agua. Para mayor seguridad, se ha reubicado el accionador de parada del motor/descenso de la pluma para hacerlo más accesible, mientras que los brazos de la pluma incorporan un brazo de elevación que puede instalar y desinstalar una sola persona.

Cat 272D3 SSL con Barredora para Trabajos Auxiliares BU118 en el trabajo

Especificaciones de las máquinas

    272D2            297D2 299D2
Motor Cat C3.8                    Cat C3.8Cat C3.8
Potencia, bruta, hp (kW)98 (73) 98 (73) 98 (73)
Peso de funcionamiento, lb (kg)8,768 (3 977)              8,768 (3 977)              8,768 (3 977)              
Capacidad de carga al 50 %, lb (kW)3,400 (1 542)4,700 (2 132)4,600 (2 087)
Altura del bulón del cucharón, pulgadas (mm)127.0 (3 228)127.6 (3 241)126.3 (3 208)
Longitud sin cucharón, pulgadas (mm)                127.6 (3 242)126.0 (3 201)125.5 (3 189)

Especificaciones de las máquinas

 272D2 XHP297D2 XHP299D2 XHP
MotorCat C3.8Cat C3.8Cat C3.8
Potencia, bruta, hp (kW)110 (82)110 (82)110 (82)
Peso de funcionamiento, lb (kg)9,255 (4 198)10,918 (4 952)11,608 (5 265)
Capacidad de carga al 50 %, lb (kW)3,650 (1 656)4,800 (2 177)4,725 (2 143)
Altura del bulón del cucharón, pulgadas (mm)128.6 (3 265)127.6 (3 241)126.3 (3 208)
Longitud sin cucharón, pulgadas (mm)127.0 (3 226)126.0 (3 201)125.5 (3 189)

 

Medios impresos

Marca de posición de imagen

Cat® 272D3 SSL con Barredora para Trabajos Auxiliares BU118 en pleno trabajo

Descargar imagen de alta resolución

 

Marca de posición de imagen

Cat® 272D2 XHP SSL con perfiladora de pavimentos en frío en pleno trabajo

Descargar imagen de alta resolución

 

Marca de posición de imagen

Cat® 299D2 CTL durante un trabajo de construcción

Descargar imagen de alta resolución

 

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar
América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Solicitudes de los lectores

 

www.cat.com/requestCatinfo