d3k2

La Desbrozadora Cat® D3K2 tiene un diseño duradero y productivo que da prioridad a la protección y la comodidad del operador

Para distribuir en América del Norte y Europa: noviembre de 2019 
Número de publicación: 847PR19

La Desbrozadora Cat® D3K2, fabricada en las instalaciones de Caterpillar, combina la sólida base de la Hoja de Empuje D3K2 con el diseño resistente de la Desbrozadora Cat HM518. Esta máquina puede usarse para una combinación de materiales de diámetro de pequeño a mediano en una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción y el mantenimiento en zonas estrechas, la preparación de terreno, la manipulación de troncos y la limpieza de cortafuegos. Disponible tanto con un tren de rodaje largo (XL) convencional o con un tren de rodaje de presión sobre el suelo (LGP), esta desbrozadora funciona de forma eficiente en suelos blandos, pendientes y terreno irregular. Para una utilidad añadida, se puede desmontar la desbrozadora e instalar una hoja opcional Cat VPAT (cabeceo, ángulo e inclinación variable).

La Desbrozadora D3K2 ahora viene de manera estándar con un ventilador reversible que automáticamente cambia la dirección del flujo de aire en forma periódica para eliminar residuos del radiador y los recintos. El ventilador reversible es beneficioso porque reduce el tiempo necesario para limpiar los residuos de la máquina y básicamente mejora el tiempo de actividad de la máquina.

El ancho de la Desbrozadora HM518, con un tambor de 72 in (1822 mm) de ancho, se complementa con la anchura de funcionamiento del modelo D3K2 para una eficiencia y productividad óptimas. El tamaño final de los restos depende del tipo de material que se procese y del tiempo disponible para realizar varias pasadas.

La seguridad y comodidad del operador son fundamentales en el diseño de la Desbrozadora D3K2. La cabina presurizada, con una visibilidad de 360 grados, está equipada con pantallas y ventanas de policarbonato para una protección adicional durante el desbroce. El manómetro montado en el bastidor permite que el operador pueda monitorizar el rendimiento de la desbrozadora sin inconvenientes. La protección con ajuste hidráulico y el capó delantero de accionamiento hidráulico ofrecen una medida de seguridad adicional. El asiento con suspensión neumática (con controles montados en el asiento) reduce la fatiga del operador y fomenta una productividad elevada.

Caterpillar comercializa la Desbrozadora D3K2 como una configuración de modelo completo; la Desbrozadora HM518 no se puede actualizar para los modelos de Hoja de Empuje D3K2.

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2019 Caterpillar Reservados todos los derechos

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

 Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

 Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

 Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo

Novedades sobre productos y servicios

Conozca los últimos anuncios sobre productos y motores de Caterpillar.

Descubra las últimas novedades