Las Excavadoras de Ruedas Cat® M314F, M316F y M322F proporcionan mejor rendimiento, mayor comodidad para el operador y unos costes de operación reducidos.

Para distribuir en Europa e Israel: febrero de 2016
Número de publicación: 86PR16 

A la hora de diseñar las nuevas excavadoras de ruedas Cat® de la serie F, Caterpillar consultó a los clientes sobre las características que consideran importantes. A la cabeza de la lista se encontraban la calidad y fiabilidad iniciales, unos bajos costes de operación, la comodidad y seguridad del operador, la sencillez de funcionamiento y mantenimiento, así como la durabilidad y el respeto por el medio ambiente. Los nuevos modelos se han diseñado para cumplir dichos objetivos, a la vez que mantienen las mejores prestaciones de los modelos anteriores, incluida la opción SmartBoom™ Cat, control de amortiguación, dirección mediante palancas tipo joystick y sistema hidráulico con detección de carga, además de bomba de giro especializada, ventilador de refrigeración de accionamiento hidráulico, gran capacidad de excavación y versatilidad de configuración e implementos.

Comodidad y seguridad

El exterior de los nuevos modelos se ha rediseñado por completo: incluye una cabina del operador totalmente nueva que cumple con la normativa ROPS (Roll-Over Protective Structure, estructura de protección en caso de vuelcos) y que dispone de mayor presurización, una puerta más grande con mayor zona acristalada, y un nuevo parabrisas con limpiaparabrisas paralelos, además de nuevos espejos retrovisores (con opción de calefacción), nueva visera para la lluvia y protectores de faros y una claraboya de mayores dimensiones. La cámara de visión trasera alojada en el contrapeso renovado se incluye de serie, así como una cámara situada en el lado derecho con un monitor individual en color integrado en la cabina. También hay disponible un nuevo parabrisas de una pieza más grueso (10 mm) y una claraboya que cumple la normativa EN356 P5A. Ambas opciones aumentan la protección del operador y del equipo.

Entrar y salir de la cabina resulta ahora más fácil gracias al nuevo diseño de los tres peldaños de acceso y de los pasamanos de la puerta. En el interior de la cabina, la consola izquierda se puede inclinar para facilitar el acceso y la bajada del asiento, e incluye además una palanca de seguridad integral. También dispone de un nuevo volante de altura e inclinación ajustables.

El paquete de iluminación estándar de los nuevos modelos ahora incluye iluminación del contrapeso (que mejora la función de la cámara de visión trasera por la noche), tres luces de trabajo montadas en la cabina y una luz en la pluma. Las luces LED estándar sustituyen a las lámparas halógenas anteriores para proporcionar una iluminación mejorada, menor consumo de energía y mayor vida útil.

Funcionamiento, mantenimiento y servicio sencillos

Un sistema automático accionado por el operador detecta los parámetros de la máquina, bloquea la función de oscilación del eje y acopla los frenos de servicio preparando la máquina para las tareas de excavación. Esta característica reduce la fatiga del operador al eliminar la constante necesidad de pisar el pedal de freno, lo que permite aumentar la productividad. El freno y el bloqueo del eje se sueltan de forma automática cuando el operador pisa de nuevo el pedal de desplazamiento.

Un nuevo sistema de bloqueo del desplazamiento, accionado a través del tablero de interruptores, combina funciones de bloqueo del giro y parada del implemento. Para disfrutar de una mayor comodidad, el control de crucero se ofrece de serie y permite al operador seleccionar la velocidad que desee. Además, puede accionarlo mediante el botón de acceso rápido situado en el monitor.

La versatilidad es uno de los principales atributos de las excavadoras de ruedas. Los operadores pueden ajustar la máquina a cada tarea; por ejemplo, las presiones y flujos hidráulicos de diferentes accesorios pueden ajustarse de forma simple y simultánea desde el monitor de la cabina.

La nueva serie F incluye circuitos y tuberías de acoplamiento rápido compatibles con el acoplamiento rápido dedicado Cat de tipo CW y con el nuevo acoplamiento de enganche al bulón Cat.

Una selección de neumáticos especiales permite a los clientes elegir la mejor solución para sus aplicaciones. Hay disponible una amplia gama de configuraciones, trenes de rodaje, plumas y cucharones. Además, la M314F y M316F cuentan con un balancín industrial opcional.

Las excavadoras de ruedas de la serie F también incorporan un sistema antirrobo con código PIN. Para mejorar la comodidad del operador durante los breves periodos de descanso, el sistema recuerda el último código introducido antes de la parada del motor y permite que dicho código permanezca activo durante un periodo determinado de tiempo.

El nuevo perfil de la hoja ayuda a que el material se desplace con más facilidad delante de la misma y permite que la hoja de la M322F permanezca en una posición paralela al suelo a cualquier altura (opcional en la M316F).

El motor sigue presentando un montaje longitudinal con el sistema de refrigeración situado delante del motor, lo que permite un fácil acceso desde el nivel del suelo a los puntos de mantenimiento rutinario. Una bomba eléctrica de cebado de combustible elimina la necesidad de llenado de los filtros antes de la instalación. Todos los radiadores se encuentran agrupados en el mismo compartimento y el condensador puede inclinarse para realizar las tareas de limpieza sin necesidad de utilizar herramientas. Los componentes eléctricos e hidráulicos están agrupados para facilitar el servicio, y el dispositivo automático de engrase centralizado (sistema de lubricación automática) se incluye de serie para que los operadores permanezcan centrados en su trabajo.

Eficiencia del combustible y sostenibilidad

El Motor C7.1 ACERT™ de la M322F, de diseño duradero y fiable, integra un sistema de postratamiento de las emisiones cuyo mantenimiento requiere únicamente el rellenado del depósito de fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid). La tecnología de emisiones incluye el sistema de reducción de NOx Cat, reducción catalítica selectiva, catalizador de oxidación diésel, filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter) y sistema de combustible de alta presión de conducto común. El DPF se regenera de forma pasiva (quema el hollín recogido), sin necesitar la intervención del operador ni causar interrupciones en el ciclo de trabajo.

El Motor C4.4 ACERT de la M314F y M316F emplea la misma tecnología de emisiones y no utiliza DPF.

Ambos motores ofrecen un mayor par y una respuesta más rápida a los cambios de la carga y cumplen la normativa sobre emisiones fase IV de la UE.

Se puede utilizar aceite hidráulico Cat Bio HYDO™ Advanced y mezclas de biodiésel de hasta B20 (mezclado hasta el 20 % con combustible diésel con contenido muy bajo en azufre) sin que se reduzca la vida útil de los sistemas.

Un sistema de parada del motor en funcionamiento en vacío permite ahorrar combustible apagando el motor cuando la máquina ha estado funcionando en vacío durante un periodo de tiempo preestablecido. Además, el modo Eco de los nuevos modelos reduce el régimen del motor para ahorrar combustible, pero no afecta a la potencia ni al rendimiento.

Tecnologías Cat Connect integradas

Para ayudar a los clientes a mejorar la eficacia en el lugar de trabajo y la gestión de los modelos M314F, M316F y M322F para obtener la mejor rentabilidad de la inversión, Cat Connect ofrece las tecnologías LINK y DETECT. Product Link™ ayuda a los encargados de flotas a controlar datos sobre la ubicación de la máquina, horas de funcionamiento, consumo de combustible, tiempo de inactividad, eventos y códigos de diagnóstico mediante la transmisión inalámbrica de datos a través de la interfaz de usuario VisionLink® para reducir los costes de propiedad y operación.

Especificaciones de M314F, M316F y M322F

M314FM316FM322F
MotorCat C4.4 ACERTCat C4.4 ACERTCat C7.1 ACERT
Potencia neta, métrica (hp)143143171
Peso de funcionamiento, kg14 620 - 17 61016 130 - 19 32020 560 - 24 700
Velocidad máxima (kph)373530

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2016 Caterpillar Reservados todos los derechos

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo