Retropala

Los accesorios Cat® SMART (hoja de empuje, hoja niveladora y retropala) se combinan con la máquina de un modo revolucionario

Para publicación mundial: marzo de 2020 
Número de versión: 217PR20

Los tres nuevos accesorios Cat® SMART (hoja de empuje, hoja niveladora y retropala) están diseñados para añadir una gran versatilidad a las Cargadoras Compactas, Palas de Cadenas Compactas y Cargadoras Compactas Todo Terreno Cat de la serie D3. Los sistemas de control de los nuevos accesorios permiten adaptar fácilmente los controles estándar de la máquina para que se ajusten con precisión a las necesidades de control de los accesorios SMART reconocidos.

El accesorio de hoja de empuje SMART (disponible para las palas de cadenas compactas Cat de las series 279D3, 289D3, 299D3 y 299D3 XE) está diseñado para cortar, mover y nivelar prácticamente cualquier material utilizado como base. La hoja cuenta con una vertedera curvada para mantener el material rodando y tiene un diseño trapezoidal con cantoneras en ángulo que permiten realizar un corte a ras en superficies verticales cuando la hoja está completamente inclinada. La máquina portadora de la serie D3 reconocerá el accesorio y desbloqueará unas pantallas de visualización especiales que permitirán al operador elegir la forma de controlar la hoja.

La elección del modo de control del accesorio cambia las funciones de la palanca tipo joystick estándar (izquierda para el desplazamiento, derecha para la pluma y el cucharón) y permite que la palanca tipo joystick izquierda siga controlando el desplazamiento, mientras que la palanca tipo joystick derecha controlará ahora las funciones de la hoja: inclinación (moviendo la palanca tipo joystick de un lado a otro), elevación (moviendo la palanca tipo joystick hacia delante y hacia atrás) y ángulo (girando la ruedecilla hacia delante o hacia atrás). Asimismo, el operador podrá elegir entre el modo "elevación" o el modo "inclinación" para establecer qué cilindros (brazo de elevación o cucharón) controlarán las funciones principales de la hoja, adaptando así la máquina para que ofrezca un mayor rendimiento tanto en la nivelación de terrenos accidentados como en la nivelación de precisión.

La función ASSIST mejora la destreza del operador para lograr unas pendientes más suaves con menos pasadas al coordinar el movimiento de la máquina y de la hoja para obtener superficies planas, lo cual permite al operador centrarse en la construcción o en el corte de material para lograr la pendiente deseada.

Con la función ASSIST habilitada, se activan otras funciones adicionales relativas a la inclinación de la hoja. La función de memoria permite al operador seleccionar una inclinación de la hoja y recuperar ese ajuste pulsando un botón de la palanca tipo joystick. Si el botón de la función de memoria se pulsa dos veces, la inclinación de la hoja memorizada se duplicará en el otro lado. Asimismo, para ofrecer una mayor comodidad, al pulsar un botón de la palanca tipo joystick izquierda, la inclinación de la hoja volverá a situarse en el valor cero cuando la máquina se encuentre en una superficie plana.

Accesorio de hoja niveladora SMART con ASSIST

Los nuevos accesorios de Hoja Niveladora Cat GB120 y GB124 SMART están disponibles para las Cargadoras Compactas y Palas de Cadenas Compactas Cat de la Serie D3. Al igual que sucede con el accesorio de hoja de empuje SMART, la máquina D3 portadora reconoce la hoja niveladora, desbloquea unas pantallas de visualización especiales que ofrecen opciones para el control del accesorio y permite que las palancas tipo joystick se readapten para realizar las funciones del accesorio. La selección del modo de control del accesorio permite que la palanca tipo joystick derecha realice las funciones de la hoja: inclinación (moviendo la palanca tipo joystick de un lado a otro), ángulo (girando la ruedecilla hacia delante o hacia atrás) y elevación (moviendo la palanca tipo joystick hacia delante y hacia atrás). En la pantalla avanzada, la pantalla de inicio muestra la pendiente transversal y el ángulo de la hoja.

La función ASSIST permite seleccionar el patrón de pendiente transversal derecha o el patrón de pendiente transversal izquierda y mantiene el ajuste de pendiente transversal, independientemente del ángulo de funcionamiento de la máquina. Si se selecciona el patrón de pendiente transversal derecha, el movimiento hacia delante/hacia atrás de la palanca tipo joystick derecha controlará el lado derecho de la hoja subiendo y bajando el cilindro de elevación derecho del accesorio. La máquina o el accesorio controlarán el lado izquierdo de la hoja para mantener la pendiente transversal deseada, lo cual permitirá al operador centrarse en el lado derecho de la hoja. El patrón de pendiente transversal izquierda invierte este ajuste.

Asimismo, cuando la hoja esté en ángulo y la geometría cambie, el accesorio calculará y mantendrá el ajuste de pendiente transversal. Mantendrá incluso el ángulo de pendiente transversal deseado cuando gire la hoja para amontonar el material. Las pantallas de visualización especiales de la hoja niveladora SMART proporcionan al operador información sobre la orientación del accesorio y muestran la inclinación y el ángulo de la hoja.

La anchura de la hoja estándar es de 78 pulgadas (1990 mm) en el modelo GB120 y de 96 pulgadas (2440 mm) en el modelo GB124. Con las alas opcionales extendidas, la anchura es de 85 pulgadas (2150 mm) y de 103 pulgadas (2605 mm) respectivamente. La inclinación de la hoja en ambos modelos es de 15 grados, la elevación de la hoja es de 6 pulgadas (150 mm) y la profundidad máxima de corte es de 4 pulgadas (100 mm). Las ruedas giratorias independientes giran 360 grados y proporcionan un apoyo para la nivelación de avance y retroceso.

Accesorio de retropala SMART

El nuevo Accesorio de Retropala Cat BH130 SMART está diseñado para las Cargadoras Compactas, Palas de Cadenas Compactas y Cargadoras Compactas Todo Terreno Cat D3. Este nuevo accesorio aumenta considerablemente la versatilidad de estas pequeñas máquinas y les permite realizar diversas tareas, como la excavación de zanjas de uso general, la excavación de pilares y la creación y el mantenimiento de zanjas de desagüe. Además, la retropala es compatible con los accesorios de las excavadoras Cat de 3 toneladas y su sistema hidráulico auxiliar permite el emparejamiento con implementos hidromecánicos, como martillos, tenazas, ahoyadores y compactadores vibratorios. La retropala también se desplaza de un lado a otro de forma hidráulica para permitir la excavación junto a edificios y pilares, y los estabilizadores integrados proporcionan una sólida plataforma de excavación.

La retropala dispone de controles electrohidráulicos integrados que se manejan con las palancas tipo joystick de la máquina portadora, lo cual elimina la necesidad de quitar la puerta y permite al operador trabajar con la comodidad y seguridad que ofrece la cabina. El modo de control del accesorio permite utilizar las palancas tipo joystick ya existentes para las funciones de pluma, balancín, cucharón y rotación. La máquina portadora reconocerá el BH130 cuando la retropala esté acoplada y, cuando el operador esté preparado para utilizarla, al tirar del activador de la palanca tipo joystick derecha, el sistema se ajustará en el modo de excavación.

La profundidad máxima de excavación con el BH130 es de 9,75 pies (2970 mm) y el alcance a nivel del suelo desde el pasador de pivote oscilante es de 13,25 pies (4040 mm). La amplitud del estabilizador en la posición de trabajo es de 71 pulgadas (1815 mm) y el desplazamiento lateral total es de 33 pulgadas (825 mm). El peso de funcionamiento de la retropala es de 2325 libras (1055 kg).

 

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2020 Caterpillar. Todos los derechos reservados 

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

   Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

    Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo

Novedades sobre productos y servicios

Conozca los últimos anuncios sobre productos y motores de Caterpillar.

Descubra las últimas novedades