La Manipuladora Telescópica Compacta Cat® TH255C es potente y versátil

Para su distribución en todo el mundo (excepto en China): febrero de 2014
Número de publicación: 42PR14

La nueva Manipuladora Telescópica Cat® TH255C (con una capacidad de carga nominal de 2500 kg [5500 libras] y una altura de elevación máxima de 5600 mm [18,33 pies]) presenta un diseño potente y compacto que permite trabajar con una amplia gama de implementos y una gran variedad de aplicaciones, por lo que ofrece una versatilidad excepcional. El corazón de la TH255C es un nuevo motor que cumple con las normativas Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage IIIB de la UE y Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE para las regiones con normativas más laxas, además de un sistema de transmisión hidrostática más potente que proporciona fuerza de tracción adicional para operar en terrenos más difíciles.

La TH255C cuenta con un nuevo motor de 2,9 litros con una potencia nominal de 74 hp (55 kW). También integra un nuevo sistema de refrigeración con un ventilador de velocidad variable accionado hidráulicamente con una función de velocidad variable reversible. Además, se ha rediseñado el compartimento del motor, que incluye un nuevo sistema de montaje del escape y un nuevo capó de perfil bajo que permite una mejor visibilidad de la máquina.

La transmisión hidrostática de la TH255C incorpora una bomba y un motor de pistones de desplazamiento variable. Esta combinación proporciona una potencia uniforme a las ruedas, sin necesidad de que el operador cambie las marchas. El excelente control que ofrece el sistema de propulsión de tracción en las cuatro ruedas de la TH255C, en combinación con el sistema de dirección de tres modos, permite la colocación precisa de las cargas. Además, el pedal del acelerador electrónico proporciona una respuesta instantánea del motor e incrementa aún más el control general.

Los nuevos ejes de la TH255C tienen bujes de reducción final más grandes y conjuntos de rueda mayores que usan un patrón de rueda de ocho pernos. Los nuevos ejes incrementan la duración y fiabilidad, al igual que las escobillas incorporadas en las secciones de la pluma. Entre las nuevas funciones adicionales se incluye el mazo de cables rediseñado y el sistema de aire acondicionado de montaje en el techo para los modelos que lo equipan.

El puesto del operador cuenta con un panel de instrumentos y un grupo de instrumentos nuevos que permiten controlar las prestaciones de la máquina de un solo vistazo, mientras que la distribución intuitiva de los mandos (incluida la palanca tipo joystick electrohidráulica) incrementa la comodidad, eficiencia y seguridad del operador. Asimismo, la estratégica ubicación de los asideros y peldaños garantiza la comodidad y seguridad al entrar y salir de la cabina.

La TH255C ofrece una versatilidad adicional, ya que está equipada con un acoplamiento rápido universal estándar, compatible con una gran variedad de implementos para cargadoras compactas Cat.

Además, se reduce el coste general de propiedad de la TH255C debido a su facilidad de mantenimiento, ya que todos los puntos de servicio habituales son accesibles a nivel del suelo y el mantenimiento diario se limita a la comprobación del nivel de líquido y a la inspección alrededor de la máquina. 

Especificaciones de las máquinas

Capacidad de carga nominal

2500 kg (5500 libras)

Altura de elevación máxima

5600 mm (18,33 pies)

Capacidad a la altura máxima

1360 kg (3000 libras)

Alcance máximo hacia delante

3300 mm (10,92 pies)

Capacidad al alcance máximo

771 kg (1700 libras)

Altura sobre la cabina

1900 mm (74,8 pulg)

Anchura total

1800 mm (71,5 pulg)

Peso de funcionamiento

4999 kg (11 000 libras)

Potencia bruta

74 hp (55 kW)

Tipo de transmisión

Hidrostática

Presión de descarga hidráulica

241 bares (3500 lb/pulg²)

Flujo hidráulico máximo

72,3 L/min (19,1 gpm)

 

Imagen 1

Imagen 2

 

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo