Para su distribución en Europa, África y Oriente Medio: agosto de 2014
Número de publicación: 335PR14

Las nuevas Manipuladoras Telescópicas Cat® TH414C GC y TH417C GC, diseñadas especialmente según las necesidades de los operadores de flotas de alquiler, ofrecen bajos costes de operación, mantenimiento sencillo, fiabilidad, durabilidad y facilidad de manejo. Los nuevos modelos TH414C GC y TH417C GC tienen unas capacidades de carga nominal de 3600 y 4000 kg y una altura de elevación máxima de 13 850 y         17 000 mm, respectivamente.  El robusto diseño de la pluma y del bastidor, los componentes del tren de potencia probados en aplicaciones de trabajo real, su resistente sistema hidráulico y el intuitivo puesto del operador garantizan la máxima rentabilidad de su inversión.  

Los nuevos modelos de la serie GC montan un motor de 3,6 litros y cuatro cilindros con una clasificación de potencia de 74 kW (99,8 hp). Diseñado para ofrecer el rendimiento de un motor significativamente más grande, el compacto Motor TCD 3.6 L4 ofrece una excepcional eficiencia del combustible y unos costes de operación reducidos. Equipado con un catalizador de oxidación diésel (DOC, diesel oxidation catalyst) sin necesidad de mantenimiento, el motor cumple las normativas sobre emisiones fase IIIB de la UE. En las regiones en las que el DOC no se utiliza, el motor cumple la normativa fase IIIA de la UE.

La servotransmisión de 3 marchas de avance y 3 de retrocesode los modelos de la serie GC está diseñada para ofrecer cambios suaves, un excelente control al operador y una retención de carga óptima. Las nuevas Manipuladoras Telescópicas incluyen tracción permanente a las cuatro ruedas y un diferencial de patinaje limitado en el eje delantero que garantiza una tracción excepcional en cualquier circunstancia de funcionamiento. El frenado en los dos ejes mediante grandes frenos de disco bañados en aceite proporciona una potencia de frenado superior. Además, los frenos delanteros sirven como freno de estacionamiento, lo que garantiza un mejor funcionamiento y mayor fiabilidad en comparación con un freno de estacionamiento externo que queda expuesto a los elementos.

Y para una mayor flexibilidad en condiciones de trabajo exigentes, el sistema hidráulico de los modelos de la serie GC emplea una resistente bomba de engranajes. Además, la válvula hidráulica de combinación de caudal principal ofrece un control suave y con alta capacidad de respuesta de las tres operaciones simultáneas. Todas las funciones hidráulicas, incluido el accionamiento del estabilizador y los sistemas hidráulicos auxiliares, son totalmente proporcionales y se controlan mediante una palanca tipo joystick sencilla que permite un funcionamiento intuitivo y reduce la fatiga del operador.

 Para mayor versatilidad, los modelos TH414C GC y TH417C GC están equipados de serie con un acoplamiento rápido portaherramientas integrado que es compatible con otros modelos de manipuladoras telescópicas Cat y que puede acomodar portahorquillas estándar y de desplazamiento lateral, cucharones de uso general y para materiales livianos, pluma para cerchas de 4 metros y gancho de elevación.

La pluma es una estructura de servicio pesado con un diseño de cilindro externo y transmisión de cadena, que se combinan para ofrecer un funcionamiento rápido, una excelente capacidad de carga a pleno alcance y un mantenimiento sencillo. Las secciones de la pluma se extienden de manera sincronizada para ofrecer una carga uniforme de los tacos de desgaste y una mayor vida útil. Los modelos de la serie GC también cuentan con un bastidor de servicio pesado diseñado para una larga vida útil y un pasador de pivote de pluma rebajado que mejora significativamente la visibilidad del lado derecho y de la parte trasera de la máquina.

Para mejorar la visibilidad general y reducir los gastos de operación, la cabina de la serie GC presenta una gran superficie acristalada. Para mayor comodidad del operador, los interruptores están agrupados por funciones, y se ha diseñado un nuevo panel de instrumentos que permite obtener toda la información de un vistazo. El diseño del umbral de la puerta permite limpiar el suelo de la cabina fácilmente con una manguera.

Los modelos de la serie GC también están equipados con un sistema antirrobo que obliga a los operadores introducir un código para poder arrancar la máquina. Una vez activado, el código se puede introducir fácilmente con los botones de la palanca tipo joystick.

Además de reducir los costes de operación totales de los nuevos modelos TH414C GC y TH417C GC, todos los puntos de mantenimiento diarios están convenientemente ubicados y son accesibles a nivel del suelo, incluidos los orificios de drenaje y filtros.

Especificaciones de las máquinas

 

TH414C GC

TH417C GC

Menos

Estabilidad estándar

EN 1459:1998 anexo B

EN 1459:1998 anexo B

Menos

Centro de carga (mm)

500

500

Menos

Número de secciones de pluma

3

4

Menos

Capacidad de carga nominal (kg)

3600

4000

Menos

Altura de elevación máxima: estabilizadores levantados (mm)

13 850

15 750

Menos

Altura de elevación máxima: estabilizadores bajados (mm)

13 850

17 000

Menos

Alcance máximo hacia delante (mm)

8680

12 750

Menos

Carga a altura máxima: estabilizadores levantados (kg)

1500

500

Menos

Carga a altura máxima: estabilizadores bajados (kg)

3000

2500

Menos

Carga a alcance máximo: estabilizadores levantados (kg)

100

0

Menos

Carga a alcance máximo: estabilizadores bajados (kg)

900

500

Menos

 

Imagen 1

Imagen 2

###

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo