Caterpillar añade los nuevos rodillos vibratorios en tándem de clase de producción a la familia de máquinas pavimentadoras

Para su publicación en América del Norte y Europa en marzo de 2018  
Número de publicación: 201PR18

Caterpillar Inc. presenta los nuevos rodillos vibratorios en tándem de clase de producción para la familia de productos de pavimentación. Los nuevos modelos son el CB13, CB15 y CB16. La nueva nomenclatura corresponde a las clases de peso de 13, 15 y 16 toneladas en las que se incluyen. Además, estos modelos se pueden equipar con un sistema de vibración oscilatoria para una excelente versatilidad de aplicación, y ofrecen mejoras en los controles del operador, el sistema de rociado de agua, el acceso de servicio y los paquetes de iluminación.

Muchas de las mejoras tecnológicas se ofrecen a través de la opción de control de compactación Cat ®. Los sistemas de asignación de temperatura y de cálculo de pasadas combinan sensores infrarrojos de temperatura con la cartografía GPS para mantener al operador informado de las temperaturas del pavimento, la posición de la máquina, el cálculo de pasadas y la cobertura de pasada actuales. Este sistema intuitivo mejora significativamente el rendimiento del patrón de rodadura durante la noche, y registra la información para el análisis de procesos y la documentación de control de calidad posteriores. Cuando se combina con la iluminación de los bordes y de la superficie del tambor, el control de compactación Cat ayuda a prolongar la jornada laboral y a aumentar la producción diaria al optimizar la percepción del lugar de trabajo en condiciones de poca iluminación.

La comunicación "máquina a máquina" es otra mejora tecnológica que mejora la eficacia en el lugar de trabajo. El sistema ayuda a mantener los patrones de rodadura sincronizados al compartir los datos detectados, como el CMV, la asignación de temperatura, la zona de cobertura y los cálculos de pasadas, entre las pantallas de varias máquinas.

Producción del operador

El trabajo en condiciones desfavorables es común en el sector de la pavimentación, pero el puesto del operador ayuda a que los operadores se sientan cómodos y productivos.

La opción de posicionamiento del asiento de 360° mejora la visibilidad y comodidad, además de permitirle al operador estar siempre de cara a la dirección de desplazamiento. La tecnología de dirección con volante elimina la consola de dirección, lo que le permite al operador controlar el rendimiento del rociado de agua con facilidad. Un panel de control simplificado de 8 botones ofrece un control y rendimiento eficientes.

Sistemas vibratorios versátiles

Estos compactadores ofrecen una variedad de opciones vibratorias, que incluyen sistemas de vibración oscilatoria, amplitud doble, frecuencia doble, Versa Vibe™ y amplitud quíntuple. El sistema Versa Vibe crea una máquina 2 en 1 con cuatro amplitudes y dos frecuencias. Este sistema versátil ofrece dos configuraciones para una compactación más ligera y velocidades de trabajo más altas sobre capas más delgadas; y dos configuraciones para una compactación más pesada y velocidades más bajas sobre capas más gruesas o con mezclas más exigentes. El sistema de amplitud quíntuple ofrece la gama más amplia de amplitudes con una única frecuencia, mientras que el sistema de amplitud doble y dos frecuencias ofrece una compactación de capas delgadas y gruesas con solo pulsar un interruptor. Estos sistemas vibratorios probados en el sector se complementan con la combinación de la vibración vertical en el tambor delantero y la vibración oscilatoria en el tambor trasero.

Diseño de vibración oscilatoria

El diseño combina la vibración vertical de alto rendimiento de Caterpillar en el tambor delantero con la tecnología oscilatoria del tambor trasero. El tambor delantero con vibración vertical está disponible con los sistemas de amplitud doble, amplitud quíntuple o Versa Vibe, que producen la compactación inicial; mientras tanto, el tambor trasero con oscilación continúa con el excelente rendimiento para conseguir una suavidad y densidad óptimas.

El sistema oscilatorio utiliza la tecnología probada de contrapesos excéntricos encapsulados que ha desarrollado Caterpillar y que cuenta con un intervalo de servicio de 2 años/2.000 horas, lo que ayuda a los contratistas a maximizar el tiempo de actividad y reduce los costes de mantenimiento rutinario. El sistema incorpora una transmisión duradera con un exclusivo mecanismo accionado por correa que proporciona el doble de capacidad de carga que los sistemas de correa de sincronización, para un funcionamiento más fiable. Además, el tambor estándar y los revestimientos de tambor endurecido opcionales ofrecen una vida útil excepcionalmente larga en una selección de diseños de mezcla, y ofrece una textura, densidad y suavidad de compactación sobresalientes.

Suave y maniobrable

Estos modelos cuentan con un nuevo diseño del enganche de articulación central con 6 grados de oscilación que garantiza el contacto con el pavimento y una conducción más suave en superficies irregulares. La opción de enganche descentrado amplía la cobertura hasta 170 mm (6 ") y simplifica el control cerca de obstáculos como bordillos y canaletas. Ofrece un rendimiento excelente en uniones longitudinales al pellizcar el borde con el tambor principal y sellar la junta con el tambor trasero.

El motor Cat C4.4 con una potencia nominal de 106 kW (142 hp) viene de serie con Modo Eco y control de velocidad automático, lo que ofrece una compactación uniforme, ahorro de combustible y reducción de los niveles de ruido tanto para los operadores como para el personal en el lugar de trabajo.

 

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor de Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2018 Caterpillar Todos los derechos reservados  

 

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo