Gama de miniexcavadoras de última generación: seis nuevos modelos (7-10 toneladas)

Caterpillar amplía la gama de miniexcavadoras de última generación con seis nuevos modelos (7-10 toneladas), diversas opciones de configuración y características de gama alta

Para distribuir en Europa y Turquía: febrero de 2019
Número de publicación: 20PR19

La gama de miniexcavadoras hidráulicas de última generación de Caterpillar se ha ampliado con la incorporación de seis nuevos modelos en la categoría de 7 a 10 toneladas. Los nuevos modelos ofrecen varias configuraciones básicas para que los clientes puedan elegir la máquina que mejor se adapte a las aplicaciones a las que se enfrentan a diario. Como ocurre con todas las miniexcavadoras Cat® de última generación, los nuevos modelos están dotados de estructuras de servicio pesado, motores de bajo consumo, un sistema hidráulico con detección de carga, cabinas amplias y el exclusivo sistema de dirección con palanca de Caterpillar. En general, el diseño de los modelos de última generación tiene como objetivo garantizar un valor óptimo para el cliente en lo que respecta a rendimiento, experiencia del operador, facilidad de servicio y rentabilidad.

La nueva gama de modelos incluye la 307.5, un modelo con giro de la cola estándar y pluma fija; la 308 CR, un modelo de radio compacto con pluma giratoria; la 308 CR VAB, que dispone de una pluma giratoria de ángulo variable (dos piezas); la 309 CR, un nuevo modelo en la gama con un radio compacto, pluma giratoria y un sistema hidráulico auxiliar de caudal alto; la 309 CR VAB, que mejora las capacidades de la 309 CR con la incorporación de una pluma de ángulo variable; y la 310, que también es nueva en la gama y dispone de una pluma fija, un giro de la cola estándar y doble cilindro en la hoja para llevar a cabo trabajos de empuje de servicio pesado.

La nueva gama tiene un peso de funcionamiento máximo de entre 8233 y 10 182 kg con una profundidad de excavación estándar comprendida entre 4107 y 5174 mm. Tres de los modelos (307.5, 308 CR y 309 CR) se ofrecen con un balancín largo opcional que aumenta la profundidad de excavación unos 560 mm. La pluma de ángulo variable, disponible en los modelos 308 CR VAB y 309 CR VAB, mejora la capacidad de excavación en entornos de trabajo confinados. El modelo 307.5 equipa el Motor Turbodiésel Cat C2.4 con una potencia neta de 41,7 kW (55,9 hp); los cinco modelos de mayor tamaño están dotados del Motor Diésel Cat C3.3 con una potencia neta de 52,4 kW (70,3 hp). Todos los modelos cumplen la normativa de emisiones fase V de la UE.

Cabina del operador

El diseño de las miniexcavadoras Cat de última generación gira en torno a la seguridad, la comodidad y el confort del operador. Los seis nuevos modelos están equipados con cabinas selladas y presurizadas para garantizar un entorno limpio, y disponen de un nuevo diseño del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado que permite controlar la climatización haga el tiempo que haga. Se incluyen de serie asientos con suspensión y cinturón de seguridad amplio, y las consolas de mando disponen de reposamuñecas ajustables. El nivel de ruido dentro de la cabina es de 72 dB(A).

Disponen de mandos intuitivos entre los que se incluyen el monitor LCD de última generación, que ofrece información de la máquina  fácil de leer y cuenta con un dial de pulsación que facilita la navegación. Dicho monitor permite también configurar preferencias personales de funcionamiento. Para mejorar la comodidad, se incluye de serie un mecanismo de cambio del patrón de control para que los operadores puedan adaptar rápidamente el movimiento de la palanca tipo joystick de la máquina a sus preferencias. También se incluye de serie un sistema de seguridad de la máquina que funciona con llave y contraseña o con un botón de arranque y un mando. La máquina ofrece también conectividad Bluetooth a través de la radio.

El amplio parabrisas se desliza hacia arriba y se oculta de forma cómoda en la parte superior. Además, la cabina cuenta con amplias zonas acristaladas en los laterales y en la parte posterior, así como con una claraboya, que ofrecen una visibilidad total alrededor de la máquina. Es posible integrar también una cámara de visión trasera en el monitor.

Una característica exclusiva de los modelos de última generación es el sistema de dirección con palanca Cat incluido de serie, que permite al operador pasar (con solo tocar un botón) de los controles de dirección con pedales/palanca convencionales a un control mediante palanca tipo joystick que requiere poco esfuerzo. De serie se incluye también un sistema de desplazamiento automático de dos velocidades, así como un sistema de control de crucero que facilita aún más el desplazamiento de la máquina.

Las estructuras de protección de la cabina (ROPS [ISO 12117-2:2008], TOPS [ISO 12117:1997] y protección superior [ISO 10262:1998 nivel II]) se han diseñado para ofrecer un entorno de trabajo seguro para el operador. Los mandos están protegidos mediante un bloqueo hidráulico. La pluma cuenta con luces halógenas para iluminar la zona de trabajo y las luces LED opcionales tanto en la parte delantera como trasera mejoran la visibilidad. Los modelos de última generación son fáciles de transportar e incluyen puntos de amarre en los bastidores de cadenas para poder sujetar la máquina con facilidad.

Rendimiento superior

Las miniexcavadoras de última generación emplean un sistema hidráulico eficiente con detección de carga y de bajo consumo que dispone de una bomba de pistones de desplazamiento variable y control electrónico, y es capaz de ofrecer un flujo de aceite máximo de 167 l/min (44 gpm) en los modelos 307.5 y 308, y de 233 l/min (62 gpm) en los modelos 309 y 310. El caudal elevado y los valores altos de presión de descarga principal ofrecen a los nuevos modelos la capacidad hidráulica necesaria para mejorar el rendimiento durante el desplazamiento y para aumentar las fuerzas de excavación y elevación, así como para utilizar accesorios impulsados. El modelo 309 de "caudal alto" ofrece un flujo exclusivo al circuito auxiliar para operar los accesorios hidromecánicos más exigentes.  

Para aumentar la versatilidad, el sistema hidráulico auxiliar estándar (dotado de líneas de desconexión rápida) ofrece flujo continuo, unidireccional y bidireccional. Hay disponibles acoplamientos manuales e hidráulicos, y los nuevos modelos están disponibles con paquete de preinstalación de elementos de retención y una argolla de elevación certificada. Es posible utilizar cucharones de montaje con acoplamiento o bulón para llevar a cabo trabajos con pala frontal, una aplicación que requiere unos niveles superiores de precisión cuando se excava cerca de instalaciones de servicios públicos.

Los modelos 307.5, 308 CR y 309 CR se ofrecen con un tren de rodaje de longitud estándar, mientras que el 309 puede equiparse de manera opcional con un tren de rodaje largo. El modelo 310 está equipado con un tren de rodaje largo cuyo objetivo es ofrecer un nivel adicional de estabilidad.

Se ofrece también una hoja de empuje que aumenta las posibilidades de los nuevos modelos, ya que permite que la máquina pueda llevar a cabo trabajos de relleno y nivelación. La hoja ofrece un amplio recorrido, tanto por encima como por debajo del nivel del suelo, y cuenta con una función de flotación. Las estructuras principales de las miniexcavadoras de última generación (bastidores superior e inferior, bastidores de orugas, pluma y balancín) se han desarrollado tomando como referencia las excavadoras Cat de mayor tamaño y se han diseñado para ofrecer durabilidad a largo plazo.

Los puntos que deben revisarse durante el mantenimiento rutinario son accesibles desde el suelo a través de las puertas laterales, y la batería no requiere mantenimiento. Los paneles laterales son planos y rebajados para protegerlos contra daños y se han diseñado para facilitar su sustitución.  

 

Product Specifications

 

307.5

308 CR

308 CR VAB

309 CR

309 CR VAB

310

Peso mín., kg (lb)

7532

(16 065)

8146

(17 960)

9483

(20 906)

8756

(19 304)

9550

(21 054)

9601

(21 166)

Peso máx., kg (lb)

8233

(18 152)

9380

(20 678)

9483

(20 906)

9403

(20 731)

9550

(21 054)

10 182

(22 447)

Giro de la cola

Estándar

Compacto

Compacto

Compacto

Compacto

Estándar

Profundidad de excavación estándar, mm (pulg)

4107

(161,7)

4109

(161,8)

3925*

(154,5*)

4115

(162,0)

3931*

(154,8*)

5174

(203,7)

Profundidad de excavación larga, mm (pulg)

4649

(183,0)

4644

(182,8)

-

4650

(183,1)

-

-

*Pluma de ángulo variable

###

 

Nota para los editores : Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han adoptado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

© 2019 Caterpillar. Reservados todos los derechos. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo

Noticias sobre productos y servicios

Vea los últimos anuncios de productos y motores de Caterpillar.

Consulte las últimas noticias