Caterpillar presenta la excavadora hidráulica de radio compacto de 1,7 toneladas de la serie D.

Para su distribución en todo el mundo (excepto en Latinoamérica): abril de 2013
Número de publicación: 132PR13

Caterpillar presenta la excavadora hidráulica de radio compacto de 1,7 toneladas de la serie D.

La potente y versátil Miniexcavadora 301.7D CR de giro de la cola cero es ideal para el trabajo en zonas de espacio reducido y es la última incorporación a la creciente gama de mini-excavadoras Cat®, que incluyen un potente sistema hidráulico y excelentes características de mantenimiento.

Productividad en espacios reducidos
El modelo Cat® 301.7D CR con diseño de giro de la cola cero puede trabajar cómodamente en zonas de espacio reducido, ya que el bastidor superior de la máquina es capaz de girar en el espacio de la anchura de su cadena. Equipada de serie con un tren de rodaje extensible, la máquina puede tener acceso a la mayoría de zonas, con una anchura de 990 mm (3 pies 3 pulg) completamente retraída y de 1300 mm (4 pies 3 pulg) completamente extendida. El tren de rodaje proporciona una excelente estabilidad y ofrece un mejor rendimiento de excavación y de carga.

La 301.7D CR se puede equipar con un balancín estándar o con un balancín largo como opción, que proporciona 140 mm (5,5 pulg) de profundidad de excavación extra, una altura de carga adicional de 114 mm (4,4 pulg) y 153 mm (6 pulg) más de alcance a nivel del suelo. Con ambas opciones, el sistema hidráulico auxiliar bidireccional permite el uso de un martillo hidráulico y de una herramienta bidireccional, como un sinfín. La función hidráulica secundaria opcional se acciona mediante un rodillo proporcional en la palanca tipo joystick izquierda. Esta opción incluye un interruptor que permite al operador variar el flujo hidráulico auxiliar para adaptarse a cada implemento individual.

Dos diferentes velocidades de desplazamiento permiten al operador elegir entre una mayor fuerza de tracción o una velocidad de desplazamiento más alta.

Potente rendimiento
La 301.7D CR cuenta con un potente motor de 17,8 kW limitado a 13,2 kW que proporciona un funcionamiento suave y un bajo consumo de combustible con un gran par disponible para todas las tareas de excavación, carga y trabajo con implementos. La bomba de caudal variable y la válvula hidráulica de combinación de caudal garantizan un funcionamiento suave y sin esfuerzo. Además, un contrapeso opcional adicional permite aumentar aún más el rendimiento, especialmente al usar el balancín largo con implementos pesados.

Diseño funcional
La 301.7D CR presenta dos resistentes anillas de elevación en el techo que permiten reubicar la máquina de manera fácil y rápida.

Mantenimiento rutinario sencillo
Los paneles de acero resistente ofrecen una excelente resistencia a los daños. Los paneles extraíbles y con bisagras proporcionan un fácil acceso para las tareas de mantenimiento rutinario y de mayor importancia. Los intervalos de cambio de 500 horas para el aceite del motor y 3000 horas para el aceite hidráulico permiten ahorrar tiempo y reducir los costes de operación. Una toma de muestras Cat S.O.SSM de fluidos hidráulicos permite la precisa evaluación periódica del estado de los fluidos durante su vida útil.

301.7D CR

Potencia neta 13,2 kW (17, 9 hp) Less
Peso de transporte 1610 kg (3550 lb) Less
Peso de funcionamiento 1690 kg (3726 lb) Less
Velocidades de desplazamiento 2,8 km/h (1,74 mph), 5,6 km/h (3,48 mph) Less
Anchura 990/1300 mm (3 pies 3 pulg/4 pies 3 pulg) Less
Profundidad de excavación con balancín estándar 2321 mm (7 pies 7 pulg) Less
Altura de descarga (máxima) 2441 mm (8 pies) Less

Para obtener más información acerca de la Miniexcavadora Hidráulica Cat 301.7D CR, póngase en contacto con su distribuidor local Cat o visite www.cat.com

Consulte los sitios web de bauma Munich 2013 de Caterpillar:
Sitio web en inglés: http://www.uk.cat.com/bauma
Sitio web en alemán: http://deutschland.cat.com/bauma

Imagen 1

Imagen 2

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio:
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo