Caterpillar presenta la Miniexcavadora 308E2

Para distribuir en Europa, Norteamérica y Australia: abril de 2013
Número de publicación: 194PR13

La nueva Excavadora Hidráulica Cat® 308E2 CR SB de radio compacto ofrece un alto rendimiento con la versatilidad de un equipo de trabajo con pluma giratoria. Es ideal para el trabajo en zonas de espacio reducido y es la primera máquina de la línea de miniexcavadoras hidráulicas (MHE) en cumplir las normativas sobre emisiones EPA Tier 4 Final de EE. UU. y Stage IIIB de la Unión Europea.

El nuevo sistema hidráulico High Definition con detección de carga y combinación de caudal mejora las funciones de control. Este sistema utiliza la potencia de la máquina con mayor eficiencia durante el ciclo de excavación, proporciona mayor productividad y mejora hasta un 10 por ciento la eficiencia del combustible.

La Cat® 308E2 cuenta con una amplia cabina del operador que facilita el acceso y la salida, así como un espacioso habitáculo para las piernas. Todos los modelos de la serie E están equipados con un panel de control digital COMPASS [del inglés Complete Operation, Maintenance, Performance, And Security System (funcionamiento completo, mantenimiento, rendimiento y sistema de seguridad)], especialmente diseñado para las miniexcavadoras Cat. El monitor COMPASS incorpora un sistema antirrobo, que requiere un código alfanumérico de cinco caracteres para arrancar la máquina, y una función de modo económico que reduce el consumo de combustible hasta en un 20 por ciento. Un sistema automático de regulación del régimen motor reduce las rev/min del motor al ralentí tras 4 segundos de inactividad.

El panel de control COMPASS facilita el uso y proporciona una vista completa de los niveles y requisitos de mantenimiento. La cabina está equipada con palancas tipo joystick ergonómicas. También hay un asiento con suspensión neumática y calefacción disponible de manera opcional.

Una amplia gama de implementos Cat Work Tools como cucharones, martillos y compactadores ayudan a maximizar el rendimiento y la eficiencia.

Especificaciones de la máquina: 308E2

Motor Cat C3.3B Less
Potencia neta, kW (hp) 48,5 (65) Less
Peso de funcionamiento, kg (lb) 8400 kg (18 518 lb) Less
Profundidad de excavación, mm (pulg) 4150 mm (13'7") Less

Consulte los sitios web de bauma Munich 2013 de Caterpillar:
Sitio web en inglés: http://www.uk.cat.com/bauma
Sitio web en alemán: http://deutschland.cat.com/bauma

Imagen 1

Imagen 2

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio:
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo

warning

Los usuarios de Internet Explorer pueden encontrar problemas con algunas de las funciones de nuestro sitio web.
Recomendamos usar un navegador alternativo (como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) para poder aprovechar todas las características de Cat.com.