Caterpillar ofrece innovación líder del sector y una versatilidad incomparable en la nueva Miniexcavadora Hidráulica 304.5E2 XTC

Para distribuir en Norteamérica y Europa: abril de 2016  
Número de publicación: 173PR16

La Miniexcavadora Hidráulica Cat® 304.5E2 XTC es el primer modelo de la gama XTC (Xtra Tool Carrier, portaherramientas extra). Basada en la fiable plataforma E2, la 304.5E2 XTC ofrece el mismo nivel de calidad, rendimiento y comodidad del operador que se espera de una miniexcavadora hidráulica Cat. Además, la máquina cuenta con una innovadora interfaz de acoplamiento de cargadora compacta que le dota de mayor versatilidad y capacidad de integración de implementos. Este acoplamiento manual permite usar herramientas de cargadora compacta como cucharón de uso general, cucharón de usos múltiples, horquillas, hoja de empuje, barredoras, rastrillos Power Box y zanjadoras. El funcionamiento del acoplamiento se controla con un interruptor en la consola derecha del puesto del operador de la XTC, y la palanca tipo joystick derecha estándar controla el funcionamiento de la pala.

La 304.5E2 XTC permite a los operadores aumentar su productividad en aplicaciones de transporte de materiales y reducir el tiempo necesario para el relleno de zanjas. Al añadir la interfaz de acoplamiento de cargadora compacta, la máquina puede encargarse de varias aplicaciones en una misma obra. Esta oferta también mejora la eficiencia de transporte de la máquina.

La 304.5E2 XTC también incluye las características estándar y ventajas de la gama E2. Por ejemplo, todas las miniexcavadoras Cat cuentan con controles 100 % pilotados automáticos de dos velocidades, una excelente capacidad de giro del cucharón, flotación de la hoja y funciones de seguridad. Todos los puestos del operador cuentan con certificación ROPS (Roll Over Protection Structure, estructura de protección en caso de vuelcos). Además, el sistema de bloqueo Cat, que impide el movimiento del sistema hidráulico cuando se eleva la barra de seguridad, aumenta el nivel de seguridad de funcionamiento al igual que el freno de la rotación automático, el cinturón de seguridad retráctil y la alarma de desplazamiento (opcional en Europa). Por su parte, el monitor COMPASS incluye de serie un sistema de seguridad protegido por contraseña, un control de caudal auxiliar ajustable y un sistema de referencia en la obra. También hay una cámara de visión trasera disponible como opción.

Por último, para aumentar aún más la versatilidad de la máquina, hay disponible un acoplamiento rápido mecánico o hidráulico para el varillaje delantero de la excavadora (el acoplamiento de la excavadora es diferente al de la pala) para acomodar implementos como ahoyadores y martillos hidráulicos, así como la preinstalación para el elemento de retención del balancín. Caterpillar ofrece una amplia gama de implementos de altas prestaciones diseñados específicamente para sacarle el máximo partido a su máquina y ofrecer un excelente valor gracias a una gran productividad y duración.

Para obtener más información sobre la Miniexcavadora Hidráulica 304.5E2 XTC, póngase en contacto con su distribuidor Cat local.

Especificaciones del producto 304.5E2 XTC

Motor

Modelo del motor

Cat 2,4

Potencia nominal neta (ISO9249)

30,0 kW

40,2 hp

Pesos de funcionamiento

Techo, balancín estándar

3925 kg

8655 lb

Techo, balancín largo

3955 kg

8721 lb

Cabina, balancín estándar

4050 kg

8930 lb

Cabina, balancín largo

4080 kg

8996 lb

Sistema hidráulico  

Caudal de la bomba a 2200 rev/min

100 litros/minuto

26,4 gpm

Fuerza de excavación: balancín (estándar)

21,6 kN

4856 lb

Fuerza de excavación: balancín (largo)

19,5 kN

4384 lb

Fuerza de excavación: cucharón

37,8 kN

8498 lb

Dimensiones: balancín estándar

1. Profundidad de excavación

3130 mm

123 pulg

3. Alcance máximo a nivel del suelo

5220 mm

206 pulg

5. Altura máxima de excavación

4980 mm

196 pulg

Dimensiones: balancín largo

 

1. Profundidad de excavación

3430 mm

135 pulg

3. Alcance máximo a nivel del suelo

5470 mm

215 pulg

5. Altura máxima de excavación

5070 mm

200 pulg

Especificaciones de la pala

Altura máxima (cuchilla de usos múltiples de 72 ")

935 mm

37 pulg

Alcance en posición de máxima elevación y descarga (usos múltiples de 72 ")

2040 mm

80 pulg

Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación (usos múltiples de 72 ")

48°

Ángulo máximo de descarga (usos múltiples de 72 ")

27°

Fuerza de arranque, cucharón de usos múltiples de 72 pulgadas (elevación)

720 kg

1588 lb

Fuerza de arranque, cucharón de usos múltiples de 72 pulgadas (inclinación)

850 kg

1874 lb

Capacidad de elevación: cucharón de usos múltiples de 72 pulgadas

525 kg

1158 lb

Capacidad de elevación: horquillas de 42 "

600 kg

1323 lb

Capacidad de carga (altura máxima): cucharón de usos múltiples de 72 pulgadas

525 kg

1158 lb

Capacidad de carga (suelo): cucharón de usos múltiples de 72 pulgadas

850 kg

1874 lb

* Capacidad de carga basada en el límite hidráulico (es el valor mínimo del límite hidráulico o del 50 % de la carga límite de equilibrio estático)

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.  

©2014 Caterpillar Reservados todos los derechos  

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo