Pensando en el alquiler, Caterpillar presenta sus nuevos compactadores de servicio general

Para su distribución en todo el mundo excepto América del Norte: noviembre de 2017  
Número de publicación: 579PR17

Los clientes esperan de Cat ® Paving Products máquinas y servicios que les ayuden a ser más eficientes y rentables; y eso es exactamente lo que hacen estos nuevos modelos, que ofrecen un funcionamiento sencillo, un transporte fácil y un mantenimiento rápido.

Los nuevos CB2.5, CB2.7, CB2.9 y CC2.6 siguen una nomenclatura de denominación basada en su peso de funcionamiento estándar en toneladas métricas, lo que facilita a los clientes elegir la máquina que mejor se adapta a sus necesidades. Estos nuevos modelos ofrecen una excelente versatilidad en la clase de 2,5 tm a 2,9 tm para aplicaciones que incluyen, entre otras, vías urbanas, carriles bici, patios, trabajos de reparación, aparcamientos, accesos a garajes, centros urbanos y arcenes.

Funcionamiento sencillo

Entre las características que simplifican el funcionamiento cabe destacar los interruptores de tipo basculante que facilitan y agilizan la activación de las funciones de la máquina, la sencilla pantalla analógica que presenta el nivel de combustible, la temperatura del motor y las horas de máquina para una referencia rápida, y un arranque sin problemas gracias a una tecnología exclusiva de calentadores.  

Transporte fácil

Desplazarse a un nuevo lugar de trabajo nunca ha sido más fácil: la opción de punto de elevación único y el duradero diseño del enganche hacen que la elevación de la máquina sobre vehículos de transporte resulte fácil y rápida. La estructura de protección en caso de vuelcos ROPS plegable opcional proporciona una altura de transporte baja y permite que la máquina se mueva y trabaje en zonas con altura limitada al llevar a cabo procedimientos de compactación.

Mantenimiento rápido

Un procedimiento de diagnóstico simple y unos puntos de comprobación accesibles resultan clave para optimizar la producción de la máquina. Estos nuevos compactadores de servicio general están equipados con fusibles y relés que permiten al personal de mantenimiento localizar rápidamente las causas raíz de los problemas sin necesidad de utilizar equipo especializado. Además, los indicadores visuales de flujo de aire, separador de combustible/agua, refrigeración, sistema hidráulico y sistemas de rociado de agua ayudan a optimizar las comprobaciones de servicio rutinarias y a mantener las máquinas en funcionamiento.

Monitorización rigurosa

Estos nuevos modelos están diseñados para encajar perfectamente en una flota de alquiler gracias a la funcionalidad Product Link™, que permite a los propietarios mantenerse informados en todo momento de la situación de la máquina y de sus necesidades de mantenimiento mediante una monitorización rigurosa. Además, el sencillo panel de control y la espaciosa plataforma ofrecen comodidad a todo tipo de operadores, y los robustos componentes y el motor de bajo consumo maximizan el tiempo útil y reducen los costes de operación.

Potencia efectiva

Estos nuevos compactadores de servicio general están equipados con un Motor C1.5, que cumple los estándares de emisiones equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU., Fase IIIA de la UE y Fase III de China (Nota: Los estándares de emisiones Fase IIIB de la UE no se aplican a esta clasificación de potencias nominales) y que suministra una potencia de 22,3 kW (30,3 hp), por lo que funciona de forma eficaz en las condiciones más exigentes.

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor de Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2017 Caterpillar Reservados todos los derechos

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo