Caterpillar lanza las nuevas palas de cadenas compactas y cargadoras compactas Cat® de la serie D3

Para publicar en Europa, África, Oriente Medio, Eurasia, Asia Pacífico (excepto Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur): agosto de 2019
Número de versión: 668PR19

 

Las nuevas máquinas D3 se basan en la reputación de las series D y D2 e incluyen mejoras en cuanto a experiencia del operador, estabilidad y tecnología.

 

Caterpillar anuncia el lanzamiento de 16 nuevos modelos de palas de cadenas compactas (CTL, Compact Track Loader) y cargadoras compactas (SSL, Skit Steer Loader) Cat® de la serie D3. Estas nuevas máquinas continúan con la reputación de las series D y D2 en cuanto a calidad, comodidad y rendimiento, y ofrecen mejoras en relación con la experiencia del operador y la estabilidad de las palas de cadenas. Los modelos de la serie D3, que constituyen una primicia en el sector, también admiten una nueva gama de accesorios inteligentes. Esta avanzada tecnología reconoce determinados accesorios y adapta los controles y la información del operador para ajustarlos a la herramienta y la tarea correspondientes.

Mejora de la experiencia del operador

Montarse y bajarse de las nuevas palas de la serie D3 equipadas con una cabina cerrada resulta ahora más sencillo gracias a que la puerta de la cabina tiene una apertura más amplia. Además, la distancia entre los módulos de las palancas tipo joystick ha aumentado en 76 mm (3 pulg), dejando así un espacio adicional para que el operador disfrute de una mayor comodidad dentro de la cabina.

Palas de cadenas compactas de mayor nivel

Las nuevas CTL Cat de la serie D3 ofrecen una mayor estabilidad operativa durante el manejo de cargas pesadas, la nivelación o la carga de camiones. Los cambios introducidos en el bastidor del tren de rodaje y en los ejes de torsión reducen la inclinación y el balanceo de la máquina, a la vez que siguen ofreciendo una gran comodidad de conducción.

Todas las CTL Cat de la serie D3 cuentan con un desplazamiento estándar de dos velocidades para mejorar el rendimiento en el lugar de trabajo. Estas máquinas están destinadas a ofrecer una capacidad de excavación de alto par, así como una gran velocidad para desplazarse. Con las potentes palas Cat 279D3 y 289D3, se obtiene una alta velocidad de desplazamiento de 13,6 km/h (8,4 mph), un 20 % superior a la de sus versiones anteriores de la serie D. Los modelos Cat 239D3 y 249D3 vienen ahora equipados de serie con una transmisión de 2 velocidades, a diferencia de la velocidad única que se ofrecía anteriormente, lo cual aumenta la velocidad de desplazamiento en un 9 % y equipara estas máquinas al resto de la gama de modelos de CTL equipados con dos velocidades.

Control avanzado

Los modelos de SSL y CTL Cat de la serie D3 ofrecen la tecnología "Smart Technology", que da paso a un mayor nivel de integración entre la máquina y los nuevos accesorios inteligentes. Esta avanzada tecnología de accesorios permitirá a los modelos de SSL y CTL Cat de la serie D3 reconocer de forma automática los accesorios inteligentes y adaptar los controles de las máquinas para ajustarlos a las necesidades operativas e informativas de cada accesorio.

Los modelos de SSL y CTL Cat ofrecen funciones de control avanzadas, como Retorno a la posición de excavación y Posicionador del implemento, para ayudar a los operadores con las tareas repetitivas como la nivelación, la excavación y la carga. Estos elementos se incluyen ahora junto con la función de autonivelación de doble dirección para que cada vez haya más operadores que puedan aprovechar las prestaciones que automatizan las funciones de la máquina de tal forma que estas tareas puedan realizarse con una menor interacción y menos conocimientos por parte del usuario.

Solución para el segmento de alto rendimiento

Junto con la introducción de la serie D3, el anterior identificador de modelo de rendimiento XHP utilizado con los modelos 272 y 299 se ha sustituido por la identificación XE. Los modelos 272D3 XE y 299D3 XE representan el máximo rendimiento y la tecnología más avanzada disponibles para los clientes de la gama de SSL y CTL Cat.

Para obtener más información sobre la nueva serie D3 de SSL y CTL Cat, póngase en contacto con su distribuidor Cat local o visite el sitio web www.cat.com. 

 

D3 Series SSL Product Specifications

 

226D3

232D3

236D3

242D3

Motor

Cat C2.2 CRDI

Cat C2.2 CRDI

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Potencia bruta, CV (kW)

67,1 (50,1)

67,1 (50,1)

74,3 (55,4)

74,3 (55,4)

Peso de funcionamiento, kg (lb)

2653 (5849)

2955 (6514)

2979 (6567)

3238 (7138)

ROC* al 50 %, kg (lb)

705 (1550)

865 (1900)

820 (1800)

1000 (2200)

 

246D3

262D3

272D3

272D3 XE

Motor

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Cat C3.8 DIT

Cat C3.8 DIT

Potencia bruta, CV (kW)

74.3 (55.4)

74.3 (55.4)

98 (73)

110 (82)

Peso de funcionamiento, kg (lb)

7478 (3 392)

8296 (3 763)

9133 (4 143)

9573 (4 342)

ROC* al 50 %, kg (lb)

2200 (1 000)

2700 (1 225)

3450 (1 570)

3700 (1 680)

 

 

D3 Series CTL and MTL Product Specifications

 

239D3

249D3

257D3

259D3

Motor

Cat C2.2 CRDI

Cat C2.2 CRDI

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Potencia bruta, CV (kW)

67.1 (50.1)

67.1 (50.1)

74.3 (55.4)

74.3 (55.4)

Peso de funcionamiento, kg (lb)

7434 (3 372)

7831 (3 552)

8094 (3 672)

8987 (4 076)

ROC* al 50 %, kg (lb)

2185 (995)

2485 (1 130)

2570 (1 170)

2870 (1 305)

 

279D3

289D3

299D3

299D3 XE

Motor

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Cat C3.8 DIT

Cat C3.8 DIT

Potencia bruta, CV (kW)

74.3 (55.4)

74.3 (55.4)

98 (73)

110 (82)

Peso de funcionamiento, kg (lb)

10095 (4 579)

10688 (4 848)

11464 (5 200)

11756 (5 333)

ROC* al 50 %, kg (lb)

3170 (1 445)

4130 (1 880)

4970 (2 255)

5085 (2 315)

*Capacidad de carga nominal (Rated Operating Capacity)

 

# # #

 

Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de productos se publique solamente después de que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región relevante, se ruega a los editores que consulten con su distribuidor local la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2019 Caterpillar. Todos los derechos reservados.

 

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo

Novedades sobre productos y servicios

Conozca los últimos anuncios sobre productos y motores de Caterpillar.

Descubra las últimas novedades