Las mejoras en las perfiladoras de pavimentos en frío de medio carril Cat® optimizan el funcionamiento y el mantenimiento.

Para publicar en Norteamérica, Europa: septiembre de 2019 
Número de versión: 739PR19

Caterpillar Inc. anuncia mejoras en las perfiladoras de pavimentos en frío de medio carril PM620, PM622, PM820, PM822 y PM825

Las mejoras en los motores aumentan la potencia y reducen los costes de mantenimiento

Estas fresadoras cumplen ahora los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Fase V de la UE equipadas con un motor diésel Cat® C18 de 6 cilindros turboalimentado y de bajo consumo de combustible. Las perfiladoras de pavimentos en frío PM820, PM822 y PM825 tienen una mayor clasificación de potencia de 597 kW (800,6 CV) de potencia bruta. El motor cuenta ahora con filtros de tipo cartucho de múltiples piezas. Este diseño es respetuoso con el medio ambiente, ya que genera menos residuos y reduce los costes de sustitución.

Mayor comodidad y productividad del operador

Los pasamanos mejorados proporcionan una mayor comodidad al operador y facilitan el manejo de la máquina en aplicaciones de corte a ras. Los nuevos pasamanos giratorios se esconden y se despliegan fácilmente en el lado derecho cuando la máquina se acerca a algún obstáculo. El salto de obstáculos resulta ahora más fácil de realizar desde la plataforma del operador con los nuevos indicadores visuales ubicados en el borde superior de las placas laterales, que indican dónde se encuentra el rotor y se corresponden con las marcas de la placa lateral.

Mayor tracción con un menor mantenimiento

Entre las mejoras adicionales se incluye un diseño de bulón de cadenas renovado. El hecho de que el bulón se ubique más abajo aumenta el esfuerzo y la fuerza de tracción en el tren de rodaje al realizar el fresado en aplicaciones de gran dureza o profundidad. Los nuevos patines de desgaste atornillables de acero endurecido recorren toda la longitud de las placas laterales y una zapata de desgaste en el conjunto antidesbaste reduce el desgaste y la necesidad de mantenimiento.

Rotores System K optimizados para perfiladoras de pavimentos en frío Cat

Las perfiladoras de pavimentos en frío Cat cuentan con los rotores de fresado Cat System K y ofrecen un flujo del material eficaz con un excelente patrón de corte. Los rotores están disponibles con separaciones de 8 mm, 15 mm y 18 mm para una amplia gama de aplicaciones de fresado. El diseño de retención con forma cónica doble proporciona un método fiable para sujetar los portaherramientas en los bloques sin necesidad de un perno o bulón de retención. Las palas reversibles y las aleaciones de gran solidez ofrecen una mayor resistencia a la abrasión y reducen el desgaste para prolongar la vida útil del rotor.

Las puntas de diamante Cat opcionales ofrecen un nuevo diseño para los rotores System K y duran hasta 80 veces más que las puntas de carburo convencionales para ampliar los intervalos entre el mantenimiento de las puntas, aumentar la producción y reducir los costes de operación. Las puntas de diamante Cat son más afiladas que las puntas de carburo convencionales, lo que permite a la máquina cortar más rápido y reducir el arrastre del sistema de corte para aumentar el ahorro de combustible en aplicaciones exigentes.

Las perfiladoras de pavimentos en frío PM620, PM622, PM820, PM822 y PM825 son fresadoras de medio carril de alta producción y gran maniobrabilidad que realizan extracciones controladas en profundidad de pavimentos de asfalto y hormigón en una sola pasada. Se pueden instalar diversas opciones, incluido el sistema Cat Grade Control, para personalizar la máquina y optimizar su versatilidad, productividad y comodidad.

Para obtener más información sobre las perfiladoras de pavimentos en frío Cat, póngase en contacto con su distribuidor Cat o visite www.cat.com

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2019 Caterpillar. Todos los derechos reservados.

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

 Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

 Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

 Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo

Novedades sobre productos y servicios

Conozca los últimos anuncios sobre productos y motores de Caterpillar.

Descubra las últimas novedades