140 GC

La nueva Motoniveladora Cat® 140 GC ofrece un alto rendimiento a un bajo coste por hora

Para publicar en Norteamérica, Europa: marzo de 2020 
Número de versión: 208PR20

La nueva Motoniveladora Cat® 140 GC combina un alto rendimiento con unos bajos costes de propiedad y de operación. El potente Motor Cat C7.1 de la 140 GC, la servotransmisión automática 6F/3R (que elimina el pedal de avance lento) y el sistema hidráulico diseñado con precisión garantizan un rendimiento equilibrado en todas las situaciones operativas. El modo de funcionamiento ECO y el ventilador de actuación proporcional a la demanda disminuyen el consumo de combustible y los intervalos de mantenimiento ampliados reducen aún más los costes de operación. Con la 140 GC, todos los operadores, independientemente de su nivel de experiencia, conseguirán rápidamente un aumento de la producción y las opciones que incluyen asientos ajustables y sistemas de calefacción/refrigeración eficientes garantizarán su comodidad.

Tras 45 años de perfeccionamiento, los controles convencionales del volante y de la palanca de la 140 GC resultan familiares para los operadores y garantizan un control positivo. La consola de control se ajusta a las preferencias del operador y la opción del potente sistema de calefacción y refrigeración deshumidifica y presuriza la cabina, a la vez que permite la circulación del aire para impedir la entrada de polvo y mantener las ventanas desempañadas. Entre las mejoras del asiento se incluye la suspensión mecánica o neumática; el asiento estático se ofrece de serie.

El diferencial antipatinaje que se ofrece de serie con la 140 GC se activa sin la intervención del operador para aumentar la tracción en terrenos en mal estado y evitar que los componentes de la transmisión resulten dañados. La opción de tracción en todas las ruedas aumenta el rendimiento en terrenos accidentados o en mal estado. El equilibrio optimizado de la máquina garantiza la máxima potencia de la barra de tiro al terreno. La opción de la hoja vertedera de 4,3 m (14 pies) que se ha añadido ofrece una mayor cobertura de la carretera. El medidor digital de inclinación de la hoja opcional evita que el control de la inclinación dependa de suposiciones y garantiza una mayor seguridad en el lugar de trabajo al eliminar las comprobaciones manuales de las pendientes. Cat Detect with Vision System (opcional) utiliza una cámara de visión trasera para mostrar una vista amplia detrás de la máquina.

Características premium

  • Las características de diseño de la 140 GC garantizan fiabilidad y un rendimiento duradero y a largo plazo.
  • La hoja vertedera de círculo de barra de tiro equipada de serie ofrece una larga vida útil, con unas bandas antidesgaste sustituibles que mantienen la integridad del sistema.
  • La opción del ventilador reversible evita la acumulación de material en la rejilla de admisión de la puerta trasera y ayuda a reducir el mantenimiento y la limpieza del sistema de refrigeración de la motoniveladora.
  • Los frenos de servicio de discos múltiples, bañados en aceite y de accionamiento hidráulico ofrecen un frenado suave y previsible, y reducen los costes de operación.
  • La versatilidad de la máquina se ve aumentada gracias a la gran variedad de accesorios Cat, incluidos escarificadores, rippers y palas delanteras, cada uno de ellos especialmente diseñado teniendo en cuenta el rendimiento, la seguridad y la estabilidad.
  • La opción de embrague deslizante del mando del círculo protege el accionamiento del piñón y los dientes del círculo frente a posibles daños.
  • La cabina de perfil bajo opcional reduce la altura de la máquina para adaptarse a las necesidades de transporte o del lugar trabajo.
  • La opción Circle Saver reduce la necesidad de engrasado diario y protege el círculo y el piñón, lo cual reduce considerablemente la posibilidad de que estos resulten dañados.
  • La protección opcional protege a la 140 GC frente a los daños que pueda sufrir en aplicaciones exigentes.
  • El sistema de dirección secundaria opcional se activa automáticamente si cae la presión de la bomba principal.

 

Especificaciones de 140 GC

Motor

Cat C7.1

 

Potencia del motor, máx., kW (hp)

147 (196)

 

Tier 4, peso, kg (lb)

18 365 (40,488)

 

Fase V, peso, kg (lb)

17 650 (38,912)

 

Tier 4, tracción en todas las ruedas, peso, kg (lb)

19 105 (42,119)

 

Fase V, tracción en todas las ruedas, peso, kg (lb)

18 390 (40,543)

 

Anchura de hoja vertedera, mm (pies)

 3658 (12)

 

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2020 Caterpillar. Todos los derechos reservados 

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo

Novedades sobre productos y servicios

Conozca los últimos anuncios sobre productos y motores de Caterpillar.

Descubra las últimas novedades