La nueva Motoniveladora Cat® 24 mejora el rendimiento, reduce los costes y ayuda al funcionamiento seguro

Para su distribución en todo el mundo (excepto Japón): marzo de 2018  
Número de publicación: 109PR18

Basada en el sólido legado de las motoniveladoras de la serie M, la nueva Motoniveladora Cat ® 24 legado de las motoniveladoras de la serie M, la nueva Motoniveladora Cat® 24, ofrece una construcción y mantenimiento de altas prestaciones de las pistas de minas para mejorar la eficiencia del dúmper para minería. La Motoniveladora 24 está equipada con una hoja vertedera de 7,3 m (24 pies) de ancho y está prevista para aplicaciones de minas de tamaño mediano a grande en las que circulen camiones con una carga útil superior a 180 toneladas métricas (200 toneladas). Gracias a un diseño innovador y modular, los componentes se pueden quitar e instalar de manera más rápida y fácil, en algunos casos, hasta un 70  por ciento más rápido que con el modelo 24M. La tecnología Cat GRADE de serie con pendiente transversal mejora la productividad del operador y la calidad de las pistas de acarreo, lo que reduce el desgaste de los neumáticos del camión, disminuye resistencia a la rodadura y reduce el fallo prematuro de los neumáticos.

La nueva motoniveladora incorpora un equilibrio de peso optimizado y un 15 por ciento más de par bajo en comparación con el modelo Cat 24M. Estas características mejoran la tracción y ayudan a mantener una velocidad de desplazamiento constante, especialmente cuando se transporta una gran carga en la vertedera, se trabaja en pendientes o se gira con la máquina cargada. Un aumento del 11 por ciento del peso de la máquina ofrece una presión de la hoja de empuje bajada y fuerza de tracción adicionales para aumentar el rendimiento del paletaje, y una transmisión al terreno constante controla los niveles de potencia del motor para compensar las pérdidas del ventilador de refrigeración, lo que permite que la motoniveladora ofrezca un rendimiento óptimo en todo momento.

Mayor capacidad de servicio y menores costes de operación

El Motor Cat C27 con tecnología ACERT™ proporciona un rendimiento fiable y prolonga la vida útil de reconstrucción prevista en un 33 por ciento con respecto al Motor C18. La nueva transmisión planetaria de 533 mm (21 pulg) y 6 velocidades y el mando final y el engranaje cónico del eje trasero mejorados amplían la vida útil del tren de potencia inferior hasta un 33 por ciento, lo cual reduce notablemente los costes de servicio.

El modelo Cat 24 cuenta con un diseño modular que reduce el tiempo de inactividad relacionado con el la desinstalación e instalación de los componentes principales. Por ejemplo, la transmisión se puede desinstalar ahora hasta un 70 por ciento más rápido que con el modelo 24M. Los intervalos de mantenimiento de la transmisión, el filtro hidráulico y el filtro de aire del motor, así como la vida útil de la transmisión y los fluidos del eje trasero se han duplicado, lo que reduce significativamente el tiempo y los costes de servicio. Los nuevos tendidos y protectores de las mangueras del eje delantero protegen los componentes de la dirección de los peligros externos y mejoran la durabilidad y fiabilidad del eje delantero. Un protector de transmisión estándar protege la caja de engranajes. La detección de resbalamiento del engranaje protege la transmisión mediante el bloqueo del engranaje hacia fuera cuando se supervisa el resbalamiento.

Un centro de servicio de fluido estándar permite rellenar y vaciar el fluido cómodamente desde una ubicación cómoda a nivel del suelo para facilitar las tareas de mantenimiento, disminuir el tiempo de inactividad y reducir los costes.   Todos los filtros de la máquina están apilados en una ubicación centralizada para mejorar el acceso.

Mejoras de seguridad

El modelo Cat 24 dispone de 15 puntos de amarre ubicados estratégicamente para proteger a los técnicos de servicio al realizar determinadas operaciones de servicio. Además de las miniplataformas, pasarelas, asideros y peldaños antideslizantes de serie, un paquete de trabajo en altura proporciona pasamanos y asideros estables y seguros para mejorar la seguridad al trabajar en el entorno del motor.

La máquina cuenta con preinstalación de extinción de incendios, lo que permite un fácil montaje y alojamiento de la mayoría de los sistemas de extinción de incendios. Además, hay disponible un sistema de extinción de incendios de fábrica de forma opcional.

La cámara de visión trasera de serie mejora la visibilidad detrás de la máquina, mientras que la visibilidad de la máquina frontal y lateral se mejora a través de cámaras delanteras. En el interior de la cabina, un nuevo indicador de cinturón de seguridad de serie emite alertas visuales y sonoras cuando el cinturón se suelta y el sistema informa del evento a la oficina.

Un conjunto de dos luces LED 4x4 dentro del compartimento del motor mejora la visibilidad de los técnicos durante las tareas de servicio de la máquina.

Rendimiento y comodidad

El Motor Cat C27 ACERT que impulsa la nueva Motoniveladora 24 ofrece un intervalo de potencia neta de 399-518 kW (535-694 hp) y proporciona una mejora de par bajo del 15 por ciento respecto al modelo 24M. Existen dos configuraciones para ajustarse a la mayoría los estándares de emisiones internacionales: estándar de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage IV de la UE y Tier 2/Stage II para países con normativas más laxas. Ambos ofrecen un rendimiento de potencia máxima en la posición de máxima una altitud de 3048 m (10 000 pies) y 4572 m (15 000 pies), respectivamente.

La servotransmisión automática utiliza la estrategia de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) Cat para conseguir un cambio suave, una vida útil del componente más larga y una mayor comodidad del operador. Dos palancas tipo joystick electrohidráulicas reducen los movimientos de la mano y la muñeca hasta un 78 por ciento respecto a las palancas convencionales, lo que mejora la comodidad y la productividad del operador. La nueva pantalla de información y teclado táctiles sustituyen la mayor parte de los interruptores de tres posiciones que incluía el modelo 24M, lo que mejora el diseño de la interfaz del operador para conseguir un control más eficaz.

Tecnología

La nueva Motoniveladora Cat 24 incluye las tecnologías más recientes para proteger la máquina contra posibles problemas de funcionamiento o mantenimiento. Entre estas tecnologías se encuentran la protección contra falta/exceso de velocidad del motor, detección de resbalamiento de la transmisión, parada de emergencia de la articulación, bloqueo de implementos y control de fluidos.  Antes de arrancar, la máquina realiza un diagnóstico del refrigerante, del motor y los niveles de aceite hidráulico (función Ok-to-Start), y aprueba el arranque. Durante el funcionamiento, la máquina controla automáticamente y alerta al operador ante niveles de fluidos excesivamente bajos.

El modelo Cat 24 cuenta con preinstalación de MineStar™ y la máquina incluye de serie Cat VIMS™ y Product Link™ Elite, que proporcionan informes avanzados de funcionamiento de la máquina a través VisionLink ®.

Para obtener más información, visite: Nueva Motoniveladora Cat 24.

 

Especificaciones del producto de la Motoniveladora 24

Motor

Cat C27 ACERT

Potencia neta (ISO 9249)

399-518 kW (535-694 hp)

Peso de funcionamiento

73 344 kg (161 695 lb)*

Anchura de hoja vertedera

7,3 m (24 pies)

Transmisión

Servotransmisión electrónica, automática

Gamas de marchas

6(del.) / 3(inv.)

Velocidad máxima

41,9 km/h (26 mph) del.

41,2 km/h (25,6 mph) inv.

*Con equipo típico

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2018 Caterpillar. Reservados todos los derechos

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo