La nueva Excavadora Cat® 311F LRR ahorra combustible al mismo tiempo que ofrece rendimiento y versatilidad

Para distribuir en Europa: mayo de 2014
Número de publicación: 196PR14

La nueva Excavadora Cat® 311F LRR es la solución ideal para satisfacer las necesidades de los contratistas que buscan una máquina potente para realizar diversos trabajos y reducir los costes de operación. Con un Motor Cat C3.4B de 52 kW (ISO 9249) que cumple las normativas sobre emisiones Stage IIIB de la UE, esta nueva excavadora cuenta con un radio reducido que limita el giro lateral de la cola a solo 508 mm, por lo que es idónea para lugares de trabajo con espacio restringido y puede adaptarse a la mayoría de vías europeas. Un gran contrapeso de 2450 kg le aporta la estabilidad y capacidad de trabajo de las excavadoras tradicionales, mientras que su exclusivo diseño permite usar una cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) de tamaño completo. Las dimensiones compactas de esta máquina se combinan con sus características de ahorro de combustible y con un eficiente sistema hidráulico, que ofrece potencia en excavación intensiva y puede usarse fácilmente con una amplia gama de implementos.

El control de emisiones es transparente para el operador de la 311F LRR, de manera que no tiene que intervenir y no se interrumpen los ciclos de trabajo. Tampoco es necesario usar fluido de escape diésel. Entre otras ventajas, destaca la reducción de los costes de operación gracias a un consumo mínimo de combustible. Es posible aumentar todavía más el ahorro de combustible con el modo Eco y la función de parada del motor en vacío, que detiene automáticamente el motor tras un periodo predefinido en vacío. Esta última característica, además, reduce la acumulación de horas de la máquina, por lo que se aumenta el precio de reventa y se prolongan los intervalos de mantenimiento. También se pueden utilizar mezclas de biodiésel hasta B20 para incrementar el ahorro potencial.

Los componentes principales del potente sistema hidráulico están ubicados muy cerca, lo que contribuye a reducir las pérdidas por fricción y las caídas de presión. El sistema responde de manera proporcional al movimiento de la palanca de control y distribuye el flujo hidráulico exactamente en el momento y lugar necesarios, lo que reduce las cargas de la bomba y ahorra combustible. Con la regeneración del aceite del cilindro del balancín y la pluma —mediante la transferencia de aceite desde la parte delantera hasta el extremo de varilla de los cilindros sin que se malgaste al devolverlo al cilindro— se obtiene un mayor ahorro de combustible.
Es posible equipar la 311F LRR con el sistema de control de herramientas de Caterpillar, que incluye 10 herramientas preprogramadas y limita el flujo y la presión de manera precisa con solo pulsar un botón. La combinación de acoplamientos y sistemas hidráulicos auxiliares permite usar y cambiar con rapidez una gran variedad de implementos, por lo que proporciona mayor versatilidad y productividad a la máquina.

Las estructuras principales de la 311F RR están diseñadas para ofrecer larga duración. El bastidor superior dispone de montajes especiales que permiten alojar la cabina ROPS de servicio pesado, mientras que el largo tren de rodaje estándar cuenta con componentes de acero de alta resistencia a la tracción para ofrecer una larga vida útil en diversas aplicaciones. El balancín y la pluma de alcance, que usan planchas separadoras internas para añadir resistencia, se han sometido a inspecciones por ultrasonidos para garantizar la calidad de la soldadura. Además, los conjuntos de planchas múltiples de sección en caja incorporan fuertes fundiciones y forjados en las zonas sometidas a mayores esfuerzos, como el extremo y la base de la pluma, los soportes del cilindro y la base del balancín.

En la cabina, un climatizador automático con varias salidas de aire proporciona filtración de aire, mientras que las opciones de asiento permiten elegir suspensión neumática, calefacción y refrigeración. Es posible adaptar las consolas de control de palanca tipo joystick según las preferencias del operador; el controlador derecho cuenta con un botón para reducir y reanudar el régimen del motor con solo una pulsación. El monitor LED se puede programar en 42 idiomas y muestra importante información de funcionamiento, además de imágenes procedentes de la cámara de visión trasera estándar.

La cabina de tamaño completo de la excavadora Cat cuenta con un cristal amplio y plano que proporciona una excelente visibilidad. Además, la cabina ofrece un acceso sencillo y gran espacio para los pies. Las luces halógenas iluminan la zona de trabajo y están programadas para permanecer encendidas durante 90 segundos tras el apagado del motor.

Las grandes puertas de servicio, que se bloquean firmemente cuando se abren, permiten acceder a nivel del suelo a los compartimentos del radiador y la bomba, así como a los puntos de servicio rutinarios, como los filtros y las tomas de fluidos. Además, también resulta muy sencillo acceder, a nivel del suelo, a los puntos de engrase. La pantalla entre el radiador y el condensador del aire acondicionado facilita la limpieza, mientras que el filtro de ventilación se puede alcanzar fácilmente desde fuera de la cabina. Además, el agua y los sedimentos se eliminan de manera sencilla durante el mantenimiento rutinario gracias al grifo de drenaje del depósito de combustible, al mismo tiempo que el indicador de nivel de combustible reduce el riesgo de sobrellenado del depósito.

La tecnología Cat Connect aporta mayor valor a los equipos Cat y permite mejorar la eficiencia de la flota y del lugar de trabajo de los clientes. Las tecnologías LINK, como el sistema Product Link™ opcional, conectan a los encargados a sus equipos de manera inalámbrica y ofrecen acceso a importante información de la máquina, como ubicación, horas, consumo de combustible, tiempo en vacío, incidencias y códigos de diagnóstico para realizar análisis e informes a través de la interfaz de usuario VisionLink® en línea. La información de LINK ayuda a tomar decisiones informadas para aumentar la eficiencia y reducir los costes de operación y propiedad. Para obtener más información, los clientes deben ponerse en contacto con su distribuidor Cat local.

Especificaciones de la Excavadora 311F LRR

Peso de funcionamiento

 12 400 – 13 900 kg

Menos

Potencia (ISO 14396)
Potencia neta (ISO 9249)

54 kW
52 kW

Menos

Velocidad de desplazamiento máxima

5,4 km/h

Menos

Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro

114 kN

Menos

Longitud de la pluma

 4,3 m

Menos

Longitud del balancín

2,25 – 2,8 m

Menos

Profundidad de excavación máxima

5,6 m

Menos

Alcance máximo

8,1 m

Menos

Capacidad del cucharón

0,2 – 0,76 m³

Menos

 

Imagen 1

Imagen 2

# # #

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Gama de productos
http://www.cat.com/es_ES/products/new/equipment/excavators/small-excavators/18562501.html

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo