326

La nueva excavadora Cat® 326 de siguiente generación ofrece más eficiencia y altas prestaciones de excavado y elevación

Las tecnologías estándar de Caterpillar son fáciles de usar y aumentan la eficiencia del operador hasta un 45 por ciento

Para publicación en Norteamérica, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón: Octubre de 2019 
Número de publicación: 681PR19

La nueva excavadora Cat® 326 ofrece un rendimiento superior con tecnologías integradas de fácil uso, lo que aumenta la eficiencia hasta un 45 por ciento respecto a los modelos anteriores. Este modelo de la clase de 26 toneladas ofrece un mayor ahorro de combustible, menores costes de mantenimiento y más comodidad para el operador gracias a sus diseños de cabina totalmente nuevos. La nueva excavadora consigue una alta fiabilidad con un coste por hora reducido.

La clave del diseño de la nueva Cat 326 es la sencillez de manejo. Desde el arranque remoto mediante un llavero Bluetooth® hasta la función única de identificación del operador para programar su modo de potencia específico y sus preferencias de palanca tipo joystick, la excavadora es más fácil de manejar que nunca. La pantalla táctil de alta resolución de 8 pulg (203 mm) permite navegar intuitivamente por los menús e incluye una versión digital del manual del operador.

El motor Cat 7.1, ya acreditado en trabajo real, cumple con las normas más estrictas sobre emisiones y propulsa con eficacia la nueva excavadora 326 ahorrando hasta un 15 por ciento de combustible en comparación con la serie F. El nuevo modelo Cat cuenta con tres modos de potencia seleccionables y un modo de ralentí bajo de un solo toque con control automático del régimen del motor. Además, su temperatura ambiente de funcionamiento estándar llega a los 52 °C (125 °F) y su capacidad de arranque en frío a los -18 °C (0 °F).

Altas prestaciones de excavación y elevación

El sistema hidráulico avanzado de la nueva excavadora Cat 326 proporciona el equilibrio óptimo de potencia y eficiencia, al tiempo que ofrece al operador el control total de la precisión de excavación. La mejora del 12 por ciento en el par de rotación facilita el movimiento de la máquina, especialmente en las pendientes con el cucharón completamente cargado. El modo SMART ajusta automáticamente la velocidad del motor y la potencia hidráulica a las condiciones de excavación, al tiempo que ofrece un 5 por ciento de ahorro adicional de combustible sin afectar la productividad.  

La opción Smartboom permite que la pluma baje libremente sin utilizar caudal de la bomba, lo que ahorra combustible. También se puede utilizar al martillar para aplicar la cantidad justa de fuerza de descenso.

 Las puntas de cucharón Advansys™ se cambian rápidamente con una llave de cruz, en lugar de usar un martillo o una herramienta especial, lo que mejora la seguridad. Esta versátil excavadora dispone de opciones hidráulicas auxiliares para el uso de una amplia gama de accesorios Cat.

La tecnología impulsa la eficiencia

La nueva excavadora 326 integra una serie de tecnologías de Caterpillar estándar y fáciles de usar que mejoran la eficiencia de operación, reducen la fatiga del operador y aumentan la productividad de la máquina. El estándar Cat Grade con sistema 2D permite al operador alcanzar con rapidez y precisión el nivel deseado guiando la profundidad, la pendiente y la distancia horizontal. Los contratistas pueden mejorar el sistema estándar 2D a Cat Grade con Advanced 2D o 3D para adaptarse a las necesidades de sus aplicaciones.

El sistema estándar Grade Assist permite al operador seguir nivelando sin esfuerzo manejando una sola palanca, mientras que el sistema Bucket Assist mantiene automáticamente el ángulo en las aplicaciones de creación de pendientes, nivelación precisa y excavación de zanjas. El innovador sistema Swing Assist detiene automáticamente el giro de la excavadora en puntos predefinidos para la carga de camiones y excavación de zanjas, reduciendo el esfuerzo y el consumo de combustible.

Con el sistema de pesaje incorporado Cat Payload es más fácil que nunca conseguir objetivos de carga precisos. El sistema Payload aumenta la eficiencia de carga al efectuar el pesaje sobre la marcha y ofrecer estimaciones en tiempo real de la carga útil del cucharón, lo que evita que el operador cargue incorrectamente el camión por exceso o por defecto. El sistema VisionLink® permite a las empresas gestionar de forma remota los objetivos de producción usando los datos recopilados por Payload y ofrece la posibilidad de descargar los datos de producción en una memoria USB. 

Máxima comodidad y seguridad

Todos los nuevos diseños de cabina de la excavadora de siguiente generación Cat 326 ofrecen monturas elásticas avanzadas que reducen la vibración de la cabina hasta en un 50 por ciento con respecto a los modelos anteriores, lo que disminuye significativamente la fatiga del operador. Los contratistas pueden elegir entre las cabinas Confort, Deluxe y Premium, todas con climatizador automático. La consola de inclinación, estándar en los diseños Deluxe y Premium, mejora la salida y entrada en la cabina en un 45 por cierto. La compatibilidad con Bluetooth de la radio estándar permite conectar dispositivos personales y hacer llamadas con las manos libres.

Lo reducido de los pilares de la cabina y las grandes ventanas panorámicas, junto con el nuevo perfil del depósito de combustible, más bajo y a la derecha, consiguen una visibilidad excepcional hacia la zanja, en ambas direcciones de giro y hacia la parte trasera de la máquina. Las cámaras de visión trasera y derecha estándar aumentan aún más la visibilidad y la seguridad en el manejo de la excavadora 326, y se pueden actualizar para ofrecer una visibilidad de 360 grados.

La placa perforada antideslizante evita resbalar al acceder a la nueva plataforma de servicio a la derecha de la máquina. Un interruptor de parada a nivel del suelo evita el rearranque accidental durante el mantenimiento de la máquina.

Intervalos de mantenimiento sincronizados

La excavadora de Cat 326 de siguiente generación consigue un coste de mantenimiento hasta un 20 por ciento inferior al de la 326F. Todas las revisiones de mantenimiento diarias se realizan con rapidez y seguridad desde el suelo, incluyendo una varilla de medición a nivel del suelo para revisar fácilmente el aceite del motor. Los operadores pueden consultar cómodamente los intervalos de sustitución de los filtros y de mantenimiento en el monitor de la cabina.

Todos los filtros de combustible tienen un intervalo de sustitución sincronizado de 1000 horas, lo que duplica la vida útil del filtro de la 326F. El filtro de admisión de aire de la 326 de siguiente generación incluye un prefiltro y alcanza hasta 1000 horas de vida útil, un aumento del 100 por ciento en comparación con los filtros anteriores. El rendimiento mejorado del filtro hidráulico y las válvulas antidrenaje que mantienen el aceite limpio mientras se sustituye el filtro dan como resultado un intervalo de sustitución del filtro de 3000 horas, un 50 por ciento más largo que los diseños anteriores.

Para obtener más información sobre la nueva excavadora Cat 326 de siguiente generación, diríjase a su distribuidor Cat local o visite www.cat.com.

 

326 Next Gen Excavator Product Specifications

Motor

Cat C7.1

Potencia bruta, CV (kW)

202 (151)

Peso de funcionamiento, lb (kg)
[zapatas de garras triples de 24 pulg (600 mm)]

57 100 (25 900)

Profundidad máxima de excavación pie/pulg (mm)

[pluma 19 pie 4 pulg (5,9 m); balancín 9 pie 8 pulg (2,95 m)]

22’ 4” (6 820)

Alcance máximo a nivel del suelo pie/pulg (mm)

[pluma 19 pie 4 pulg (5,9 m); balancín 9 pie 8 pulg (2,95 m)]

33’ 2” (10 120)

Altura de carga máxima pie/pulg (mm)

[pluma 19 pie 4 pulg (5,9 m); balancín 9 pie 8 pulg (2,95 m)]

21’ 7” (6 620)

Para obtener más información sobre la nueva excavadora Cat 326 de siguiente generación, diríjase a su distribuidor Cat local o visite www.cat.com.

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2019 Caterpillar. Todos los derechos reservados.

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo

Novedades sobre productos y servicios

Conozca los últimos anuncios sobre productos y motores de Caterpillar.

Descubra las últimas novedades