Nueva gama de palas de ruedas compactas específicamente diseñadas para atajar los retos de las aplicaciones agrícolas: las manipuladoras agrícolas Cat de la serie M

Nueva gama de palas de ruedas compactas específicamente diseñadas para atajar los retos de las aplicaciones agrícolas: las manipuladoras agrícolas Cat de la serie M

Para su publicación en América del Norte y Europa en septiembre de 2018 
Número de publicación: 521PR18

Las nuevas Manipuladoras Agrícolas Cat® de la serie M: 906M, 907M y 908M están diseñadas específicamente para realizar de manera eficaz una amplia gama de tareas en aplicaciones agrícolas. Estas manipuladoras cuentan con un Motor Cat C3.3B DIT con una clasificación de potencia de 51 kW (68 hp), transmisión hidrostática de alta velocidad, varillaje de barra en Z optimizado de Caterpillar, diseño multibomba para las funciones hidráulicas, sistema hidráulico auxiliar de serie, cabina Premium con aire acondicionado, neumáticos específicos para la aplicación, e índices de respuesta ajustables tanto en los sistemas hidráulicos como en el tren de potencia.

Potencia eficaz

El motor de las manipuladoras agrícolas cumple los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU. y Fase IIIB de la UE, e incorpora un modo ECO seleccionable por el operador diseñado para proporcionar una óptima combinación de potencia y eficiencia del combustible cuando la economía es una prioridad. Un prefiltro protege el motor cuando se trabaja en ambientes polvorientos, y el ventilador de actuación proporcional a la demanda de impulsión hidráulica garantiza una refrigeración óptima del motor y un funcionamiento silencioso, a la vez que contribuye a la eficiencia de combustible general.

 

La transmisión hidrostática de dos velocidades de las manipuladoras agrícolas proporciona una velocidad de desplazamiento de hasta 35 km/h (21,7 mph) y una mayor capacidad de frenado integral, que se ve reforzada por el sistema de frenos sobrealimentado interno del eje delantero.

 

La respuesta de la transmisión hidrostática puede ajustarse para adaptarse mejor a la aplicación o a las preferencias del operador, lo que agrega una medida adicional de control. Y para mejorar aún más la capacidad de control de las manipuladoras agrícolas estas cuentan con un sistema de control de par a las ruedas y el sistema "ultralento," que permite al operador de la manipuladora combinar una velocidad de desplazamiento baja con una velocidad del motor alta (y un flujo hidráulico máximo) para un óptimo funcionamiento del implemento.

Asimismo, la respuesta del sistema hidráulico de los implementos, ajustable mediante el teclado de tacto suave, mejora el control y fomenta un funcionamiento seguro. El sistema hidráulico de las manipuladoras agrícolas opera a una presión de alivio de 235 bares (3400 psi) y proporciona un caudal estándar de 85 L/min (22 gpm), que garantiza una gran potencia para las tareas más exigentes. El sistema hidráulico de caudal alto ofrece 130 L/min (34 gpm) para dotar de una potencia eficaz a los implementos hidromecánicos, como picadoras de ensilado, manipuladores de pacas y cucharones de pinza. Los acoplamientos disponibles incluyen una interfaz para cargadora compacta universal y una interfaz para bulón horizontal ISO. Por lo que respecta a la eficiencia hidráulica, las manipuladoras cuentan con bombas hidráulicas dedicadas para el implemento, la dirección y los sistemas de propulsión, lo que permite a la máquina realizar simultáneamente funciones de elevación, giro y desplazamiento sin que se vea comprometida la potencia o la velocidad.

Realice el trabajo de manera fácil mientras disfruta de la comodidad a lo largo del día

Como complemento de la potencia hidráulica y adición al control de la máquina por parte del operador está el sistema de varillaje de barra en Z optimizado y patentado, que combina una mayor fuerza de arranque con la elevación en paralelo a lo largo de todo el ciclo de trabajo, lo que permite tanto una excavación enérgica como una manipulación de cargas fiable con las horquillas. Los sistemas de "desenganche del varillaje" permiten también ajustar las manipuladoras para adaptarse mejor a la aplicación.

La comodidad del operador es una de las prioridades en la lista de características premium de las manipuladoras agrícolas, que incluyen una cabina amplia con calefacción y aire acondicionado de serie para garantizar el confort todo el año, palancas tipo joystick sensibles, asiento con suspensión y calefactado totalmente regulable, y control de la amortiguación para un funcionamiento uniforme en terrenos irregulares. Las consideraciones de seguridad incluyen un diseño que permite una visibilidad completa alrededor del asiento del operador, luces de trabajo LED y una baliza estroboscópica que aumenta la visibilidad de la máquina mientras se desplaza de un lugar a otro.

 

 

ESPECIFICACIONES DE LAS MANIPULADORAS AGRÍCOLAS 906M, 907M y 908M

 

906M

907M

908M

Motor

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Potencia neta (SAE J1349)

51 kW (68 hp)

51 kW (68 hp)

51 kW (68 hp)

Peso de funcionamiento

5798 kg (12 758 lb)

5880 kg (12 958 lb)

6535 kg (14 402 lb)

Capacidad del cucharón

0,75 – 1,2 m3 (1,0 – 1,6 yd3
)

0,75 – 1,2 m3 (1,0 – 1,6 yd3
)

0,9 – 1,5 m3 (1,2 – 2,0 yd3
)

Presión de alivio hidráulico

235 bar (3400 psi)

235 bar (3400 psi)

235 bar (3400 psi)

Flujo hidráulico auxiliar, alto

120 L/min (31 gpm)

120 L/min (31 gpm)

130 L/min (34 gpm)

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2018 Caterpillar. Reservados todos los derechos

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo

 


Noticias sobre productos y servicios

Vea los últimos anuncios de productos y motores de Caterpillar.

Consulte las últimas noticias