Para su distribución en todo el mundo: (excepto China y Japón): noviembre de 2012
Número de publicación: 348PR12

Los modelos 301.7D, 302.2D y 302.4D de las nuevas miniexcavadoras hidráulicas Cat® D de la serie D son máquinas potentes y versátiles que trabajan cómodamente en espacios limitados y una adición a la gama existente de la serie D. Con configuraciones de modelo que reflejan fielmente sus pesos de funcionamiento (de 1,6 a 2,5 toneladas métricas), las nuevas máquinas cuentan con un potente sistema hidráulico, una espaciosa cabina del operador y un excelente acceso de servicio.

Compactas en tamaño, las 301.7D, 302.2D y 302.4D se pueden transportar fácilmente con un remolque o furgoneta.

La 301.7D se puede equipar con un tren de rodaje fijo o extensible. La 302.2D está equipada con un tren de rodaje extensible de serie y proporciona una mayor profundidad de excavación y rendimiento de elevación. Una hoja de empuje de mayores dimensiones tanto para la 301.7D como para la 302.2D está disponible de forma opcional.
En Norteamérica, la 302.4D está configurada con soportes y válvulas de seguridad que proporcionan una instalación sencilla y rentable del pulgar hidráulico.

Diseño duradero y funcional
La hoja de empuje mejora la capacidad total de la máquina y simplifica las tareas de relleno y limpieza. La función de flotación permite que la hoja siga los contornos del suelo sin que el operador tenga que realizar correcciones, lo que también facilita la limpieza del terreno.

Las resistentes anillas de elevación del techo de la cabina permiten una reubicación rápida y sencilla de la máquina.

Comodidad del operador
Los modelos de la serie D están disponibles con un puesto del operador con techo que permite el acceso desde ambos lados de la máquina, o bien con una cabina cerrada opcional que proporciona características de serie de alta gama, tales como un sistema antiescarcha/de calefacción/de ventilación, así como un parabrisas retráctil con varillaje amortiguado que permite su almacenamiento en el techo. La sección inferior de la luna delantera puede elevarse y almacenarse junto con la sección superior, lo que mejora la ventilación y la visibilidad y proporciona una rápida solución de almacenamiento. Todos los modelos disponen de una ventanilla deslizante en el lado derecho que ofrece una ventilación adicional. Las versiones de cabina incluyen una preinstalación de radio.

El espacioso compartimento del operador ofrece un cómodo asiento con suspensión, cinturones de seguridad retráctiles, reposamuñecas ajustables y un amplio espacio para las piernas.

Las funciones hidráulicas se accionan mediante el rodillo proporcional de la palanca tipo joystick. Un interruptor permite al operador variar el flujo hidráulico auxiliar según los requisitos de los diferentes implementos. Todos los modelos ofrecen un sistema hidráulico auxiliar bidireccional que permite el accionamiento del martillo hidráulico y un implemento bidireccional, como el ahoyador. Al igual que los modelos de mayor tamaño de la nueva gama de excavadoras Cat, todos los controles se accionan por sistema piloto, lo que proporciona un funcionamiento uniforme sin esfuerzo y elimina el mantenimiento que requieren cables y varillajes.

El freno de estacionamiento del giro, necesario para el transporte de la máquina, se aplica automáticamente cuando se eleva la consola izquierda.

Mantenimiento rutinario sencillo
Los paneles de acero resistente ofrecen una excelente resistencia a los daños. Los paneles extraíbles y con bisagras proporcionan un fácil acceso para las tareas de mantenimiento rutinario y de mayor importancia. Los intervalos de mantenimiento rutinario ampliados para los modelos de la serie D ahorran tiempo y reducen los costes de operación: los cojinetes de aleación sinterizada impregnados con aceite en los varillajes de la pluma y el brazo de excavación solo necesitan grasa en intervalos de 500 horas; el intervalo de cambio de aceite del motor se ha ampliado a 500 horas y el de aceite hidráulico a 3000 horas. Una toma de muestras de fluidos Cat S.O.S™ de aceite hidráulico permite la precisa evaluación periódica del estado de los fluidos durante su vida útil.

Especificaciones básicas

  301.7D 302.2D 302.4D  
Peso de funcionamiento: Less
Techo: kg (lb) 1690 (3726) 2025 (4464) 2312 (5097) Less
Cabina: kg (lb) 1720 (4343) 2135 (4707) 2410 (5313) Less
Potencia neta kW (hp) 13,2 (17,7) 13,2 (17,7) 13,2 (17,7) Less
Profundidad de excavación: Less
Brazo estándar: mm (pies) 2193 (7 pies 2 pulg) 2478 (8 pies 2 pulg) 2434 (8 pies) Less
Brazo largo: mm (pies) 2394 (7 pies 10 pulg) 2678 (8 pies 9 pulg) 2634 (8 pies 8 pulg) Less

Para obtener más información sobre las miniexcavadoras hidráulicas de la serie D, póngase en contacto con su distribuidor Cat local o visite www.cat.com.

Consulte los sitios web de bauma Munich 2013 de Caterpillar:
Sitio web en inglés: http://www.uk.cat.com/bauma
Sitio web en alemán: http://deutschland.cat.com/bauma

Imagen 1

Imagen 2

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio:
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo