Para distribuir en Europa: febrero de 2016
Número de publicación: 14PR16

La Hoja de Empuje Cat® D6K2 una de las soluciones favoritas por su excelente capacidad de nivelación de precisión, cuenta ahora con una completa gama de tecnologías inteligentes GRADE para hojas de empuje, además de un diseño renovado del tren de rodaje que hace posible una nivelación de precisión más rápida.  Un Motor Cat C4.4 ACERT™ con turboalimentadores dobles y una nueva transmisión hidrostática proporcionan el sistema de transmisión de mayor potencia en su gama de tamaño, además de mejorar la eficiencia del combustible hasta en un 17 por ciento con respecto al modelo anterior. Con una potencia nominal neta de 97 kW, la hoja de empuje cumple la normativa sobre emisiones fase IV de la UE.

Tecnologías de Cat Connect

Todas las nuevas Hojas de Empuje D6K2 están equipadas con funciones de Cat GRADE que le ayudan a controlar la hoja para que pueda completar más trabajos de calidad en menos tiempo. Los operadores con más experiencia pueden trabajar de forma más productiva y los menos experimentados lograrán resultados de mayor calidad más rápidamente en una amplia variedad de aplicaciones. Estas funciones inteligentes se integran en la máquina de fábrica, por lo que no se necesita realizar modificaciones de componentes o de software.

  • Cat Slope Assist ayuda a los operadores a alcanzar la pendiente objetivo de forma más rápida al mantener automáticamente los ángulos predefinidos de la hoja de empuje. Acabe los trabajos hasta un 39 por ciento más rápido, con una superficie con hasta un 68 por ciento de mejor calidad y con un 82 por ciento menos de esfuerzo por parte del operador.*  
  • Cat Stable Blade controla el movimiento de la hoja y ajusta automáticamente la elevación y la bajada de la hoja de acuerdo con las indicaciones del operador. De esta forma se obtienen pendientes más suaves en menos tiempo y con menos esfuerzo.
  • Cat Slope Indicate muestra datos de pendiente transversal e inclinación (hacia delante/atrás) en el monitor principal, lo que ayuda a los operadores a colocar la máquina en la pendiente deseada y a mantener esa inclinación en las diferentes pasadas.

Para abordar los diseños más complejos, la D6K2 se puede equipar con tecnologías GRADE opcionales que permiten a los clientes elegir las funciones según las necesidades y el presupuesto de cada obra. Estas tecnologías GRADE combinan datos de diseño digital, orientación en la cabina y control automático de la hoja, y proporcionan una nivelación de mayor precisión y la reducción de repetición de trabajos y de los costes, sin importar si la tarea es de movimiento de tierras masivo o nivelación fina.

  • Cat Grade Control 3D (disponible a mediados de 2016), es un sistema de control de pendiente integrado que permite a los operadores mejorar la eficiencia y precisión de trabajos en pendiente, así como la productividad en aplicaciones de tareas de empuje y aplicaciones de nivelación de precisión. El nuevo diseño integrado ha desplazado la ubicación de las antenas al techo de la cabina, lo que elimina los mástiles y cables instalados en la hoja. El sistema Cat AutoCarry™ y la opción de preinstalación de AccuGrade™ se incluyen en el paquete con el objeto de aumentar la productividad y la versatilidad.
  • Cat AccuGrade es un sistema de control de nivelación instalado por el distribuidor postventa que proporciona una mayor versatilidad para tareas de nivelación junto con la posibilidad de adaptar la capacidad a diferentes condiciones. Este sistema ofrece diferentes láseres para trabajos en planos horizontales y pendientes bidimensionales, el sistema de satélite de navegación global (GNSS, Global Navigation Satellite System) que proporciona control en complejos cortes y contornos, o sistemas tridimensionales mediante estación de seguimiento universal (UTS, Universal Total Station) para una nivelación de precisión. AccuGrade ahora utiliza componentes del sistema Slope Assist para ofrecer un nivel aún mayor de rendimiento en nivelación de precisión que hasta ahora.
  • La opción de preinstalación de AccuGrade permite instalar o actualizar a los sistemas de control de pendiente Cat AccuGrade 2D y 3D fácilmente para añadir versatilidad y valor de reventa a su máquina.

Las tecnologías LINK de Cat Connect ofrecen funciones telemáticas que permiten a los usuarios conectarse de forma inalámbrica a sus equipos y proporcionan información importante y detallada acerca del rendimiento de la máquina o flota. Product Link™ está completamente integrado en las máquinas y ofrece fácil acceso a información puntual como la ubicación de la máquina, horas, consumo de combustible, tiempo de inactividad y códigos de incidencia. Es posible acceder a los datos mediante la interfaz de usuario en línea VisionLink®, que permite a los usuarios gestionar con más eficacia sus flotas y reducir los costes de operación.

Eficiencia y facilidad de uso

El motor turboalimentado impulsa una transmisión hidrostática y ofrece una maniobrabilidad superior, una respuesta de dirección más rápida y más capacidad para manejar la hoja a plena carga. El modo Eco optimiza el régimen del motor al tiempo que mantiene la velocidad de desplazamiento y permite ahorrar hasta el 17 por ciento de combustible en aplicaciones menos pesadas, como la nivelación fina. Entre otras mejoras se incluyen:

  • Nueva válvula del implemento que ofrece una respuesta más rápida. Los controles electrohidráulicos son intuitivos y precisos al contar con ajuste de la sensibilidad: fina, media y enérgica.
  • La nueva pantalla de cristal líquido es fácil de leer y se incluye en una amplia gama de hojas de empuje Cat. Es compatible con Slope Assist y con la cámara de visión trasera, por lo que no es necesario instalar un monitor adicional.
  • Blade Power Pitch (opcional): permite ajustar fácilmente el ángulo de la hoja de empuje desde la cabina y optimiza la productividad de la aplicación.
  • El nuevo control de tracción automático reduce el resbalamiento de la cadena en firmes en mal estado, y mejora la productividad y la calidad de la superficie.
  • La cámara de visión trasera (opcional) mejora la visibilidad.  
  • El nuevo control bidireccional: marchas de avance/retroceso preseleccionadas que reducen el esfuerzo y mejoran la eficiencia. Guarde los ajustes como perfil del operador para mayor comodidad.
  • El soporte de montaje opcional de la parte posterior de la máquina incluye una pala para limpiar el tren de rodaje.

Sostenibilidad

La nueva D6K2 cumple las normativas sobre emisiones fase IV gracias a una tecnología de reducción de emisiones que no requiere ninguna acción por parte del operador. No es necesario detener la máquina para la regeneración.   El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) se rellena cómodamente a nivel del suelo durante las operaciones de repostaje. Por su parte, el filtro de partículas diésel ofrece la misma vida útil que el propio motor y no necesita limpieza.

Si desea obtener más información acerca de la nueva D6K2, póngase en contacto con su distribuidor Cat o visite www.cat.com.

*Estudio de producción de Cat Slope Assist, diciembre de 2014

D6K2 LGP

Especificaciones de la máquina

   
MotorCat C4.4 ACERT con turboalimentadores dobles
Máxima potencia
ISO14396
117 kW
159 hp (DIN)
Potencia neta
ISO 9249/SAE J1349
97 kW
132 hp (DIN)
Peso de funcionamiento (XL)    13 271 kg  
Peso de funcionamiento (LGP)13 909 kg  
Gama de capacidad del cucharón (m3)3,26 - 3,81 m3

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.  

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2016 Caterpillar Reservados todos los derechos  

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo