Las nuevas miniexcavadoras hidráulicas Cat® de la serie E2 presentan el nuevo sistema hidráulico High Definition, una nueva cabina y una nueva instalación de abastecimiento

Para su distribución en Europa, Australia y Nueva Zelanda: octubre de 2014
Número de publicación: 527PR14

Tres miniexcavadoras hidráulicas Cat® de la serie E2 de radio compacto (305E2, 305.5E2 y 308E2) se producirán en la nueva planta de Caterpillar de 850 000 pies cuadrados (más de 78 000 metros cuadrados) en la ciudad estadounidense de Athens (Georgia) e incluirán el nuevo sistema hidráulico High Definition.

Los modelos E2 están diseñados de forma que incorporan el sólido rendimiento de sus predecesores de la serie E y proporcionan un mayor valor añadido al cliente. Por ejemplo, el nuevo sistema hidráulico High Definition (HDH, High Definitions Hydraulic) de la serie E2 ofrece las funcionalidades de detección de carga y reparto de caudal, lo que permite un manejo preciso, un rendimiento eficiente y un mayor control. El diseño de válvula simple disminuye el calor, lo que a su vez permite reducir la inestabilidad hidráulica y mejorar la eficiencia global.

Los modelos 305.5E2 y 305E2 incluyen un puesto del operador rediseñado. En la renovación se ha incluido una apertura más amplia, un asiento con suspensión de alta calidad, reposabrazos fáciles de ajustar y una disposición general ergonómica mejorada que aumenta la comodidad y la productividad del operador. Además, el nuevo sistema de interbloqueo del parabrisas delantero, los renovados controles de interfaz del operador y los controles 100 % pilotados proporcionan el mejor puesto del operador de su clase y un excelente valor añadido para el cliente. 

Los modelos de la serie E2 están equipados con el panel de control digital diseñado especialmente para las miniexcavadoras Cat: COMPASS (Complete Operation, Maintenance, Performance, and Security System; funcionamiento completo, mantenimiento, rendimiento y sistema de seguridad). El monitor COMPASS incorpora un sistema antirrobo que requiere un código alfanumérico de cinco caracteres para arrancar la máquina, un sistema automático de regulación del régimen motor que reduce las rev/min del motor al nivel de vacío tras 4 segundos de inactividad y un control de caudal auxiliar ajustable para implementos. Tanto la línea principal como el sistema hidráulico auxiliar secundario opcional se pueden ajustar en una escala de 1-15 mediante el panel de control para un mejor control.

Los modelos de la serie E2 siguen incluyendo las características y beneficios estándar que los clientes esperan de una miniexcavadora hidráulica de alta calidad. Por ejemplo, todas las miniexcavadoras Cat cuentan con controles 100 % pilotados automáticos de dos velocidades, una excelente capacidad de giro del cucharón, flotación de la hoja y funciones de seguridad.  La característica automática de dos velocidades permite al operador utilizar la máquina en una marcha alta (alta velocidad) sin preocuparse por reducir a una marcha inferior para girar, excavar o conducir por terrenos difíciles. Los controles 100 % pilotados ofrecen un control uniforme y duradero, a la vez que se reducen los costes de operación y propiedad que se suelen asociar con el varillaje mecánico. El exclusivo diseño de los cilindros, el cucharón y el varillaje de las miniexcavadoras hidráulicas Cat de los modelos 305E2 y 305.5 E2 permite un giro del cucharón de 200 grados; el mayor del sector. El contorno exclusivo del cucharón también maximiza el volumen de material por pasada, sin afectar al rendimiento de excavación. Por su parte, los cilindros del balancín y de la pluma disponen de un amortiguador que suaviza el impacto de la varilla y del pistón con los topes cuando se alcanza la máxima extensión o retracción.

Además, la función de flotación permite al operador arrastrar la hoja hacia atrás (desde el lado de la cuchilla) y la hoja "flotará" a lo largo del contorno del suelo, soportando únicamente el peso de la hoja para suavizar el terreno después del nivelado y relleno, lo que facilita el manejo y aumenta la productividad.

Por último, los tres modelos cuentan con las certificaciones ROPS, TOPS y Top Guard Level 1, e incluyen el sistema Cat Interlock (bloqueo hidráulico); un acumulador certificado que permite la máxima presión auxiliar, lo que facilita la conexión y desconexión de los implementos de forma más fácil y segura; y alarma de desplazamiento. Todas estas funciones de seguridad están equipadas de serie en la gama E2, si bien la alarma de desplazamiento es opcional en Europa.

Para obtener más información sobre las miniexcavadoras hidráulicas de la serie E2, póngase en contacto con su distribuidor Cat local.

Especificaciones 305E2 CR 305.5E2 CR 308E2
Modelo de motor Cat C2.4 Cat C2.4 Cat C3.3B
Potencia neta nominal, kW (hp) 30.0
(40.2)
32.9
(44.1)

48.5

(48.5)

Peso de funcionamiento, techo:  kg (lb) 5 020
(11 069)
5 259
(11 596)
N/D
Peso de funcionamiento, cabina: kg (lb) 5 185
 (11 433)
5 423
(11 958)
8 400
(18 519)
Fuerza de excavación, cucharón: kN (lb) 44.7
(10 049)
50.9
 (11 443)
60.2
(13 534)
Profundidad de excavación mm (pulg) 3 280
(129)
3 470
(137)
4 690
(185)
Alcance máximo: mm (in) 5 600
(220)
5 790
(228)
6 990
(275)

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar
América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo