Mining

Nuevos martillos hidráulicos Cat® de la Serie GC S que aumentan la eficiencia y reducen los costes

Para su publicación en Europa, Israel y Turquía: febrero de 2019  
Número de publicación: 63PR19

Los nuevos martillos Cat® de la Serie GC S para montaje superior, hidráulicos e insonorizados de la gama Caterpillar Work Tools (modelos H115 GC S, H120 GC S, H130 GC S y H140 GC S) están diseñados específicamente para excavadoras hidráulicas con pesos de funcionamiento de 13 a 40 toneladas.

Los nuevos modelos de la Serie GC S combinan una óptima relación potencia-peso con un diseño sencillo para garantizar un rendimiento fiable, versatilidad, facilidad de uso, mantenimiento cómodo y una excelente relación calidad-precio en una amplia gama de aplicaciones, incluidos servicios públicos, construcción general, demolición, canteras y minería. Al tratarse de una solución de conjunto, hay disponibles kits hidráulicos diseñados por Caterpillar para ofrecer una adaptación exacta del martillo a la máquina para modelos Cat, lo que garantiza un rendimiento óptimo.

Características y &ventajas principales  

Diseño accionado por gas: los martillos Cat de la Serie GC S ofrecen a los clientes una potencia de impacto óptima y unos costes de propiedad y& operación reducidos. El ciclo de funcionamiento accionado por gas ofrece un rendimiento fiable constante, lo que aumenta la eficiencia del martillo.

Desconexión automática: esta función ofrece protección frente a golpes en vacío, al detener el pistón internamente cuando no hay materiales bajo la herramienta. La eliminación de los golpes en vacío protege al martillo gracias a la reducción de esfuerzos internos y de calor, lo que deriva en menores costes de propiedad y& operación. Además, la desconexión automática ayuda a proteger los martillos de alquiler de flotas, que generalmente los utilizan los operadores con distintos niveles de experiencia.

Insonorizado:

Como característica estándar, los martillos de la Serie GC S disponen de una carcasa protectora cerrada, diseñada para reducir el nivel de ruido que percibe el operador, así como del lugar de trabajo en general. Además, la Serie GC S incorpora características que amortiguan el efecto de los picos de presión en el sistema hidráulico del portador, y reducen las cargas de impacto en el varillaje delantero del portador, por lo que también sirven para atenuar los niveles de ruido.

Opciones de lubricación automática: el requisito de mantenimiento más crítico para los martillos es una lubricación adecuada (lubricante para martillos). Para eliminar el engrase manual, hay disponibles sistemas de lubricación automática para los martillos de la Serie GC S. Los clientes tienen la opción de instalar un sistema montado en el portador o en el martillo.

Montaje superior (rectangular): el diseño de montaje superior de los martillos de la Serie GC S aumenta la potencia de impacto, al hacer que la fuerza del martillo y la fuerza del balancín estén constantemente ajustadas. El diseño de montaje superior también proporciona un área de trabajo superior y mejora la visibilidad para el operador. Una ventaja adicional del diseño surge del soporte montado en la parte superior, que transfiere considerablemente menos fuerza al extremo del balancín, lo que reduce el potencial esfuerzo de torsión y el impacto global sobre las estructuras de soporte.

Acumulador suministrado estándar: acumulador de alta presión estándar de los martillos de la Serie GC S, suministrado de fábrica y con mantenimiento en campo. El acumulador contribuye a proteger el circuito hidráulico del portador mediante la absorción de los picos de presión creados durante la carrera de golpe.

Sistema de ajuste de carrera: la velocidad/frecuencia del martillo puede ajustarse fácilmente para aplicaciones específicas y materiales a fin de ofrecer una productividad óptima.

Fiabilidad y durabilidad: el diseño, las prácticas de fabricación, los controles de calidad y las pruebas de los martillos de la Serie GC S garantizan su durabilidad en aplicaciones exigentes.

Adaptados para máquinas Cat: los martillos de la Serie GC S están diseñados con soportes de montaje específicamente adaptados a los varillajes de Caterpillar, por lo que se garantiza una compatibilidad óptima con las máquinas Cat.

Fácil mantenimiento: las placas laterales de longitud total de los martillos de la Serie GC S ofrecen fácil acceso a los puntos de servicio. Además, la capacidad de mantenimiento en campo para herramientas y bujes, junto a los bujes inferiores que se pueden sustituir in situ, ha añadido valor global al cliente en términos de funcionamiento y mantenimiento diario.

Completa asistencia: los distribuidores Cat ofrecen asistencia completa para los martillos de la Serie GC S. Los clientes pueden realizar pedidos de piezas y solicitar servicios en máquinas e implementos a un único proveedor. La gama Cat Work Tools ofrece implementos junto con diferentes servicios de preventa y postventa, incluido el asesoramiento acerca de la selección adecuada de los implementos, formación de los operadores, gestión de equipos y una amplia gama de productos financieros y de seguros.

 

Specifications

Modelo de martillo

H115 GC S*

H120 GC S*

H130 GC S*

H140 GC S*

Peso del portador recomendado, (libras)

13-18 toneladas (28 600-39 600)

18-25 toneladas (39 672-55 100)

25-32 toneladas (55 100-70 500)

30-40 toneladas

(66 130-88 160)

Peso de funcionamiento máx.**

1330 kg

1780 kg

2500 kg

3100 kg

Frecuencia de impacto (golpes por minuto)

450-800 golpes/min

400-800 golpes/min

350-700 golpes/min

250-550 golpes/min

Clase energética (julios)

3000 J

4000 J

5000 J

6000 J

Presión de funcionamiento

15 000-17 000 kPa

16 000-18 000 kPa

16 000-18 000 kPa

16 000-18 000 kPa

Diámetro de herramienta (pulg)

120 mm (4,7)

135 mm (5,3)

150 mm (5,9)

153 mm (6,0)

*S: insonorizado

**Incluye los martillos, la herramienta estándar y el soporte de montaje habitual

# # #

Nota para los editores : Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han adoptado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2019 Caterpillar. Reservados todos los derechos  

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo

Noticias sobre productos y servicios

Vea los últimos anuncios de productos y motores de Caterpillar.

Consulte las últimas noticias