La nueva Excavadora Cat 323F LN de bajo consumo de combustible se ha diseñado para optimizar la inversión de los clientes

Para distribuir en Europa, septiembre de 2016
Número de publicación: 371PR16  

La nueva Excavadora Cat® 323F LN está especialmente diseñada con estructuras reforzadas y grandes contrapesos para soportar las aplicaciones más exigentes. Las plumas y balancines de servicio pesado cuentan con un diseño en acero de alta resistencia y construcción de la sección en caja con planchas separadoras internas para mayor durabilidad. El bastidor superior, el bastidor estructural (bastidor inferior) y el bastidor de rodillos de cadenas de grandes dimensiones se han diseñado para garantizar una vida útil y resistencia a largo plazo.

Motor y sistema hidráulico

Esta excavadora de la serie F presenta una mejora del 4 por ciento en eficiencia del combustible en comparación con la 323E LN, gracias principalmente a la eficiencia del Motor Cat C4.4 ACERT™ de 120 kW de potencia neta que cumple con la normativa sobre emisiones fase IV de la UE. Con una serie de componentes electrónicos, de combustible, de aire y de postratamiento probados (incluido un filtro de partículas diésel que no requiere mantenimiento) ofrece un control eficiente de las emisiones sin interrumpir los ciclos de trabajo y sin afectar a la productividad, eficiencia del combustible, fiabilidad o vida útil.

  La eficiencia del combustible del Motor C4.4 ACERT se ha mejorado aún más gracias a un control automático que reduce el régimen del motor con poca o ninguna carga, un sistema de parada del motor en funcionamiento en vacío que detiene el motor después de un periodo de tiempo predefinido de funcionamiento en vacío y los modos estándar, ECO o HP que permiten a los operadores adaptar el rendimiento de la máquina a la aplicación. El motor también ofrece un rendimiento eficiente con biodiésel hasta B20 mezclado con combustible ULSD (ultra-low-sulfur diesel, diésel con contenido muy bajo en azufre).

Los principales componentes del potente sistema hidráulico de la 323F LN están ubicados muy cerca entre sí, lo que minimiza la longitud de las tuberías y contribuye a reducir las pérdidas por fricción y las caídas de presión. En combinación con los circuitos de regeneración de la pluma y el balancín, que reducen la carga en las bombas principales, el sistema hidráulico Cat contribuye de manera significativa al ahorro general de combustible. La 323F LN está disponible con dos configuraciones del varillaje delantero: de alcance y de dos piezas ajustable.

Cabina del operador, seguridad y capacidad de servicio

La cabina presurizada es espaciosa y silenciosa, con grandes zonas acristaladas para una visibilidad excelente. Además, presenta filtración de aire positiva, consolas de palancas tipo joystick de altura ajustable, un monitor en color de gran tamaño y opciones de asientos con suspensión neumática, calefacción y refrigeración.

Entre las características de seguridad se incluye una cabina con estructura de protección en caso de vuelcos integrada (ROPS, roll-over protection structure), superficies antideslizantes, luces de trabajo halógenas programables, ventanillas superior e inferior que se guardan fácilmente, gran claraboya y sistema de cámaras de visión trasera y del lado derecho.

Entre las características de capacidad de servicio se incluye acceso a nivel del suelo a los puntos principales de mantenimiento, bomba eléctrica de cebado del sistema de combustible, drenaje remoto del depósito de combustible y un indicador de nivel de combustible para evitar un llenado excesivo.

Mejoras tecnológicas

Cat Connect ayuda a los clientes a obtener más valor de sus equipos Cat y a mejorar la eficiencia en la obra al sacar el máximo provecho a la tecnología Caterpillar y a los servicios para distribuidores Cat. Los propietarios de los equipos deben aprovechar todo el potencial de sus máquinas para lograr el máximo retorno de la inversión: producir más en menos tiempo, consumir menos combustible, evitar un desgaste innecesario de la máquina y garantizar la seguridad en el lugar de trabajo.

Cat Grade Control Depth and Slope, que se incluye con las tecnologías de Cat Connect, es un sistema estándar integrado en fábrica que permite a los operadores conseguir pendientes de manera rápida y eficiente. El sistema incorpora sensores bien protegidos en el varillaje delantero para ofrecer datos de corte/llenado y posicionamiento en tiempo real a través del monitor de la cabina. El sistema ayuda a eliminar las repeticiones de trabajos de excavación y nivelación al hacerlo bien a la primera, lo que permite ahorrar en combustible y materiales, a la vez que minimiza las comprobaciones de nivelación. Se puede actualizar fácilmente para incluir funciones 3D al añadir los sistemas Cat AccuGrade™ GPS o Universal Total Station (UTS).

El sistema opcional Cat GRADE with ASSIST ofrece ganancias adicionales en términos de eficiencia y productividad. Gracias a su facilidad de uso y control del balancín, automatiza los trabajos de nivelación que normalmente tiene que hacer el operador con los controles manuales de la pluma/cucharón/balancín, con solo pulsar un botón. Operadores de todos los niveles de experiencia pueden obtener la nivelación deseada hasta un 45 por ciento más rápido que con los sistemas convencionales y hasta un 30 por ciento más rápido que con sistemas de control de nivelación con indicación exclusivamente. También incluye otras funciones integradas, como Grade PROTECT, Ceiling PROTECT y Floor PROTECT. El resultado se traduce en una nivelación más rápida, más precisa y con menos intervención manual, lo que reduce la fatiga del operador.

Las tecnologías LINK, como el sistema Product Link™ opcional, conectan de forma inalámbrica a los propietarios con sus equipos y les proporcionan acceso a datos valiosos como su ubicación, horas, consumo de combustible, tiempo en vacío, incidencias y códigos de diagnóstico para su análisis y registro a través de la interfaz de usuario en línea VisionLink®. La información LINK permite tomar decisiones basadas en datos reales y garantiza una mayor eficiencia y menores costes de operación y propiedad.  

Excavadora 323F LN

Especificaciones de la máquina

Intervalos de peso de funcionamiento21 930 kg – 23 620 kg
Profundidad máxima de excavación     6710 mm *   6270 mm **  
Alcance máximo (a nivel del suelo)   9850 mm* 9800 mm**  
Potencia bruta (ISO 14396)   122 kW  
Potencia neta (ISO 9249)120 kW  

* 323F LN con pluma de alcance, balancín de 2,9 m, cucharón de 1,3 m³

** 323F LN con pluma de dos piezas ajustable, balancín de 2,5 m, cucharón de 1,3 m³

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

 

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.  

 

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

 

©2016 Caterpillar Reservados todos los derechos  

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo