La nueva Cat® 335F L CR de bajo consumo está diseñada para ofrecer alta producción y comodidad para el operador durante el trabajo pesado en espacios limitados

Para distribuir en Europa: febrero de 2015
Número de publicación: 4PR15 

La nueva Excavadora Cat® 335F L CR de radio compacto, con un radio de giro de la cola de 1900 mm, puede usarse para trabajo pesado en lugares reducidos con un riesgo mínimo de daños en la propiedad, al mismo tiempo que ofrece una eficiencia del combustible mejorada de hasta el 16 % y una capacidad de elevación en la parte delantera que supera en un 5 % a su predecesora 328D L CR. Entre las características de gama alta de este nuevo modelo destacan un sistema hidráulico eficiente y potente; estructuras de servicio pesado, una cabina cómoda, silenciosa y de tamaño completo; un sistema de refrigeración para temperaturas ambiente elevadas; puntos de servicio a nivel del suelo; y una amplia gama de herramientas de trabajo que incrementan la versatilidad de la 335F L CR.

Motor potente

Con una serie de componentes electrónicos, de combustible, de aire y de postratamiento probados, como el filtro de partículas diésel que no requiere mantenimiento, el Motor Cat C7.1 ACERT™ de la 335F L CR ofrece 205 hp (151 kW) y cumple las normativas sobre emisiones fase IV de la UE. Además, no interrumpe los ciclos de trabajo ni requiere la intervención del operador y satisface las expectativas del cliente en lo que respecta a productividad, eficiencia del combustible, fiabilidad y vida útil.

El control automático del régimen del motor reduce las rpm en condiciones sin carga o de carga ligera, mientras que el sistema de parada en vacío detiene el motor tras un intervalo en vacío prestablecido y el modo ECO permite que los operadores adapten el rendimiento de la máquina a la aplicación. El motor también funciona de manera eficiente con mezclas de biodiésel hasta B20.

Sistemas hidráulicos eficientes

Los principales componentes del potente sistema hidráulico de la 335F L CR están ubicados muy cerca, lo que minimiza las longitudes de las tuberías y contribuye a reducir las pérdidas por fricción y las caídas de presión. El sistema ofrece volúmenes de caudal precisos en el momento y lugar necesarios. En combinación con los circuitos de regeneración de la pluma y el balancín, que reducen la carga en las bombas principales, el sistema hidráulico Cat exclusivo contribuye de manera significativa al ahorro general de combustible.

Diseño de radio compacto y estructuras duraderas

El largo tren de rodaje de servicio pesado, la estructura y los bastidores robustos de la 335F L CR se han diseñado para ofrecer durabilidad y garantizar una plataforma de trabajo extraordinariamente resistente y estable para tareas de excavación, elevación o uso de implementos. Para el trabajo en espacios reducidos, su diseño de radio compacto disminuye el riesgo de lesiones y daños en los edificios y vehículos, o en la propia máquina. La 335F L CR está disponible con tamaños de cucharón y capacidades de excavación similares a la excavadora Cat estándar de 30 toneladas (sin radio compacto), es decir, una pluma de alcance de servicio pesado de 6,15 m y un balancín de 3,2 m proporcionan profundidades de excavación de hasta 6,99 m. El nuevo modelo también aumenta la capacidad de elevación de la parte delantera hasta en un 5 %, comparado con la 328D L CR. La hoja opcional, que ofrece una mayor estabilidad, puede utilizarse además para operaciones de relleno de materiales ligeros.

Cabina del operador

La cabina presurizada es espaciosa y silenciosa, con grandes zonas acristaladas para una visibilidad excelente. Además, presenta filtración de aire positiva, consolas de palancas tipo joystick de altura ajustable, un monitor en color de gran tamaño, radio con conector de audio MP3 auxiliar y opciones de asientos con suspensión neumática, calefacción y refrigeración para garantizar la comodidad y productividad del operador.

Mejoras tecnológicas

Para asegurar el máximo retorno de la inversión, los propietarios de los equipos deben aprovechar el máximo potencial de sus máquinas, por lo que necesitan una mayor producción en menos tiempo y con un menor uso de combustible. Para reducir más los costes, se debe evitar el desgaste innecesario de la máquina y garantizar la seguridad del lugar de trabajo. Cat Connect contribuye a que los clientes cumplan sus objetivos al proporcionar mayor valor a sus equipos Cat y mejorar la eficiencia del lugar de trabajo mediante la tecnología de Caterpillar y los servicios del distribuidor Cat.

Las tecnologías LINK, como el sistema Product Link™, conectan de forma inalámbrica a los propietarios con sus equipos y les proporcionan acceso a datos valiosos como su ubicación, horas, consumo de combustible, tiempo en vacío, incidencias y códigos de diagnóstico para su análisis y registro a través de la interfaz de usuario en línea VisionLink®. La información LINK permite tomar decisiones basadas en datos reales y garantiza una mayor eficiencia y menores costes de operación y propiedad.

Capacidad de servicio y seguridad

Entre las características de capacidad de servicio se incluye acceso a nivel del suelo a los puntos principales de mantenimiento, bomba eléctrica de cebado del sistema de combustible, drenaje remoto del depósito de combustible y un indicador de nivel de combustible para evitar un llenado excesivo. Entre las características de seguridad se incluye una cabina con estructura de protección en caso de vuelcos integrada (ROPS, roll-over protection structure), superficies antideslizantes, luces de trabajo halógenas programables, ventanillas superior e inferior que se guardan fácilmente, gran claraboya y sistema de cámara de visión trasera.

Especificaciones de las máquinas

Motor

C7.1 ACERT

Potencia (ISO 14396)

151 kW (205 hp [sistema métrico])

Potencia neta (ISO 9249)

143 kW (194 hp [sistema métrico])

Velocidad de desplazamiento

4,15 km/h

Fuerza de tracción de la barra de tiro

295 kN

Longitud de la pluma

6,15 m

Longitud del balancín

3,2 m

Peso de funcionamiento sin hoja, cadenas de 600 mm

34 935 kg

Peso de funcionamiento con hoja, cadenas de 600 mm

37 080 kg

Profundidad de excavación máxima

6440 mm

Alcance máximo a nivel del suelo

10 160 mm

Altura de embarque

3540 mm

Anchura de embarque, cadenas de 600 mm

3190 mm

Longitud de embarque

9820 mm

Radio de giro de la cola

1900 mm

###

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo