Retropalas Cat®

La nueva gama de retropalas Cat® ofrece un mayor rendimiento y una mejor eficiencia del combustible

Cuatro nuevos modelos de retropalas basados en el éxito de la conocida serie F2

 

 

Para publicar en Europa: marzo de 2020
Número de versión: 222PR20

Caterpillar anuncia cuatro nuevos modelos de retropalas basados en el éxito de las Retropalas Cat® de la Serie F2. Esta nueva gama se compone de los modelos Cat® 428, 432, 434 y 444, que sustituyen a las máquinas 428F2, 432F2, 434F2 y 444F2 respectivamente. Las nuevas retropalas Cat cuentan con unas plataformas similares para ofrecer unos componentes comunes y un funcionamiento similar en toda la gama. Estas máquinas también mostrarán la nueva imagen comercial Cat y la nueva nomenclatura, en la que se suprimen los sufijos referentes al modelo.

El sistema de control del operador rediseñado incorpora una serie de indicadores analógicos con una pantalla de información LCD en color controlada mediante teclas programables para facilitar la navegación. Las ventanas emergentes informativas de los iconos permiten navegar rápidamente entre los diferentes modos de funcionamiento y las descripciones de diagnóstico de texto completo simplifican la resolución de problemas y el mantenimiento de la máquina. El sistema de seguridad mejorado de la nueva serie desactivará el motor, la transmisión y el sistema hidráulico hasta que se introduzca un código de acceso válido a través de la pantalla LCD de control del operador.

En los modelos 428 y 434, se ofrecen controles piloto de forma opcional y los modelos 432 y 444 incluyen ahora de serie unos nuevos controles montados en el asiento que proporcionan al operador una mayor comodidad y control.

Mayor eficiencia 

El motor Cat C3.6 cumple los estándares de emisiones Fase V de la UE. El motor está constituido por un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) que no requiere mantenimiento con fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) y un filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter). La 428 se ofrece con un motor de 55 kW, que sustituye al 427F2, y solo requiere un DPF para cumplir los estándares de emisiones Fase V de la UE. El DPF se ha diseñado para ofrecer un funcionamiento fiable durante toda la vida útil de la máquina.

El motor reduce los costes de operación al ofrecer un ahorro de combustible de hasta el 10 % en comparación con el motor de la serie F2. Todos los modelos de la nueva gama de retropalas incluyen de serie tracción en todas las ruedas con bloqueo del diferencial trasero para mejorar la tracción en terrenos en mal estado.

Los modos de gestión de potencia seleccionables ofrecen al operador diversas opciones: el modo Economy y el modo Standard para obtener un buen rendimiento del motor y un mayor ahorro de combustible, o el modo Standard Plus para aumentar el rendimiento de la máquina maximizando las velocidades del implemento de la retropala. El modelo 432 estará equipado de serie con una nueva servotransmisión, que se ofrecerá de forma opcional en los modelos 428 y 434. Esta nueva servotransmisión permitirá al operador cambiar de marcha en movimiento con mayor facilidad. El modelo 444 se continuará equipando de serie con una transmisión completamente automática.

Todos los modelos nuevos cuentan con un caudal hidráulico auxiliar ajustable en la retropala, lo cual permite al sistema hidráulico ajustarse a las especificaciones de funcionamiento de los accesorios. Para aumentar la utilización de la máquina, la nueva gama Cat puede equiparse de fábrica (o mediante un kit instalado sobre el terreno) con acoplamientos de portaherramientas integrado (IT, Integrated Toolcarrier) para cambiar los implementos con rapidez. Estas nuevas retropalas son compatibles con los accesorios de la serie F2, lo cual elimina la necesidad de adquirir nuevos accesorios, reduciendo así los costes de operación.

La última tecnología Cat Product Link™, que ofrece un control remoto de los datos a través de VisionLink®, se incluye de serie en estos nuevos modelos para maximizar el tiempo de actividad de la máquina. A fin de satisfacer necesidades específicas y mejorar así la gestión de la flota, los clientes podrán personalizar los datos de funcionamiento de la máquina recopilados, como los informes de consumo de combustible y de carga útil, los recordatorios de servicio programados y las alertas de códigos de fallos.

Mayor rendimiento de los modelos 428 y 434

Los nuevos cilindros de la pluma de los modelos 428 y 434, disponibles de forma opcional, ofrecen hasta un 25 % más de capacidad de elevación de la pluma para aumentar el rendimiento de funcionamiento. Los nuevos controles montados en el asiento de los modelos 432 y 444 permanecerán junto al operador cuando este gire el asiento para controlar las funciones de la pala y la retropala, lo cual le proporcionará una mayor comodidad y ergonomía. Esta configuración permite ajustar el modo Dual para reposicionar la máquina de un modo más eficiente. El modo Dual también permite al operador sentarse en un ángulo de desviación mientras controla la máquina para obtener una mayor visibilidad.

Por primera vez en una retropala Cat, una nueva pantalla LCD táctil opcional permite al operador interactuar con la máquina para cambiar rápidamente las funciones clave, como la disposición de los mandos y la configuración de los controles hidráulicos.

Los nuevos modelos 428, 432, 434 y 444, disponibles a partir de mayo de 2020, establecerán un nuevo estándar en cuanto a comodidad y rendimiento de las retropalas.

 Para obtener más información sobre las retropalas Cat, póngase en contacto con su distribuidor Cat local.

 

Especificaciones de la serie de retropalas

 

428

432

434

444

Motor

Cat C3.6

Cat C3.6

Cat C3.6

Cat C3.6

Potencia neta, máx., kW

68

76

68

76

Peso de funcionamiento, kg

8,131

8,322

9,170

9462

Capacidad de elevación de la pala, cucharón de usos múltiples, peso máx., kg

3,488

3,488

4,303

4,310

Altura máx. del pasador de articulación de la pala, mm

3,463

3,462

3,518

3,615

Profundidad máx. de excavación,
Balancín extensible, extendido, mm

5,700

6,169

5,748

6,218

Fuerza del balancín, balancín extensible, retraído, N

36,899

47,251

36,818

47,173

 

 

Retropala Cat 432
de

Retropala Cat 432

Retropala Cat 444
de

Retropala Cat 444

Retropala Cat 444
de

Retropala Cat 444

Asiento y palancas tipo joystick de la retropala Cat
de

Asiento y palancas tipo joystick de la retropala Cat

Pantalla de la retropala Cat
de

Pantalla de la retropala Cat

Retropala Cat 432
Retropala Cat 444
Retropala Cat 444
Asiento y palancas tipo joystick de la retropala Cat
Pantalla de la retropala Cat

 

 

Novedades sobre productos y servicios

Conozca los últimos anuncios sobre productos y motores de Caterpillar.

Descubra las últimas novedades

 

 

# # #

 

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2020 Caterpillar. Todos los derechos reservados 

 

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo