Nuevas funciones de rendimiento opcionales que aumentan la productividad y el valor de la Hoja de Empuje Cat® D8T

Para su distribución en Norteamérica, Europa, Turquía, Australia y & Nueva Zelanda: marzo de 2017  
Número de publicación: 69PR17

Con una potencia y rendimiento extraordinarios, la Hoja de Empuje Cat® D8T se ha ganado una sólida reputación por ofrecer una productividad inigualable y un alto valor de reventa. Las nuevas opciones para mejorar la productividad, diseñadas para ahorrar tiempo y dinero a los clientes, incluyen una nueva hoja de empuje SU de mayor tamaño, cuchillas Performance, tren de rodaje de larga duración, protectores inferiores eléctricos y control de explanación remoto COMMAND for Dozing.

Hoja SU de mayor tamaño/cuchillas Performance

Una nueva hoja Semi-U (SU) más grande de 13,4 yd3 (10,3 m3) ofrece un 19 % más de capacidad que la hoja D8T estándar.   La hoja opcional permite a la hoja de empuje mover más material en cada pasada para aumentar la productividad hasta en un 13 % con respecto a la hoja estándar.

Las nuevas cuchillas patentadas de la serie Performance proporcionan una acción de corte que aumenta la capacidad de carga de la hoja hasta en un 25 %, por lo que la máquina puede mover más material en cada pasada. Con mayor capacidad de penetración en los materiales en aplicaciones con roca de dureza moderada o suelos duros/congelados, estas cuchillas permiten que la hoja de empuje trabaje más rápido y de forma más eficaz, además de reducir el "patinaje" en materiales difíciles de penetrar. Las cuchillas Performance ofrecen una excavación más profunda y mejoran el control de la hoja, la retención de la carga y la tracción. El ripado se puede reducir en algunos casos, lo que permite una nivelación de precisión para una mayor versatilidad. Las cuchillas Performance se pueden intercambiar con las cuchillas tradicionales, y ofrecen la misma resistencia al desgaste y los mismos costes de vida útil que las cuchillas estándar, sin necesidad de darle la vuelta a la cuchilla o sustituir la cantonera.

Protectores inferiores eléctricos

Con el objetivo de reducir el tiempo de inactividad por mantenimiento, mejorar la seguridad y facilitar la limpieza de la máquina, los contratistas pueden optar por utilizar protectores inferiores eléctricos en los bajos de la D8T. Después de retirar los pernos, las puertas se abren por accionamiento hidráulico mediante un interruptor remoto. Las puertas se pueden abrir en el centro para una rápida y fácil expulsión de los escombros, o en un lado para ofrecer un acceso completo para las tareas de mantenimiento.  

COMMAND for Dozing (Control de explanación)

Las nuevas Hojas de Empuje D8T ahora se pueden solicitar preparadas para el control remoto. El sistema de control de explanación Cat Connect COMMAND for Dozing permite utilizar la máquina mediante control remoto, lo que aumenta considerablemente la seguridad y productividad del operador al trabajar en aplicaciones con pendientes pronunciadas o superficies inestables.  Opte por la consola del operador que se puede colgar del hombro para disfrutar de una excelente visibilidad de la operación por control remoto de hasta 437,4 yd (400 m) de distancia. Además, el puesto del operador remoto permite controlar la máquina de forma remota sin necesidad de tener una línea de visión directa.

Tren de rodaje de servicio pesado de larga duración

Un nuevo tren de rodaje de servicio pesado y larga duración totalmente suspendido ofrece a los usuarios de la D8T una opción adicional para reducir los costes del tren de rodaje, especialmente en condiciones de alta abrasión. Los bujes más pesados proporcionan una resistencia al desgaste un 30 % superior en comparación con los bujes estándar. El patentado sistema Dura Link con coronas se ha endurecido para ofrecer una larga vida útil y reduce el desconchado de la rueda loca para mejorar la conducción tras superar el 50 % de desgaste de los eslabones. La equiparación de la vida útil de los componentes facilita el mantenimiento.

Para obtener más información y consultar la disponibilidad, póngase en contacto con su distribuidor Cat o visite  www.cat.com.

 

Especificaciones de la Hoja de Empuje D8T

   

Motor

Cat C15 ACERT™

Potencia máxima a 1700 rev/min (SAE J1995)

Potencia neta a 1900 rev/min (ISO9249/SAE J1349)

363 hp (271 kW)

312 hp (233 kW)

Peso de funcionamiento: XW

86 900 lb (39 420 kg)

Peso de funcionamiento: LGP

82 496 lb (37 420 kg)

Capacidad de la hoja: estándar

11,3 yd3 (8,6 m3)

Capacidad de la hoja: Performance SU

13,4 yd3 (10,3 m3)

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2017 Caterpillar Reservados todos los derechos  

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo